Klinktechnologie

FASTEKS® FBR snelklinknagels

Als je een tijd- en werkbesparende klinkoplossing nodig hebt, zijn FASTEKS® FBR Speed Rivets een uitstekende keuze. FASTEKS® is een merk van Bossard dat betrouwbare klinkoplossingen biedt voor uiteenlopende toepassingen.

Close-up van een metalen FASTEKS snelklinknagel op lichtgrijze achtergrond.
Ga naar de webshop
Overlay

Twee mensen bespreken het ontwerp van een bevestigingsmiddel.

FASTEKS® FBR snelklinknagels worden voorgeladen op de klinkstempel en met een gereedschap geplaatst. Op deze manier kunnen meerdere klinkingen achter elkaar worden uitgevoerd zonder opnieuw te laden. Daarmee behoren snelklinknagels tot de meest efficiënte bevestigingsmethoden.

FASTEKS® FBR snelklinknagels zijn zeer economisch, omdat alleen de stempel beheerd hoeft te worden. De eenmalige stempel waarborgt de veiligheid van het proces, omdat de operator niet hoeft te bepalen welke stempel geschikt is of te controleren op slijtage.

Kenmerken:

  • Snelle verwerking (tot 70 klinkingen per minuut)
  • Kostenefficiënt: geen breekstift, geen verspilling
  • Lichtgewicht oplossing
  • Geschikt voor diverse materialen

FASTEKS® FBR snelklinknagels productoverzicht

Standaard snelklinknagels

Toepassing van een FASTEKS standaard snelheidsklinknagel

Dankzij de vorming van de sluitkop bereiken FASTEKS® FBR standaard snelklinknagel een hoge klemmkracht.

  • Kopstijl: bolkop, verzonken kop
  • Materiaal: aluminium, staal, roestvrij staal

Overlay
Toepassing van een FASTEKS standaard snelheidsklinknagel

Multi snelklinknagels

Toepassing van een FASTEKS multi-speed snelklinknagel

Met een groot klemgebied zorgen FASTEKS® FBR Multi snelklinknagels voor een hoge draagkracht.

  • Kopstijl: bolkop, verzonken kop
  • Materiaal: aluminium, staal, roestvrij staal

Overlay
Toepassing van een FASTEKS multi-speed snelklinknagel

Groefsnelklinknagels

Toepassing van een FASTEKS gegroefde snelklinknagel.

Dankzij hun soldeerbare/soldeerbestendige oppervlak zijn FASTEKS® FBR gegroefde snelklinknagels bijzonder geschikt voor toepassingen in elektronische componenten.

  • Kopstijl: bolkop
  • Materiaal: aluminium, messing

Overlay
Toepassing van een FASTEKS gegroefde snelklinknagel.

Schroef snelklinknagels

Toepassing van een FASTEKS schroef snelklinknagel die na installatie kan worden losgeschroefd.

Met hun boorprofiel kunnen FASTEKS® FBR schroef snelklinknagels na montage worden losgeschroefd, doordat de verzonken kop tijdens het klinkproces wordt omgevormd tot een platte kop.

  • Kopstijl: bolkop
  • Materiaal: staal

Overlay
Toepassing van een FASTEKS schroef snelklinknagel die na installatie kan worden losgeschroefd.

Afstandsklinknagels

Toepassing van FASTEKS Space Speed Rivets voor printplaten (PCBs).

FASTEKS® FBR afstandsklinknagels kunnen worden gebruikt als afstandhouder op printplaten (dikte printplaat 0,8–2,4 mm / 0,03–0,09”).

  • Materiaal: messing

Overlay
Toepassing van FASTEKS Space Speed Rivets voor printplaten (PCBs).

Download meer informatie

Thumbnail Fasteks snelklinktnagel technologie brochure

FASTEKS® snelklinknagels Brochure

Download een overzicht van onze FASTEKS® snelklinknagel technologie.

981.8 KB | pdf