Klinktechnologie

Tubtara® blindklinkmoeren

Tubtara® blindklinkmoeren zijn ideaal voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen, omdat ze van één kant geïnstalleerd kunnen worden. Ze bieden een sterke en duurzame bevestiging voor verschillende materialen en toepassingen.

Een assortiment verschillende Tubtara blindklinkmoeren, waaronder open- en gesloten blindklinkmoeren en blindklinkmoeren met onderkopafdichting.
Ga naar de webshop
Overlay

Twee mensen bespreken het ontwerp van een bevestigingsmiddel.

Tubtara® blindklinkmoeren zijn verkrijgbaar in drie kopvormen (platkop, verzonken kop en kleine verzonken kop) en drie schachtvormen (ronde schacht, geribbelde schacht en zeskantige schacht). Ze zijn beschikbaar in open en gesloten uitvoeringen en creëren een stevige schroefdraad, vooral op dunne componenten en holle profielen. De duidelijke klinknagelopzwelling garandeert een hoge uittreksterkte.

Staat de juiste oplossing er niet tussen? Tubtara® kan ook speciale blindklinkmoeren op maat ontwerpen en produceren, zoals multigrip blindklinkmoeren, grote kop blindklinkmoeren en extra lange blindklinkmoeren.

Een standaard BN4575 Tubtara blindklinknagel op een witte achtergrond.

Tubtara® openeind blindklinkmoeren 

Tubtara® openeind blindklinkmoeren worden gebruikt om een sterke, betrouwbare draad te creëren in dunne of dikke metalen platen/profielen, composieten of kunststoffen waar draadvorming niet mogelijk is, omdat het materiaal te dun, zwak, bros of te hard is voor draadvorming. De openeind blindklinkmoeren van Tubtara® kunnen ook ingezet worden voor reparaties en onderhoudswerkzaamheden op locatie.

Toepassingen

  • Lucht- en ruimtevaart  
  • Automotive en EV  
  • Vrachtwagen en trailer  
  • Witgoed  
  • Elektronica  
  • Algemene industrie  
  • Spoorwegindustrie
  • Voedingsindustrie 
  • HVAC  
  • Chemische stoffen  
  • Marine en offshore  
  • Medisch  
  • Landbouw- en bouwmachines  
  • Hernieuwbare energie  
  • Telecommunicatie  

Kenmerken

  • Eenzijdige installatie 
  • Lage assemblagekosten in vergelijking tot draadvorming
  • Geschikt voor plaatmetaal, composieten en kunstoffen
  • Eenvoudige assemblage bespaart operationele kosten 
  • Permanente mechanische bevestiging  
  • Bescherm het werkstuk zonder vervorming of schade bij assemblage
  • Verkrijgbaar in aluminium, staal en roestvrij staal (304 & 316)  
  • Kan zelfs worden geïnstalleerd in toepassingen dicht bij randen 
  • Verkrijgbaar met zeshoekige, ronde en gekartelde kop 

Close-up van een Tubtara gesloten blindklinkmoer met blauwe afdichting onder de kop voor water- en gasdichtheid.

Tubtara® gesloten blindklinkmoeren

Tubtara® gesloten blindklinkmoeren bieden dezelfde voordelen als de openeind blindklinkmoeren, met als extra voordeel dat ze een water- en gasdichte afdichting tot IP67 en IP68 kunnen garanderen.

Toepassingen

  • Lucht- en ruimtevaart  
  • Automotive en EV  
  • Witgoed  
  • Elektronica  
  • Algemene industrie  
  • Spoorwegindustrie
  • Voedingsindustrie
  • HVAC  
  • Chemische producten  
  • Maritiem en offshore  
  • Medisch  
  • Vrachtwagen en trailer  
  • Landbouw- en bouwmachines  

Functies

  • Eenzijdige installatie  
  • Lage assemblagekosten in vergelijking met draadvorming in platen en profielen  
  • Mogelijk om te installeren in elke toepassing voor plaatmetaal of composieten  
  • Eenvoudige montage bespaart operationele kosten  
  • Permanente mechanische bevestiging  
  • Bescherm het werkstuk zonder vervorming of schade bij montage  
  • Verkrijgbaar in aluminium, staal en roestvrij staal (304 & 316)  
  • Kan zelfs worden geïnstalleerd in toepassingen dicht bij randen 
  • Gesloten versies (ook met afdichting onder de kop) beschikbaar met dichtheid tot IP67 en IP68  
  • Tubtara® blindklinkmoeren zijn verkrijgbaar met zeshoekige, ronde en geribbelde kop

Close-up van een Tubtara blindklinkmoer met platte kop en afdichtring, een volledig zeskantige schacht en gesloten einde.

Speciale Tubtara® blindklinkmoeren

Tubtara® blindklinkmoeren kunnen specifiek worden aangepast aan jouw toepassing. Afhankelijk van de eisen van jouw toepassing, kunnen we samen met onze kennis en de R&D-afdeling van Tubtara® voldoen aan de behoeften van vrijwel elke toepassing. Tubtara® heeft al individuele blindklinkmoeren ontwikkeld met:

  • Verhoogde torsieweerstand
  • Afstandhoudersfuncties
  • Visuele identificatie
  • Gecontroleerde vervorming voor toepassingen in kunststof en composietmaterialen
  • Grotere klemgebieden
  • Hoge trilling bestendigheid om te voorkomen dat de schroef losraakt

Toepassingen

  • Lucht- en ruimtevaart  
  • Automotive en EV  
  • Witgoed  
  • Elektronica  
  • Algemene industrie  
  • Spoorwegindustrie  
  • Voedingsindustrie
  • HVAC  
  • Chemische producten  
  • Maritiem en offshore  
  • Medisch  
  • Vrachtwagen en trailer  
  • Landbouw- en bouwmachines  

Functies

  • Bijna geen beperkingen in ontwerp  
  • Eenzijdige installatie  
  • Lage assemblagekosten in vergelijking met draadvorming in platen en profielen  
  • Mogelijk om te installeren in elke toepassing voor plaatmetaal of composieten  
  • Eenvoudige montage bespaart operationele kosten  
  • Permanente mechanische bevestiging  
  • Bescherm het werkstuk zonder vervorming of schade tijdens montage  
  • Verkrijgbaar in aluminium, staal en roestvrij staal (304 & 316)  
  • Kan zelfs worden geïnstalleerd in toepassingen dicht bij randen 
  • Gesloten versies (ook met afdichting onder de kop) beschikbaar met dichtheid tot IP67 en IP68  
  • Tubtara® blindklinkmoeren zijn verkrijgbaar met zeshoekige, ronde en gekartelde kop