Productcategorieën

Lastechnologie

Zoek je een sterke en duurzame bevestigingsverbinding? Lassen biedt de perfecte oplossing. Van studlassen tot innovatieve ultrasone verbindingen voor composiet- en lichte materialen, wij bieden de ideale technologie voor jouw behoeften.

Lastechnologie, waaronder studlassen en ultrasoon lassen
Ga naar de webshop
Overlay

Twee mensen bespreken het ontwerp van een bevestigingsmiddel.

Wat is lassen? 

Lassen is een techniek waarbij materialen permanent worden verbonden door warmte, druk of een combinatie van beide. Bij de meeste lasprocessen worden metalen gesmolten en tijdens het afkoelen met een tweede component versmolten.

Bij moderne lastechnieken, zoals ultrasoon lassen, wordt slechts één van de componenten verwarmd. De druk en vervorming die hierbij ontstaan, zorgen voor een betrouwbare verbinding zonder toevoegmateriaal.

Close-up van een stud lasbevestiger, die een aansluitpunt voor kabels creëert

Studlassen

Studlastechnologie wordt gebruikt om bevestigingselementen zoals draadeinde, inserts, laspennen, vlakstekkers of isolatiespijkers op metalen oppervlakken te lassen.

Het grote voordeel van deze techniek is de kortstondige lokale verwarming tijdens het instelproces: veranderingen in materiaal en geometrie worden tot een minimum beperkt en er is geen voorboren, ponsen, draadsnijden, lijmen of klinken nodig.

Voor een veilige, betrouwbare installatie is er een uitgebreide selectie van moderne studlasmachines beschikbaar.

Het proces van ultrasoon lassen voor snelle en betrouwbare bevestiging van composiet- en lichte materialen.

Ultrasonisch lassen

Ultrasonisch lassen is een innovatieve technologie die zich perfect leent voor het verbinden van poreuze- en sandwichmaterialen, plaatstructuren en spuit- en drukgietdelen.

Het proces maakt in een fractie van een seconde sterke en functionele verbindingen in lichte materialen mogelijk. Hierbij is geen toevoegmateriaal nodig en biedt de techniek sterke verbindingen zonder vervormingen.

Ontmoet onze Welding Technology merken

De hier vermelde producten zijn mogelijk niet in alle landen beschikbaar. Neem bij vragen contact met ons op.