Overzicht van FASTEKS® WELKO penlasbevestigingen
Laspennen

- Materialen: roestvrij staal A2, staal 37-3, gecoat koper, aluminium EN AW-AlMg3
- Draadmaten: M3 tot M8
- Andere versies op aanvraag beschikbaar
Laspennen

- Materialen: roestvrij staal A2, staal 37-3, gecoat koper, aluminium EN AW-AlMg3
- Draadmaten: M3 tot M8
- Andere versies op aanvraag beschikbaar
Lasbussen

- Materialen: roestvrij staal A2, staal 37-3, gecoat koper, aluminium EN AW-AlMg3
- Draadmaten: M3 tot M5
- Andere versies op aanvraag beschikbaar
Aardingsplaten

- Materialen: roestvrij staal A2, staal 37-3, gecoat koper, aluminium EN AW-AlMg3
- Ontwerpen: Type L, Type U
- Andere versies op aanvraag beschikbaar
Isolerende bevestigingsmiddelen

Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen en materialen, zoals:
- Isolatiespijkers met kop – Spijker: staal 37-3, koper bekleed, met schachtisolatie
- Isolatiespijkers met kop – Schijf: staal 37-3, verzinkt
- Isolatiespijker, conisch: roestvrij staal A2, staal 37-3, koper bekleed
- Isolatieklemmen: roestvrij staal 1.4301, staal 36-2, verzinkt
- Andere versies op aanvraag beschikbaar