Lastechnologie

MM-Welding®: Lichte materialen verbinden via ultrasoon lassen

Creëer veilige verbindingen in composiet- en lichtgewichtmaterialen met deze innovatieve bevestigingstechniek via ultrasone energie.

Een ensemble van verschillende MM-Welding fasteners voor het verbinden van composieten en lichte materialen door middel van ultrasoon lassen.
Ga naar de webshop
Overlay

Twee mensen bespreken het ontwerp van een bevestigingsmiddel.

De oplossing voor efficiënt en modern lichtgewicht bouwen ontdekken.

PS | Welding Technology | Joining Lightweight Materials with Ultrasonic Energy: MM-Welding®

MM-Welding®: lichtgewicht materialen verbinden met ultrasonische energie

MultiMaterial-Welding® is een innovatieve bevestigingstechniek die wrijving- en positieve verbindingen maakt in poreuze materialen, plaatstructuren, sandwichmaterialen, spuitgietdelen en persgietdelen. Kleine pen- of kraagvormige thermoplastische elementen en ultrasonische energie zorgen ervoor dat de kunststof gedeeltelijk smelt en bij uitharden een sterke functionele verbinding vormt in lichtgewicht materialen – allemaal binnen een fractie van een seconde. 

Voordelen van MM-Welding®

Bekwame mensen icoon

Sterke functionele verbinding


Klokpictogram

Extreem snel

Check pictogram

Eenvoudig en doeltreffend


Analysepictogram

Intelligente monitoring

Proven productiviteit - duim omhoog pictogram omgeven door pijlen

Bewezen technologie

MM-Welding® Productoverzicht

LiteWWeight® Pin

Visualisatie van een MM-Welding LiteWWeight Pin geïnstalleerd in een lichtgewicht, geschuimde honingraatstructuur.

LiteWWeight Pins creëren snelle en sterke verbindingen in sandwichstructuren met honingraat of vergelijkbare patronen. Ze zijn ideaal voor schuimhoningraat en poreuze bouwcomponenten en maken éénzijdige toegang bij montage mogelijk. Typische toepassingen zijn laadvloeren, paketschotten en dakpanelen.

Kenmerken:

  • Volledige integratie in het substraat
  • Hoge uittreksterktes (>1.000 N) bij diepe integratie in HCB-materiaal
  • Meestal geen voorboren nodig
  • Doorboren van dikke decoratieve materialen mogelijk
  • Direct aan de rand van het materiaal te plaatsen

Overlay
Visualisatie van een MM-Welding LiteWWeight Pin geïnstalleerd in een lichtgewicht, geschuimde honingraatstructuur.

LiteWWeight® Lotus

Een zwarte MM-Welding LiteWWeight® Lotus bevestiger voor ultrasoon lassen op een witte achtergrond

De LiteWWeight Lotus is een snel en betrouwbaar verbindingssysteem voor vezelcomponenten en textielstructuren. Typische toepassingen zijn vloerbekleding in auto’s, hittebescherming, wielkuipbekleding, dakbekleding en NVH.

Kenmerken:

  • Zeer snelle cyclustijden
  • Geschikt voor geweven en niet-geweven structuren
  • Hoge sterkte dankzij diepe integratie in de vezelmatrix
  • Ondersteunt eenvoudige en complexe 3D-structuren (beweging van bevestigingselement alleen in z-richting)
  • Perfecte integratie in textielstructuren mogelijk

Overlay
Een zwarte MM-Welding LiteWWeight® Lotus bevestiger voor ultrasoon lassen op een witte achtergrond

LiteWWeight® Lotus Abalone

Een zwarte MM-Welding LiteWWeight® Lotus Abalone fastener voor het installeren van het cliponderdeel van vloermatbevestigingen in auto's.

De LiteWWeight Lotus Abalone versnelt de montage van de mannelijke clip van vloermatbevestigingen aanzienlijk. Ponsen of snijden is niet nodig en er hoeven geen aparte componenten samengevoegd te worden. De clip kan ook worden bevestigd nadat de geluidisolatie is aangebracht.

Kenmerken:

  • Kortere cyclustijd
  • Besparing van tijd en kosten door eenvoudiger proces
  • Eén-delige oplossing
  • Geen voorboorgat nodig; geen boortoleranties en geen risico op loskomen
  • Vloermat verschuift niet
  • Volledige oppervlakgeluidsisolatie mogelijk
  • Voorkomt water- of vochtlekken via het tapijtgat
  • Toegang van één zijde voldoende

Overlay
Een zwarte MM-Welding LiteWWeight® Lotus Abalone fastener voor het installeren van het cliponderdeel van vloermatbevestigingen in auto's.

LiteWWeight® zEPP

Een MultiMaterial-Welding LiteWWeight zEPP fastener voor een uitsnede van een geïnstalleerde fastener in gele piepschuim.

De LiteWWeight zEPP is een efficiënte bevestigingstechnologie voor alle EPP-materialen. Ze dekt een breed toepassingsgebied en creëert stabiele schroefpunten, ook op kritische plaatsen. De LiteWWeight zEPP is uitstekend geschikt voor EPP-componenten in logistiek en transport, voor functionalisatie van HVAC- en NVH-constructies van EPP, en voor veeleisende toepassingen in mobiliteit en automotive.

Kenmerken:

  • Hoge uittreksterkte dankzij optimale verankering in het EPP-materiaal
  • Zeer hoge koppeloverdracht mogelijk door MM-Welding’s speciale “anti-turning”-geometrie
  • Volledige integratie in het substraat
  • Positionering ook aan de rand van het materiaal mogelijk
  • Lage totale hoogte van de bevestiger voor meer ontwerpmogelijkheden
  • Toepasbaar voor alle dichtheden
  • Geen voorboren nodig

Overlay
Een MultiMaterial-Welding LiteWWeight zEPP fastener voor een uitsnede van een geïnstalleerde fastener in gele piepschuim.

LiteWWeight® Double Pin

Een zwarte MM-Welding LiteWWeight® Double Pin voor bevestiging in polypropyleen honingraatpanelen, waarmee zelfs een metalen schroefdraad in deze structuren kan worden gecreëerd.

Deze innovatief ontworpen bevestiger creëert een krachtig aansluitpunt en ondersteunt directe kunststofschroeven met metrische binnendraad of doorvoer. Sleeve, slider en optionele metalen insert zijn afgestemd op de toepassing.

Ideaal voor lichte sandwichpanelen van aramide, polypropyleen en andere materialen. Bij honingraatpanelen van polypropyleen vormen de holtes een uitdaging voor standaard schroeven; de LiteWWeight Double Pin biedt een sterke verbinding en kan indien nodig een metalen schroefdraad bevatten.

Kenmerken:

  • Zeer flexibel: doorvoer, schroefdraad of metalen insert (M3–M8)
  • Hoge sterkte door combinatie van vormvergrendeling en gelaste verbinding
  • Volledige integratie in het substraat
  • Diepe HCB-integratie voor uittreksterktes tot ±2.000 N

Overlay
Een zwarte MM-Welding LiteWWeight® Double Pin voor bevestiging in polypropyleen honingraatpanelen, waarmee zelfs een metalen schroefdraad in deze structuren kan worden gecreëerd.

InWWerse® Fastener

Een metalen MM-Welding InWWerse fastener om schroefdraadsubstraat stevig te verankeren aan thermoplastische materialen.

Deze bevestiger zorgt voor een veilige verbinding van schroefdraad-substraten met thermoplastische materialen. Door afstemming van materiaal, fastener en procesbeheersing zijn er geen zichtbare sporen aan de andere zijde, ook bij dunne wanden. Ideaal voor decoratieve en structurele onderdelen in de auto-, luchtvaart- en spoorwegsector.

Kenmerken:

  • Hoge sterkte, zelfs bij dunne wanden
  • Voor thermoplasten met of zonder versterking
  • Direct belastbare verbinding
  • Geen voorboring of doorvoer nodig
  • Innovatief kratervormig ontwerp zorgt voor sterke vormvergrendeling

Overlay
Een metalen MM-Welding InWWerse fastener om schroefdraadsubstraat stevig te verankeren aan thermoplastische materialen.

InWWerse® Disc

Close-up van een MM-Welding InWWerse Disc fastener om conventioneel niet-lasbare kunststofcomponenten te verbinden, zonder sporen aan de andere kant achter te laten.

De InWWerse® Disc maakt het mogelijk om kunststofcomponenten die normaal niet gelast kunnen worden, veilig te verbinden. Hij kan zowel verschillende thermoplasten als zeer dunne materialen (<2,5 mm) bevestigen zonder zichtbare sporen of “read-through effect.” Dit maakt de InWWerse® Disc ideaal wanneer conventioneel ultrasoon lassen niet toepasbaar is en lijmen geen optie biedt.

Kenmerken:

  • Veilig bevestigen van dunwandige polymeren zonder de tegenoverliggende zijde te beïnvloedenn
  • Hoge sterkte, ook bij dunne wanden
  • Geschikt voor thermoplasten met of zonder versterking
  • Zeer betrouwbare en consistente procesvoering

Overlay
Close-up van een MM-Welding InWWerse Disc fastener om conventioneel niet-lasbare kunststofcomponenten te verbinden, zonder sporen aan de andere kant achter te laten.

Meer informatie downloaden

Thumbnail MM-Lasbrochure

MultiMaterial-Welding® Brochure

Ontdek meer over de MM-Welding technologie en ontdek de innovatieve bevestigingsopties die het biedt.

2.4 MB | pdf
Het proces van ultrasoon lassen voor snelle en betrouwbare bevestiging van composiet- en lichte materialen.

Klant succesverhalen

Lichte thermoformdelen verbinden in een vliegtuig

Onze klant Plastika Balumag zocht naar de optimale bevestigingsmethode om hun thermoform onderdelen in vliegtuigen te installeren. De uitdagende eisen vroegen om een innovatieve technologie.

Lees meer