Regelaar en voedingsbron

De regelaar is het hart van het SWS-systeem. Hij stuurt de lasenergie en de studbeweging aan en maakt procesmonitoring mogelijk, inclusief realtime vastlegging. De voedingsbron kan vijf lasuitgangen bedienen, waardoor maximale efficiëntie en economische prestaties worden bereikt.
Voedingsmechanisme

De voedingseenheden zorgen voor een botsingsvrije scheiding van de laspennen en een betrouwbare toevoer. Het toevoerproces kan daardoor volledig worden gemonitord en op gebeurtenissen worden gestuurd.
Laskop

De laskop is geschikt voor staaltoepassingen, gasondersteund lassen voor aluminium en CrNi-materialen, en hoogvast staal. Lassen met weinig spatvorming is mogelijk. Afhankelijk van de eisen kunnen verschillende opties individueel voor de toepassingen worden geselecteerd.
Studlaspistool

Handmatige laspistolen zijn beschikbaar voor zowel semi-automatische als handmatige toepassingen. Alle Tucker® pistolen werken met een lineaire motor en beschikken over een geïntegreerde rechte-hoek-sensor, wat de laskwaliteit waarborgt.
Tucker studlaspistolen maken het mogelijk om staal en materialen zoals aluminium, CrNi-materialen en hoogwaardig staal gasondersteund te lassen.
Extra accessoires en opties

Voor het verbeteren van je productieprocessen en het voldoen aan complexe eisen biedt het Tucker SWS-systeem diverse aanvullende technologieën en opties:
- CleanJet-oppervlaktereinigingssysteem (voor aluminium)
- TSD-studgeleidingssystemen
- TCS-reinigingsstation
- Slang- en kabelmanagementsystemen
- Stud-testsystemen