Productcategorieën

Plaatmoeren

Heb je een tijdsgevoelige toepassing? Dan bieden plaatmoeren een efficiënte en betrouwbare oplossing. Ontdek eenvoudig te monteren en te demonteren plaatmoeren voor verbinding, vervanging, vasthouden, bevestigen en vergrendeling.

Zes verschillende soorten clipbevestigingen op een witte achtergrond.
Ga naar de webshop
Overlay

Twee mensen bespreken het ontwerp van een bevestigingsmiddel.

Plaatmoeren worden gebruikt in een breed scala aan industrieën en toepassingen. Enkele voorbeelden van verschillende types zijn:  

  • Kooi-moeren voor tolerantiecompensatie, efficiënte verwerking en betrouwbare ondersteuning  
  • Clips en plaatmoeren voor verschillende plaatdiktes  
  • Verende drukstukken  voor bevestiging, vergrendeling en positionering  
  • Verende drukstukken met kogel voor spannen, ondersteunen of klemmen  
  • Zelfborgend verend drukstuk met drukknop ontgrendeling voor snelle verbinding en ontgrendeling, corrosiebestendig en geschikt voor toepassingen met hoge belastingen  
  • Slangklemmen  voor snelle, veilige installatie in toepassingen met lage tot hoge druk  

Slangklemmen

Toepassingen

Het voorkomen van lekkage is een primaire zorg bij het gebruik van slangklemmen. Ze zorgen voor een veilige en lekvrije afdichting tussen slangverbindingen, waardoor industriële vloeistoffen niet ontsnappen. Het nalaten hiervan kan leiden tot ernstige schade, zoals kapotte apparatuur, besmetting, productiestilstand of gezondheids- en veiligheidsrisico’s. In andere industrieën dragen slangklemmen bij aan temperatuurregeling van koelvloeistoffen, essentieel om oververhitting van machines te voorkomen.

Wij leveren een ruim assortiment aan hoogwaardige en lekvrije slangklemmen die geschikt zijn voor jouw specifieke toepassing.  

Onze plaatmoer merken

Wij leveren een verscheidenheid aan plaatmoeren van betrouwbare merkpartners, waaronder de volgende:

  • ARaymond®
  • FASTEKS® KLIPKO
  • MIKALOR

De hier vermelde producten zijn mogelijk niet in alle landen beschikbaar. Neem bij vragen contact met ons op.