Clipbevestigingen

ARaymond® snelle bevestigingsoplossingen

Optimaliseer het montageproces en verhoog de efficiëntie met paneelclips, snapclips, plaatmoeren en opschuifmoeren van ARaymond®.

Ga naar de webshop
Overlay

Twee mensen bespreken het ontwerp van een bevestigingsmiddel.
Verschillende soorten ARaymond clipbevestigingen, waaronder paneelclips en paneelrandmoeren op lichtgrijze achtergrond

ARaymond® snelle bevestigingsoplossingen zijn gebaseerd op cliptechnologie, die specifiek is ontwikkeld voor de industriële markt. Toepassingsgebieden zijn onder andere witgoed, de elektrotechnische industrie, transport, energie, verlichting, verwarming, ventilatie en meubeltoepassingen.

Hun paneelproducten, zoals paneelclips, snapclips, plaatmoeren en opschuifmoeren, helpen kosten te verlagen door onderdelen te vervangen die meerdere montagestappen vereisen of hoge onderhoudskosten met zich meebrengen. Daarnaast dragen het gebruiksgemak, de standaardisatie, de hoge montagesnelheid en de kwaliteit bij aan een betrouwbaar assemblageproces.

Voordelen

  • All-in-one oplossingen optimaliseren het assemblageproces
  • Verhoogde efficiëntie en kostenreductie
  • Vermindering van trillingen en geluid
  • Ruimtebesparend en eenvoudig te onderhouden

Randpaneelclips

Voor bevestiging aan paneelranden met veerbelaste klemkracht, voor snelle en eenvoudige montage zonder gereedschap.

Kenmerken:

  • Handmatige montage
  • Geen boren, geen schroeven
  • Geschikt voor metaal-metaal- en metaal-kunststofverbindingen

Overlay

Snapclips

Een zwarte ARaymond merk snapclip die snelle handmatige montage mogelijk maakt voor interieurafwerking, IPCC en autopilaren.

Snap-fit technologie maakt een snelle handmatige montage mogelijk en is ideaal voor interieurafwerking, IPCC en A-stijlen in de automotive sector.

Kenmerken:

  • Geen gereedschap of schroeven nodig
  • Onzichtbare montage
  • Optimale balans tussen indrukkracht en uittrekkracht
  • Eenvoudig te onderhouden
  • Geschikt voor meerdere montage- en demontagecycli

Overlay
Een zwarte ARaymond merk snapclip die snelle handmatige montage mogelijk maakt voor interieurafwerking, IPCC en autopilaren.

Plaatmoeren voor paneelranden

Een metalen ARaymond paneelrandmoer op een witte achtergrond

Inclusief U‑vormige moeren voor panelen, bekleding, chassis en aandrijflijnen.

Kenmerken:

  • Snelle verbinding van panelen, veilig en eenvoudig
  • Verkort de montagetijd van borgende moeren
  • Compenseert toleranties bij afwijkingen in boorgaten of paneelvervorming
  • Blijvend koppel en geïntegreerde positioneringsflap
  • Lichtgewicht en eenvoudig te monteren

Overlay
Een metalen ARaymond paneelrandmoer op een witte achtergrond

Borgende opschuifmoeren

De speciale S‑vormige uitvoering zorgt voor borging bij het bevestigen van plaatmateriaal.

Kenmerken:

  • Geschikt voor bevestigingen met of zonder schroefdraad in metaal of kunststof
  • Zorgt voor borging en voorkomt loswerken
  • Blijvend koppel
  • Geschikt voor uiteenlopende plaatdiktes
  • Kan diverse IPCC‑componenten vervangen
  • Lichtgewicht en eenvoudige assemblage

Overlay
Zes verschillende soorten clipbevestigingen op een witte achtergrond.

Productoverzicht

Clip-bevestigingen

Lees meer over clipbevestigingen bij Bossard en krijg een overzicht van ons merkportfolio.

Meer informatie