Clipbevestigingen

FASTEKS® KLIPKO kooimoeren en blindmoeren

FASTEKS® KLIPKO snelbevestigers verminderen gewicht, compenseren toleranties en overtuigen ontwerpers door hun efficiënte verwerking in een breed scala aan toepassingen.

Ga naar de webshop
Overlay

Twee mensen bespreken het ontwerp van een bevestigingsmiddel.
Close-up van twee FASTEKS® KLIPKO metalen kooimoeren op lichtgrijze achtergrond met het FASTEKS-logo in de rechterbovenhoek.

FASTEKS® KLIPKO kooimoeren zijn eenvoudig te installeren, flexibele en stabiele bevestigingselementen die verschillende materialen en oppervlakken op betrouwbare wijze met elkaar verbinden. Ze zijn bijzonder geschikt voor montage vanaf één zijde bij een blinde toepassing.

Voordelen:

  • Hoge kwaliteit
  • Herbruikbaar
  • Tolerantiecompensatie door zwevende passing van de moer in de kooi

FASTEKS® KLIPKO Productoverzicht

Standaard kooimoeren

Een metalen FASTEKS KLIPKO kooimoer op een witte achtergrond

Kooimoeren worden vanaf de achterzijde met een tang op hun plaats geklikt. De speling tussen de moer en de kooi zorgt voor een hoge mate van tolerantiecompensatie. Dit kan naar wens verder worden uitgebreid in sleufgaten.

Eigenschappen:

  • Uitvoering: Standaard
  • Materiaal: Roestvrij staal, verzinkt staal
  • Draadmaten: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
  • Andere uitvoeringen en draadmaten op aanvraag

Overlay
Een metalen FASTEKS KLIPKO kooimoer op een witte achtergrond

Aardingskooimoeren

Een metalen FASTEKS KLIPKO aardingskooimoer op een witte achtergrond

Aardingskooimoeren hebben klemmen die de laklaag doorbreken en bij het aandraaien contact maken met de componenten. Hierdoor wordt een betrouwbare aarding gegarandeerd.

Eigenschappen:

  • Materiaal: Roestvrij staal, gegalvaniseerd staal
  • Draadmaten: M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
  • Verdere uitvoeringen en draadmaten beschikbaar op aanvraag

Overlay
Een metalen FASTEKS KLIPKO aardingskooimoer op een witte achtergrond

Frontmontage kooimoeren

Close-up van een Fasteks Klipko voorgemonteerde kooimoer op witte achtergrond

Kooimoervariant die vanaf de voorzijde wordt verankerd. In holle profielen of afgeschuinde plaatdelen kan de kooimoer na het lakken eenvoudig met een schroevendraaier of smalle plaatstrip worden vastgeklikt. Deze kan op elk moment worden verwijderd en hergebruikt.

Eigenschappen:

  • Materiaal: Roestvrij staal, gegalvaniseerd staal
  • Draadmaten: M5 - M6 - M8
  • Verdere uitvoeringen en draadmaten beschikbaar op aanvraag

Overlay
Close-up van een Fasteks Klipko voorgemonteerde kooimoer op witte achtergrond

Gereedschappen voor kooimoeren

Twee gereedschappen, een tang en een metalen tong voor het installeren van FASTEKS KLIPKO kooimoeren en blindmoeren.

Wij bieden verschillende gereedschappen voor het installeren en verwijderen van kooimoeren.

Tangen:

  • Tangen voor snelle en nauwkeurige montage van FASTEKS® KLIPKO kooimoeren
  • Voor standaard en aardingskooimoeren
  • Snelle vervanging
  • Veilige montage
  • Beschermt het montageoppervlak tegen beschadiging

Metalen lip:

  • Eenvoudige metalen lip voor het installeren en verwijderen van alle FASTEKS® KLIPKO kooimoeren

Overlay
Twee gereedschappen, een tang en een metalen tong voor het installeren van FASTEKS KLIPKO kooimoeren en blindmoeren.