Overzicht van PEM® bevestigingsmiddelen
PEM® inpersmoeren

PEM® inpersmoeren combineren een hoge weerstand tegen verdraaien en uittrekken met veelzijdigheid in toepassingen. Ze zijn beschikbaar in meerdere schachtlengtes en geschikt voor metalen materialen, inclusief sommige roestvrijstalen platen. Het assortiment omvat vlakke moeren aan beide zijden, gesloten moeren, moeren met draadborging en miniatuuruitvoeringen. Voor printplaten bestaat een aparte productlijn.
- Verkrijgbaar in verschillende materialen, oppervlakteontwerpen, lengtes en variaties
- Draadmaten van M2 tot M12
PEM® ronde inpersmoeren

Ronde PEM® inpersmoeren zijn geschikt voor schroefverbindingen die niet mogen draaien in dunwandige werkstukken en die aan beide zijden belast kunnen worden. De RMHB-varianten zijn speciaal ontwikkeld als miniatuuruitvoeringen voor beperkte installatieruimte. Bij deze versies wordt de schacht in plaats van geperst vastgezet door te klinken. Hierdoor is de randafstand minder kritisch.
- Verkrijgbaar in verzinkt staal met kleurloze passivatie
- Draadmaten: M3, M4 en M5
PEM® inpersdraadstiften

Deze inpersdraadstiften liggen na montage vlak aan de kopzijde en zijn geschikt voor metalen materialen, inclusief sommige roestvaststalen platen. Zware stiften met uitstekende kop bieden extra weerstand tegen uitdraaien en uittrekken. Voor blinde gaten zijn speciale stiften beschikbaar die een verborgen montage mogelijk maken.
- Verkrijgbaar in diverse materialen, oppervlaktes, lengtes en varianten
- Draadmaten van M2,5 tot M10; ook met grove draad
PEM® inpersdraadstiften voor hoge belastingen

Zelfklinkende draadeinden voor extreem hoge torsie- en uittrekweerstand.
- Typen: HFH, HFHS, HFHD en HFHDS
- Verkrijgbaar in verschillende materialen, lengtes en variaties
PEM® Inpersstiften zonder schroefdraad

Voor metalen materialen zijn ook draadloze inpersstiften beschikbaar, ideaal als positioneer- of vergrendelstiften.
- Verkrijgbaar in verschillende materialen, lengtes en uitvoeringen
PEM® Inpersafstandhouders (Gesloten Type)

Deze afstandhouders liggen na montage vlak op de kopzijde; extra flenzen of lassen zijn niet nodig. Geschikt voor metalen materialen, soms ook voor roestvast staal. De zeskantkop zorgt voor antidraaibescherming. Speciale uitvoering voor blindgaten maakt verborgen montage mogelijk.
- Beschikbaar in: diverse materialen, lengtes en varianten
- Draadmaten: M3, M4, M5, miniatuurdraadmaten en diverse doorvoergatenopties
PEM® Inpersafstandhouders (open type)

Inpers afstandhouders voor montage vlak in het oppervlak. Dankzij de zeskantkop draaien ze niet mee bij gebruik.
- Verkrijgbaar in uiteenlopende materialen, lengtes en uitvoeringen.
- Draadmaten: M3 tot en met M5, plus miniatuurmaten en meerdere opties voor doorvoer.
PEM® inpersbevestigingsmiddelen met rollager

PEM® rollagers met inpersbevestiging zijn vooraf gemonteerde rollagers die snel en eenvoudig kunnen worden geïnstalleerd. Ze vormen een gebruiksvriendelijk alternatief voor schuifmechanieken met hoge wrijving en maken dure glijrails overbodig, waardoor ze een efficiënte en kostenbewuste keuze zijn.
- Eenvoudige installatie en compact ontwerp, ideaal bij beperkte ruimte
- Ondersteunt belastingen en begeleidt componenten tijdens positionering
- Geen olie of losse onderdelen nodig zoals bij conventionele ladegeleiders
- Eenvoudige montage in voorgestanste of geboorde gaten in plaatmateriaal vanaf 1 mm
PEM® PreTect™ draadafdekpluggen

Draadafdekpluggen die de schroefdraad extra beschermen tijdens schilderen of poedercoaten. De pluggen zijn na gebruik eenvoudig te verwijderen met precisiegereedschap.
- Leverbaar voor standaard borgende moeren in uiteenlopende schroefdraadmaten en materialen
- Bestand tegen temperaturen tot 250 °C
PEM® borgende inpers paneelschroeven

Borgende inpers paneelschroeven zijn veerbelast of niet-veerbelast en bieden verschillende bevestigings- en losnameopties, draagvlakken en lengtes.
- Verkrijgbaar in diverse materialen, lengtes en uitvoeringen.
- Draadmaten M3, M4, M5 en M6.
PEM® afstandhouder

Deze inpers afstandhouders voor sleutelgatmontage zijn geschikt voor metalen materialen. Ze maken snelle montage en demontage van componenten mogelijk.
- Materiaal: roestvrij staal
- Verkrijgbaar in verschillende lengtes.
PEM® SMT moeren

Deze borgende inpersmoeren zijn op tape geleverd en speciaal ontworpen voor printplaatmontage. Ze zijn beschikbaar met of zonder lijmpunt.
PEM® SMT-moeren worden gesoldeerd in doorgeplaatste en niet-doorgeplaatste gaten, waardoor het risico op schade aan de printplaat wordt voorkomen.
- Materiaal: vertind staal
- Draadmaten: M2, M2,5, M3, M4, M5
PEM® SMT afstandhouders

Deze afstandhouders zijn op tape geleverd en speciaal ontworpen voor printplaatmontage. Net als de SMT-moeren zijn ze beschikbaar met of zonder lijmpunt en worden ze gesoldeerd in doorgeplaatste en niet-doorgeplaatste gaten, zonder dat er risico op schade aan de printplaat is.
- Materiaal: vertind staal
- Draadmaat en uitvoering: M3 en doorvoergaten 3,6 tot 4,2