Neem contact op met ons industrieteam
Wil je in contact komen met één van onze experts? Laat een bericht achter en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op!
Sectoren
Het juiste bevestigingsmiddel is essentieel voor een goed werkend HVAC-systeem. Door de groei van warmtepompen neemt de vraag naar duurzame, betrouwbare bevestigingsoplossingen toe die bestand zijn tegen mechanische belasting en omgevingsinvloeden.

Bevestigingsmiddelen zijn onmisbaar in HVAC-systemen. Ze zorgen voor een stevige en stabiele montage van units en dragen bij aan afdichting, productveiligheid en eenvoudig onderhoud. Bovendien moeten bevestigingsmiddelen voldoen aan zowel ontwerpeisen als functionele eisen om langdurige betrouwbaarheid te garanderen.
Wil je in contact komen met één van onze experts? Laat een bericht achter en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op!

HVAC-buitenunits worden continu blootgesteld aan weersinvloeden. Daarom zijn duurzame en weerbestendige bevestigingsmiddelen cruciaal. Ze moeten bestand zijn tegen sneeuw, regen, zon, hitte en trillingen. Onze bevestigingsoplossingen zijn ontworpen om deze uitdagingen te doorstaan:

De binnenunit van een HVAC-systeem kent vergelijkbare uitdagingen als de buitenunit, maar heeft ook specifieke vereisten. Omdat het regelsysteem van de warmtepomp zich in deze unit bevindt, is betrouwbare toegang voor onderhoud essentieel. Verschillende bevestigingsmiddelen zijn nodig voor toepassingen zoals:
Ontdek onze bevestigingsoplossingen voor zowel binnen- als buitenunits. Van het monteren van behuizingen en ventilatoren tot het stabiliseren van elektronica en het waarborgen van een goede aarding: wij bieden hoogwaardige oplossingen die voldoen aan jouw eisen. Daarnaast leveren we efficiënte kabel- en draadgeleiding voor nette installaties en duurzame vergrendelingssystemen voor extra veiligheid en onderhoudsgemak.
1 miljoen bevestigingsoplossingen, assemblage-accessoires en besturingselementen uit voorraad leverbaar.
ISO/IEC 17025-geaccrediteerde laboratoria die een breed scala aan testmethoden aanbieden.
Vind de perfecte oplossing voor jouw behoeften. Ontdek hoe wij kunnen helpen.
Volledig geautomatiseerde logistiek voor meer transparantie en efficiëntie.
Wij bieden de juiste bevestigingsoplossingen om concurrerend te blijven en je time to market te verkorten.
Optimale procescontrole en kwaliteitsborging met digitale werkvoorschriften en slimme toolinteracties.

Webshop
Ontdek ons ruime assortiment bevestigingsartikelen, bekijk uitgebreide productgegevens en bestel eenvoudig in onze online shop.
Bestel nu