Expert Assortment Analysis

Optimaliseer je bevestigingsmiddelen en verlaag je kosten

Met Bossard kun je aanzienlijk besparen op je Total Cost of Ownership (TCO). Door je stuklijst te optimaliseren en je bevestigingsmiddelenassortiment te vereenvoudigen, verlaag je indirecte kosten en verbeter je de efficiëntie van je productieproces.

Ingenieur legt voordelen van multifunctionele schroeven uit aan klant bij tafel met rode en blauwe bakjes met bevestigingsmiddelen. Tablet toont potentieel stroomlijnen aantal C-parts. Keyvisual voor Expert Assortment Analysis.

Wist je dat slechts 15% van de totale kosten van een bevestigingsmiddel uit het product zelf bestaat? De overige 85% komt voort uit inkoop, logistiek, opslag en assemblage. Een te breed assortiment en complexe stuklijsten drijven deze kosten onnodig op.

Met een expertanalyse van je assortiment helpen we je C-parts te rationaliseren en je TCO te verlagen. Onze aanpak richt zich op standaardisatie, vereenvoudiging en technische optimalisatie van je bevestigingsmiddelen.

Overlay

Mensen rond een tafel die een technische tekening bespreken in een industrieel ogend kantoor.

Jouw voordelen van een expert assortimentanalyse


Scope-pictogram

Minder complexiteit

Pictogram van schroeven

Gestroomlijnd assortiment


Kostenpictogram

Lagere kosten

Onze aanpak voor een geoptimaliseerd assortiment

ATE | Expert Assortment Analysis - How does it work?

Expert assortimentanalyse: hoe werkt het?

Expert assortimentanalyse servicepakketten

Een expertanalyse van het assortiment is een gestructureerd proces waarmee we bepalen welke bevestigingsmiddelen kunnen worden toegevoegd, behouden of gestandaardiseerd in je assemblageproces. Onze experts voeren een gedetailleerde audit uit om optimalisatiekansen te identificeren.

Overlay

Mensen rond een tafel die een technische tekening bespreken in een industrieel ogend kantoor.

Basic

Uitgebreide analyse

Check pictogram

Analyse van je materiaallijst

Een systematische analyse van jouw volledige assortiment bevestigingselementen.

Check pictogram

Waardeanalyse

Een schatting van de bespaarde kosten, gebaseerd op het TCO-principe.

Advanced

Optimalisatievoorstellen

Check pictogram

Uitgebreide analyse (alle Basic-functies)

Check pictogram

Technische verificatie

Verificatie van de mogelijke technische verbeteringen; het ontwikkelen van voorstellen voor nieuwe en bewezen oplossingen; een gedetailleerd technisch rapport toont de observaties.

Check pictogram

Presentatie van voorstellen

Een technisch rapport en een presentatie om het voorstel met resultaten te presenteren. Fysieke monsters worden verstrekt.

Superior

Implementatie en realisatie

Check pictogram

Uitgebreide analyse (alle Basic-functies)

Check pictogram

Optimalisatievoorstellen (Alle Advanced-functies)

Check pictogram

Implementatieplan

Het opzetten van het projectteam en bepalen van de prioriteiten.

Check pictogram

Ondersteuning bij productimplementatie

Montage- en gebruiksinstructies ondersteunen het R&D-engineeringteam tijdens de implementatiefase.

Check pictogram

Implementatiebeoordeling

Training op locatie of op afstand.


Twee mannen die samenwerken aan een autoassemblage in een fabrieksomgeving, gefocust op hun taken en omringd door machines.

Klant succesverhaal

Optimalisatie van bevestigingsmiddelen bij RAWAG

Bij RAWAG analyseerden we 2.000 bevestigingsmiddelen en identificeerden we 700 optimalisatiemogelijkheden. Dit resulteerde in lagere kosten, snellere assemblagetijden en een hogere productkwaliteit.

Lees meer

Gerelateerde onderwerpen die je mogelijk interessant vindt