Expert Test Services

Verbeterde procesbetrouwbaarheid door aandraaimomentanalyses en schroeftests

Vergroot de betrouwbaarheid van jouw assemblageproces met een gedetailleerde analyse van schroefverbindingen. Met een aandraaimomentanalyse bepalen we de juiste aandraaimomenten. Deze test kan zowel in ons testlaboratoria als op locatie worden uitgevoerd.

Twee engineers werken aan een testopstelling voor een koppelanalyse, direct bij de testbank.

Waarom is een aandraaimomentanalyse nodig?

Draadvormende schroeven worden veel toegepast in machinebouw en andere industrieën. Echter, doordat materialen, schroeftypes, inschroefdieptes en gatgeometrieën sterk variëren, is er geen universele richtwaarde voor het aandraaimoment. Een aandraaimomentanalyse is daarom van belang om de betrouwbaarheid van schroefverbindingen te waarborgen.

Bij Bossard maakt een aandraaimomentanalyse standaard deel uit van onze dienstverlening. Wij kunnen aandraaimomenten tussen 0,1 en 1.500 Nm nauwkeurig meten en vastleggen in onze testslaboratoria.

ATE | Torque Analysis – Higher Process Reliability Thanks to Screw Joint Tests

Verbeterde procesbetrouwbaarheid door draaimomentanalyses en schroeftests.

Hoe wordt een aandraaimomentanalyse uitgevoerd?

Waar mogelijk voeren we de aandraaimomentanalyse uit op de originele componenten van de klant. De verbindingen worden aangedraaid totdat ze falen, wat betekent dat de componenten na de test niet meer bruikbaar zijn.

Hoe worden de testresultaten geanalyseerd?

Na de test analyseren onze application engineers de vastgelegde koppel- en hoekverdraaiingscurves. Hierbij worden drie kritieke parameters bepaald:

  • Draadvormmoment; het koppel dat nodig is om de schroefdraad te vormen in het materiaal
  • Aanzetmoment; het koppel waarbij de schroefkop contact maakt met het materiaal
  • Faalmoment; het koppel waarbij de verbinding bezwijkt

Deze gegevens bieden  inzichten in het gedrag van de schroefverbinding en helpen bij het vaststellen van het optimale aandraaimoment.

Wat is het doel en welke voordelen biedt een aandraaimomentanalyse?

Een betrouwbare verbinding ontstaat pas wanneer het faalmoment veel hoger ligt dan het aandraaimoment dat nodig is voor het creëren van goed contact tussen de schroefkop en het oppervlak. Alleen dan kunnen we het aanbevolen aandraaimoment met zekerheid vaststellen, zodat jij als klant erop kunt vertrouwen dat de verbinding stevig vastzit en het risico op falen laag blijft.

Wij zijn de expertisepartner

Onze klanten profiteren van ons hooggekwalificeerd personeel en vele jaren ervaring in verbindingstechnologie. Bovendien vormt onze toegang tot ultramoderne meet- en testfaciliteiten de basis voor betrouwbare kwaliteitsborging en productkwaliteit.

Krijg toegang tot een van onze testlaboratoria

Wij voeren een breed scala aan tests uit in onze technische laboratoria, met onze expertise in bevestigings- en materiaalkunde. Zo ondersteunen wij jouw kwaliteitsborging.

Twee mannen in een testlaboratorium onderzoeken een naaimachine op een bureau in een industrieel lab met extra werkstations op de achtergrond. Keyvisual voor Expert Test Services.

Neem contact op voor een aandraaimomentanalyse

Vul het formulier volledig in. *Velden zijn verplicht.