Corrosietests 101

Corrosieanalyse in ons technisch laboratorium
Expert Test Services
Corrosie ontstaat door omgevingsfactoren die metalen aantasten. Dit kan schade aan je componenten veroorzaken en de veiligheid in gevaar brengen. Ontdek welke onderdelen getest moeten worden en welke testmethoden hiervoor beschikbaar zijn.

Corrosie wordt veroorzaakt door omgevingsfactoren zoals regen, luchtvochtigheid, uitlaatgassen en aerosolen. Deze invloeden tasten de metalen componenten in je producten aan. Corrosie ontstaat zodra deze stoffen het oppervlak van metalen onderdelen of bevestigingsmaterialen aantasten. Dit kan de werking van je product verstoren en de veiligheid van gebruikers in gevaar brengen.
Daarom is het essentieel om corrosietests uit te voeren in een geaccrediteerd laboratorium. Dit levert reproduceerbare testresultaten op, waardoor je zwakke plekken in de corrosiebescherming kunt identificeren en preventieve maatregelen kunt nemen. Zo verbeter je de levensduur en betrouwbaarheid van je producten.
Corrosie wordt vaak aangeduid als "patina" of "roest", wat ontstaat wanneer ijzer oxideert in de aanwezigheid van zuurstof. Maar corrosie kent meerdere vormen en kan verschillende materialen aantasten. In technische termen is corrosie een (elektro)chemische reactie tussen een metaal en zijn omgeving, die leidt tot meetbare degradatie van het materiaal. Hierdoor kunnen componenten of zelfs volledige systemen defect raken.

Corrosieanalyse in ons technisch laboratorium
Tijdens een corrosietest worden coatings en corrosiebescherming van componenten getest om de corrosieweerstand te bepalen. Langdurige tests over de volledige levensduur zijn kostbaar en tijdrovend. Om sneller vergelijkbare resultaten te behalen, worden gestandaardiseerde tests uitgevoerd onder corrosieve omstandigheden in ons testlaboratorium.
Een veelgebruikte methode is de neutrale zoutneveltest (NSS) volgens ISO 9227. Hierbij wordt een testobject gedurende een bepaalde periode besproeid met een zoutoplossing (NaCl), soms langer dan 1.000 uur.
Voor betrouwbare en reproduceerbare resultaten voeren we alle tests volgens uniforme protocollen uit en hanteren we de strikte richtlijnen van ISO 9227.
Met jarenlange ervaring in bevestigings- en materiaalkunde kunnen we je adviseren over corrosietests. Op aanvraag voeren we NSS-tests volgens ISO 9227 uit in ons eigen testlaboratorium.
Wij voeren een breed scala aan tests uit in onze technische laboratoria en ondersteunen je bij de kwaliteitsborging en productoptimalisatie.