Coatingdikte meting
Expert Test Services
Je componenten worden door coatings beschermd tegen omgevingsinvloeden. Om die bescherming te waarborgen, moet de coating de juiste dikte hebben. Regelmatige meting van de coatingdikte in een technisch testlaboratorium is verstandig.


Coatingdikte meting
Welke coating je kiest voor je componenten hangt af van verschillende factoren, bijvoorbeeld in welke omgeving de onderdelen worden gebruikt.
Betrouwbare processen zijn essentieel om te zorgen dat je componenten geen schade oplopen. Eén van deze processen is de laagdiktemeting, die wij uitvoeren in onze technische en geaccrediteerde testlaboratoria. Tot drie lagen op je metalen component worden nauwkeurig gemeten, met als doel eventuele defecten zo vroeg mogelijk te ontdekken en zo de kwaliteit en juiste werking van de componenten te waarborgen.
De meest geschikte meetmethode voor het bepalen van de laagdikte van componenten hangt meestal af van het basismateriaal en de coating. Röntgenfluorescentie-analyse (XRF) is bijvoorbeeld ideaal voor meervoudig gecoate metalen componenten en levert nauwkeurige metingen van diktes en samenstellingen.
Door het monster bloot te stellen aan gerichte röntgenstralen, worden elektronen binnen de atomen verplaatst, waardoor karakteristieke röntgenfluorescentiestraling vrijkomt. Experts meten deze straling om de dikte van maximaal drie lagen te bepalen.
Bossard gebruikt röntgenfluorescentie-analyse (XRF) in zowel geaccrediteerde als standaard testlaboratoria. Het is een niet-destructieve methode die ondanks de korte doorlooptijd nauwkeurige, gerichte metingen van laagdiktes mogelijk maakt.
In onze testlaboratoria meten we daarom de vereiste beschermende metaal-laagdiktes van:
Als experts in bevestigings- en materiaaltechnologie voeren we in onze technische laboratoria een breed scala aan testen uit ter ondersteuning van jouw kwaliteitsborging.