Expert Test Services

Bepaal de materiaaleigenschappen met een hardheidstest

Hardheidstesten zijn een geschikte methode om de kwaliteit van materialen te waarborgen, zowel in verschillende industrieën als in onderzoek en ontwikkeling. Met onze expertise en geavanceerde testlaboratoria ondersteunen we je hierbij.


Close-up van hardheidstestmachine.

Wat is een hardheidstest?

Hardheidstests zijn een gangbare methode om de eigenschappen van materialen te bepalen. Hardheid beschrijft de weerstand die een materiaal biedt tegen indringing. Dit maakt het mogelijk om te testen of een materiaal hard en bros is, of juist zacht en taai, of iets daar tussenin. Zo kan de test de geschiktheid van het materiaal voor een specifiek doel vaststellen.

Hardheidstests worden in diverse sectoren toegepast om de vereiste kwaliteit te waarborgen. Belangrijke industrieën waarin deze tests gebruikt worden, zijn onder andere de automotive, de bouw, de lucht- en ruimtevaart, de werktuigbouw, de metaalproductie en -verwerking, en de automatisering.

Hoe werkt een hardheidstest

Het principe van een hardheidstest is eenvoudig. Een indenter, een object met een specifieke geometrie, wordt met een bepaalde kracht in het oppervlak van het materiaal gedrukt. Dit veroorzaakt een deuk waarvan de afmetingen gemeten kunnen worden. De hardheid wordt vervolgens berekend op basis van deze maat. Hoe kleiner de deuk, hoe harder het materiaal is. Er zijn verschillende methoden om deze meting uit te voeren.

Vickers Hardheidstest*

De Vickers hardheidstest maakt gebruik van een optisch meetsysteem. Bij deze test wordt een piramidevormige diamant met een vierkante basis gebruikt. De tester meet de lengte van beide diagonalen van de deuk die door de diamant is gemaakt. Het gemiddelde van de diagonalen wordt gebruikt om de hardheid te berekenen. De hardheidswaarde en de testkracht worden altijd samen vermeld (bijvoorbeeld 350 HV30). Deze methode is geschikt voor kleine en dunne werkstukken, aangezien de deuk die door de diamant wordt achtergelaten erg klein kan zijn.

Rockwell Hardheidstest**

De Rockwell hardheidstest wordt uitgevoerd met een diamantconus (met een punt van 120°) om de hardheid van gehard staal te testen. Eerst wordt een voorbelasting op het materiaal aangebracht om het oppervlak in te drukken. Na een bepaalde rusttijd wordt de basisdiepte gemeten, die later wordt gebruikt voor het berekenen van de hardheid. De testkracht wordt verder verhoogd om de uiteindelijke penetratiediepte te bereiken. Na de rusttijd wordt de testkracht verlaagd en de eindpenetratiediepte gemeten. De Rockwell-hardheidswaarde wordt berekend op basis van het verschil tussen de basisdiepte en de uiteindelijke penetratiediepte. Het resultaat wordt samen met de testprocedure weergegeven als de Rockwell-hardheid (bijvoorbeeld 58 HRC).

*Vickers hardheidstest geaccrediteerd in Zwitserland.
**Rockwell hardheidstest geaccrediteerd in de VS.

Hardheidstest in een van ons testlaboratoria

Neem contact met ons op voor hardheidstests in onze geavanceerde testlaboratoria. Indien je gecertificeerde tests nodig hebt, is de Vickers hardheidstest geaccrediteerd in Zwitserland en de Rockwell hardheidstest in de VS. Bekijk de certificaten voor meer details.

Krijg toegang tot een van onze testlaboratoria

Wij voeren een breed scala aan tests uit in onze technische laboratoria, met onze expertise in bevestigings- en materiaalkunde. Zo ondersteunen wij jouw kwaliteitsborging.

Twee mannen in een testlaboratorium onderzoeken een naaimachine op een bureau in een industrieel lab met extra werkstations op de achtergrond. Keyvisual voor Expert Test Services.

Neem contact op voor een hardheidstest

Vul het formulier volledig in. *Velden zijn verplicht.