Hoe werkt het een spectrale analyse?

Een spectrale analyse is een effectieve methode om kwaliteitscontroles uit te voeren
Expert Test Services
Spectrale analyse speelt een rol in de metaalsector voor kwaliteitsborging, schadeanalyse of het controleren van ontvangen goederen. Wij hebben uitgebreide expertise in metaal spectrale analyse en kunnen ondersteunen met onze geavanceerde OES-apparatuur.

Een spectrale analyse is een effectieve methode om kwaliteitscontroles uit te voeren
Spectrale analyse is een testmethode die wordt gebruikt om de chemische samenstelling van metalen vast te stellen. Deze techniek, ook wel optische emissiespectrometrie (OES) genoemd, speelt een belangrijke rol in de metaalverwerkende industrie.
Naast kwaliteitscontrole wordt spectrale analyse toegepast bij: schadeonderzoek aan metalen componenten, documentatie en het leveren van bewijs om te voldoen aan wettelijke, normatieve en kwaliteitsnormen.
Binnen het kader van positieve materiaalidentificatie (PMI) wordt spectrale analyse ingezet om materialen te verifiëren volgens technische specificaties en zo materiaalverwisselingen te voorkomen.
Spectrale analyse maakt gebruik van het feit dat metalen licht uitzenden wanneer ze verdampen. Het proces begint met het aansteken van een elektrische boog tussen een elektrode en een metaalmonster, waardoor het materiaal verhit wordt tot enkele duizenden graden. Door het spanningsverschil ontstaat er een boog die het materiaal lokaal verdampt.
De damp bevat atomen die geëxciteerd worden en licht uitstralen. Dit licht wordt gescheiden door een diffractierooster, waardoor een spectrum ontstaat. Detectoren meten de intensiteit van de verschillende golflengten, wat uiteindelijk inzicht geeft in de concentratie van metalen elementen in het monster.
Spectrale analyse biedt metaalverwerkende bedrijven de mogelijkheid om de samenstelling van materialen nauwkeurig te bepalen, wat leidt tot betrouwbare materiaalidentificatie.
Een belangrijke toepassing van spectrale analyse is positieve materiaalidentificatie (PMI). Hiermee kunnen materiaalverwisselingen worden voorkomen en kan de traceerbaarheid van componenten volledig worden gewaarborgd. Dit is vooral van belang bij veiligheidskritische onderdelen, waar verwisselingen ernstige gevolgen kunnen hebben.
Spectrale analyse is geschikt voor het bepalen van de samenstelling van een breed scala aan metalen en legeringen, waardoor het een veelzijdige techniek is in de metaalindustrie.
Spectrale analyse is een veelgebruikte techniek in de metaalverwerkingsindustrie, vooral door de veelzijdigheid ervan. De methode biedt voordelen in onder andere de volgende toepassingen:
Als specialist in bevestigingstechnologie en materiaalkunde bieden we op spectrale analyse gebaseerde testen die perfect aansluiten bij jouw wensen. Onze moderne OES-apparatuur in de testlaboratoria levert de volgende diensten:
Wij voeren een breed scala aan tests uit in onze technische laboratoria, met onze expertise in bevestigings- en materiaalkunde. Zo ondersteunen wij jouw kwaliteitsborging.