Trektestmachine voor het bepalen van de vloeigrens, treksterkte, rek bij breuk en andere mechanische eigenschappen.
Expert Test Services
Onze testlaboratoria bieden trek- en druktests om de sterkte van metalen en composietmaterialen te beoordelen. Deze tests bepalen vloeigrens, treksterkte, rek bij breuk en andere mechanische eigenschappen voor nauwkeurige kwaliteitsborging.


Trektestmachine voor het bepalen van de vloeigrens, treksterkte, rek bij breuk en andere mechanische eigenschappen.
Wij beschikken over geavanceerde testfaciliteiten om de treksterkte van materialen te bepalen. Trekproeven kunnen worden uitgevoerd met een maximale belasting van 600 kN voor bouten en moeren van M3 tot M33. Het monster wordt geleidelijk uitgerekt zonder schokken totdat het breekt of een vooraf ingestelde grens bereikt. Gedurende de test worden de kracht (F) en de lengtetoename continu gemeten en geregistreerd. Op basis van deze gegevens bepalen we de belasting waarbij het monster begint te vervormen, de vloeigrens, en de belasting waarbij het materiaal breekt, de breukbelasting.
Als de richting van de kracht wordt veranderd, wordt de druktest het tegenovergestelde van de trektest. Deze test geeft inzicht in het gedrag van een materiaal onder uniaxiale compressie.
Als specialist in bevestigingsoplossingen en materiaalkunde voeren wij in onze testlaboratoria de benodigde trek- en druktests uit zodat je de kwaliteit van je processen kunt waarborgen.
Wij voeren een breed scala aan tests uit in onze technische laboratoria, met onze expertise in bevestigings- en materiaalkunde. Zo ondersteunen wij jouw kwaliteitsborging.