Expert Test Services

Veilige geschroefde verbindingen door ultrasone voorspankrachtmeting

Voor een veilige en langdurige werking van geschroefde verbindingen is de juiste voorspankracht belangrijk. Wij meten deze kracht in ons laboratorium of op locatie, zodat jouw verbinding gedurende de hele levenscyclus veilig blijft.


Een mannelijke ingenieur gebruikt een sonde voor ultrasone voorspanningsmeting in een industriële toepassing.

Wat is het doel van de ultrasone voorspankrachtmeting?

Bij het aandraaien van een bout ontstaat er een voorspankracht die sterk afhankelijk is van de wrijving in de schroefdraad en onder het draagvlak van de boutkop of moer. Ook het gebruikte gereedschap speelt hierbij een rol. Daardoor kunnen er grote variaties in voorspankracht ontstaan tijdens de assemblage. Met een ultrasone meting bepaal je exact hoeveel kracht werkelijk in de verbinding aanwezig is.

Hoe werkt de ultrasone voorspankrachtmeting?

Met een speciaal ultrasoon meetinstrument meten we de rek van de bout. Hiervoor sturen we een ultrasoon signaal door de bout en registreren we de looptijd (transitietijd) in onbelaste toestand. De transitietijd wordt voor elke bout afzonderlijk bepaald, afhankelijk van het ontwerp en het materiaal. Na het aandraaien van de bout wordt de meting herhaald. Doordat de bout door de mechanische belasting uitrekt, verandert de tijd die het signaal nodig heeft om de bout te passeren.

Door de tijdsverschillen tussen de twee metingen te vergelijken, verkrijgen we een nauwkeurige meting van de voorspankracht. Deze methode heeft het voordeel dat de meting niet in een laboratorium hoeft plaats te vinden, maar ook ter plaatse kan worden uitgevoerd (bijvoorbeeld op reeds geïnstalleerde bouten). Het is van belang dat de referentietijden van de gebruikte bouten bekend zijn en het meetinstrument correct is gekalibreerd.

Ultrasone voorspankrachtmeting in een van onze testlaboratoria

In onze testlaboratoria meten we de ultrasone voorspankracht van originele componenten om de kwaliteit van jouw bevestigingsoplossingen te waarborgen. We gebruiken geavanceerde meetinstrumenten om de voorspankracht van bevestigde verbindingen te bepalen, zodat we kunnen garanderen dat jouw oplossingen voldoen aan de vereiste normen en betrouwbaar blijven gedurende hun volledige levenscyclus.

Waarom voorspankracht in schroefverbindingen belangrijk is

Lees onze whitepapers voor meer informatie over de voorspankracht in bevestigingsverbindingen, wat gecontroleerd moet worden om te voorkomen dat verbindingen losraken en hoe je bevestigde verbindingen correct kunt berekenen.

Krijg toegang tot een van onze testlaboratoria

Wij voeren een breed scala aan tests uit in onze technische laboratoria, met onze expertise in bevestigings- en materiaalkunde. Zo ondersteunen wij jouw kwaliteitsborging.

Twee mannen in een testlaboratorium onderzoeken een naaimachine op een bureau in een industrieel lab met extra werkstations op de achtergrond. Keyvisual voor Expert Test Services.

Neem contact op voor veilige boutverbindingen

Vul het formulier volledig in. *Velden zijn verplicht.