Snelle toegang tot digitale werkinstructies met één klik

Optimaliseer je processen: toegang tot digitale werkinstructies met één klik.
Smart Factory Assembly
Een van de voornaamste onderdelen van Smart Factory Assembly is de digitalisering van werkinstructies. Een oplossing die het assemblageproces sneller, efficiënter en veiliger maakt.

Met digitale werk instructies wordt de operator effectief door het assemblageproces geleid. Dit biedt een aantal voordelen:

Optimaliseer je processen: toegang tot digitale werkinstructies met één klik.
Snel en flexibel inwerken van medewerkers met duidelijke richtlijnen en best practices.
Handmatige en papieren checklists kunnen worden vervangen door geautomatiseerde kwaliteitscontroles.
Simuleren en testen van workflows, waarbij de kennis van ervaren medewerkers wordt vastgelegd en bewaard.
Digitale werkinstructies kunnen op verschillende manieren worden weergegeven, afhankelijk van het assemblageproces. Zo is een tablet een uitstekende keuze voor assemblageprocessen die flexibiliteit vereisen. Operators kunnen actief communiceren met het systeem via een touchscreen of door handgebaren die door sensoren worden geregistreerd. Hiermee bevestigen ze de voltooiing van een taak en gaan ze direct door naar de volgende stap.

Tablets zijn ideaal voor dynamische assemblageprocessen waarbij flexibiliteit nodig is. Ze bieden visuele instructies, scannen onderdelen en ondersteunen operators met real-time feedback.
Veel bedrijven maken al gebruik van schermen op werkstations om informatie weer te geven. De touchfunctie maakt het gemakkelijk voor medewerkers om interactie te hebben met het systeem. De hulpfunctie helpt medewerkers om efficiënt door het assemblageproces te navigeren, waarbij ze via het scherm direct feedback kunnen geven.
Begeleid je operators stap voor stap door het assemblageproces. Minimaliseer fouten en verbeter de efficiëntie in het hele productieproces. Wij helpen je graag bij het vinden van de juiste inrichting.


Jouw besparingspotentieel
Vraag vandaag nog een gratis en gedetailleerd rapport aan, inclusief prijsvoorstellen voor jouw specifieke assemblageoplossing.
Bereken het nu