Een assemblageproces met volledige traceerbaarheid en kwaliteitscontroles

Met Smart Factory Assembly bieden wij volledige zekerheid dat er geen stappen worden overgeslagen. Zo weet je altijd zeker dat elke processtap correct is uitgevoerd.
Smart Factory Assembly
Bossard ELAM Solutions geeft inzicht in alle productiedata. Van afzonderlijke werkstations tot het complete productieproces. Zo optimaliseer je de efficiëntie maximaal. Alle kwaliteitsindicatoren en processen worden centraal opgeslagen in de database.

ELAM Solutions biedt een slimme en complete oplossing om je assemblageproces te optimaliseren en de productiviteit te verhogen. Het platform ondersteunt operators met digitale werkinstructies, real-time begeleiding en volledige traceerbaarheid, waardoor de productkwaliteit naar een hoger niveau wordt getild. Bovendien integreert ELAM eenvoudig met diverse IoT-apparaten, die direct in de workflow worden opgenomen. Dankzij de soepele koppeling en krachtige data-analyse werkt je productieproces efficiënter, flexibeler en met maximale betrouwbaarheid.
Wat ons alles-in-één dashboard jou biedt:

Met Smart Factory Assembly bieden wij volledige zekerheid dat er geen stappen worden overgeslagen. Zo weet je altijd zeker dat elke processtap correct is uitgevoerd.

Van starters tot grote ondernemingen, wij bieden de oplossing die aansluit bij elke behoefte en schaal. Test ELAM 30 dagen gratis en start direct met de digitalisering van je productie.
Probeer 30 dagen gratisHet testen van producten aan het einde van de assemblage is kostbaar, omdat dit vaak complexe demontage vereist om fouten te verhelpen. Door productiedata in real-time vast te leggen, kun je technische tests uitvoeren tijdens de assemblage. Zo volg je de voortgang ten opzichte van je productiedoelen en krijg je inzicht in de volledige levenscyclus van je product. Door je productie te digitaliseren, kun je de doorvoer verhogen, de kwaliteit verbeteren en de kosten verlagen
Altijd en overal toegang tot je werkondersteuningssysteem en data.
Met een snelle en eenvoudige installatie ben je direct operationeel, zonder hoge installatiekosten.
Door gestandaardiseerde opties kun je eenvoudig veel verschillende IoT-apparaten aansluiten.
Een gestructureerde en gebruiksvriendelijke interface helpt zowel beginners als ervaren operators.
Breng je data in beeld en verbeter je assemblage met behulp van reële inzichten. Wij helpen je bij het kiezen van de juiste digitale tools voor jouw productieomgeving.

Ja, ELAM Solutions is webgebaseerde software en werkt met de meest gangbare browsers, zoals Edge en Chrome.
Ja, ELAM Solutions ondersteunt verschillende digitale hulpmiddelen (tools) die compatibel zijn met de software. Een SWA (Smart Work Assistant) is nodig als gateway, zodat de tools kunnen worden gebruikt. De tools worden verbonden met de SWA en communiceren met de ELAM-software. Onze Smart Factory Assembly Experts helpen je graag bij de installatie.
Ja, met ELAM Solutions is maatwerk mogelijk. Het is schaalbaar en groeit mee met jouw systeem. Van de gratis proefversie tot het enterprise-pakket bieden we de juiste oplossing voor elke toepassing en bedrijfsgrootte.
ELAM Solutions draait op de Azure Cloud van Microsoft. Het datacenter is gevestigd in Frankfurt (Duitsland West-Centraal).