Smart Factory Assembly

Slimme gereedschappen en apparaten

Door verbonden apparaten in te zetten voor een hogere procesbetrouwbaarheid en betere gegevensverzameling, kun je knelpunten identificeren, workflows optimaliseren en weloverwogen strategische beslissingen nemen.


Vrouw zit aan werkstation met aangesloten Kolver-gereedschap om iets te monteren.

Stel je voor dat je assemblagelijn naadloos communiceert met slimme gereedschappen en apparaten, waardoor een gecoördineerd netwerk ontstaat dat met precisie functioneert. Onze oplossing integreert deze apparaten zodat ze nauw samenwerken om fouten te vermijden, stilstand te beperken en de algehele efficiëntie te verbeteren.

Voordelen: 

  • Maximale procesbetrouwbaarheid
  • Juiste parameterisatie van gereedschappen volgens de bestelling
  • Breed scala aan gestandaardiseerde plug-and-play apparaatintegraties
  • Automatisering van assemblagestappen en gegevensverzameling 
  • Mogelijkheid tot integratie van elk slim apparaat
  • Snellere opstelling van werkstations 

Verbind gereedschappen en apparaten met Smart Factory Assembly

SFA | Connect Tools & Devices with Smart Factory Assembly

Alles-in-één assemblagesysteem: verbind je gereedschappen en apparaten met onze Smart Factory Assembly-service.

Een vrouw zit aan de werkplek en monteert iets met Kolver-gereedschap

Schroeven en klinken

Hoe meer assemblagegereedschappen en testapparatuur op het systeem zijn aangesloten, des te meer je kunt profiteren van de volgende voordelen

  • Verbetering van de procesbetrouwbaarheid door signaal gestuurde schroef- en klinkapparaten 
  • Lagere foutmarge dankzij de telfunctie voor schroeven/klinknagels 
  • Verzekeren van de processtroom door het vrijgeven/vergrendelen van de gereedschappen 
  • Transparant maken van verbindingspunten door het opslaan van procesgegevens 
  • Monitoring van het aandraaiproces 

Bossard SmartTools

Bossard Smart Tools series

Accu-aangedreven schroef- en klinknagelapparaten met sensoren vormen de eerste stap naar de digitalisering van je productieproces. Deze gereedschappen ontvangen direct van het systeem informatie over de volgende werkstap en geven gegevens terug over de laatste werkstatus. Het configureren van de gereedschappen is eenvoudig en gebruiksvriendelijk.

Meer informatie over Bossard SmartTools

Overlay
Bossard Smart Tools series
Bossard Smart Tools series met intelligente schroef- en klinkgereedschappen

Kolver Tools

Kolver rechte schroevendraaier met stroomregeling

Kolver is een gerenommeerde Europese fabrikant die een breed assortiment elektrische schroevendraaiers met snoer aanbiedt, gebaseerd op verschillende technologieën. De industriële elektrische schroevendraaiers van Kolver, met koppel- en hoekcontrole, staan bekend om hun duurzaamheid, uitstekende prestaties en consistentie.

Meer informatie over Kolver gereedschappen

Overlay
Kolver rechte schroevendraaier met stroomregeling

Stahlwille Tools

Stahlwille digitale smart tool

Stahlwille gereedschappen staan in de wereld van productie en onderhoud bekend om hun precisie en innovatie.

Meer informatie over Stahlwille gereedschappen

Overlay
Stahlwille digitale smart tool

Werknemersbegeleiding met Pick-to-Light

Tools voor digitale werkinstructies

Door medewerkers gericht door het assemblageproces te begeleiden, kun je kan het proces aanzienlijk versnellen. Dit komt doordat er minder tijd verloren gaat aan het zoeken naar onderdelen.

Voordelen:

  • Hogere productiviteit, omdat altijd duidelijk is waar het volgende onderdeel is
  • Minder assemblagefouten, doordat de kans op verwarring wordt verminderd.
  • Extra zekerheid voor assemblagemedewerkers dat ze het juiste onderdeel gebruiken.

Pick-by-Light toepassingen

One Pick-by-Light

Pick-by-light toepassingen tonen de medewerker op een geïntegreerd lichtdisplay waar de betreffende componenten voor de volgende werkstap gepakt moeten worden. Je kunt het proces bevestigen via een knop, de touch-functie op het lichtje of een geïntegreerde sensor. We stellen graag een pakket samen dat aansluit bij jouw specifieke behoeften.

Overlay
One Pick-by-Light

Geautomatiseerd rotatiesysteem

Smart Tower met twee schijven

De toren draait de componenten in de juiste volgorde naar de assemblagemedewerker. Het geïntegreerde lichtje geeft aan wanneer een component moet worden verwijderd. De pick kan bevestigd worden door een knop in te drukken of door het gewicht van de componenten te meten. Bijvoorbeeld: bij het verwijderen van tien schroeven van tien gram wordt 100 gram verwijderd gewicht geregistreerd. Het systeem heeft ook een inventarisatiefunctie. Deze telt de componenten en biedt een evaluatie.

Overlay
Smart Tower met twee schijven

Bitselectie- en Vergrendelingssysteem (Bitcube)

Bitcube voor Smart Assembly

Bij assemblageprocessen komen vaak verschillende schroefaandrijvingen voor binnen één samenstelling, wat het noodzakelijk maakt om tijdens het proces van schroefbit te wisselen. De Bitcube biedt hiervoor een optimale oplossing door dit proces te vereenvoudigen. De volgende schroefstap wordt pas vrijgegeven wanneer de correcte bit is geselecteerd en alle overige bits zich in de houder bevinden. Dit mechanisme voorkomt schade aan schroefaandrijvingen en draagt bij aan een efficiënter assemblageproces.

Overlay
Bitcube voor Smart Assembly

Handbewegingdetectiesystemen

Een geel-zwarte COGNEX industriële visionsensor op een witte achtergrond.

Gebaarherkenningscamera's volgen de bewegingen van de assemblagemedewerker en projecteren informatie op de werkplek via een aangesloten projector. Ook kunnen video-opnames worden afgespeeld. Daarnaast kan de positionering van onderdelen (of de onderdelen zelf) gecontroleerd worden op juistheid, ook wel shadowboard genoemd.

Overlay
Een geel-zwarte COGNEX industriële visionsensor op een witte achtergrond.

SFA Scanner

Scanners, sensoren en camera's

Om de hoogste productiviteit te kunnen behalen, automatiseren we deelstappen verweken we de invoer automatisch. Smart Factory Assembly biedt verschillende mogelijkheden.

Voordelen

  • Productiviteit wordt niet belemmerd
  • Fouten worden tot een minimum beperkt

Scanners

Scanner voorbeeld

De scanner kan in één keer een grote hoeveelheid informatie in het systeem inlezen. De opgeslagen logica filtert de benodigde informatie eruit. Scanners worden vaak gebruikt om componenten te identificeren, serienummers op te slaan of om orders te starten. Bij Smart Factory Assembly kunnen verschillende typen scanners gekoppeld worden. Of dit nu via kabel of draadloos is, we integreren de scanner volledig volgens jouw behoeften.

Overlay
Scanner voorbeeld

Sensoren

Close-up van een sensor, die helpt bij het automatiseren van het assemblageproces.

Om de werkstroom niet te onderbreken, helpen sensoren het proces te automatiseren (het type sensor is niet van belang). De gegevens van de sensoren kunnen worden gebruikt om de werkinstructies te verbeteren. Deze gegevens kunnen bovendien in het systeem worden opgeslagen, indien ze een meerwaarde bieden voor de productie.

  

Overlay
Close-up van een sensor, die helpt bij het automatiseren van het assemblageproces.

Camera's

Smart Camera voorbeeld

Camera's worden gebruikt om beelden of informatie uit het beeldgebied op te slaan. Deze informatie wordt product bestand opgeslagen en kan op elk gewenst moment opgevraagd worden. Afhankelijk van je behoeften zijn er verschillende camerasystemen die geïntegreerd kunnen worden. We adviseren je graag over de beste optie voor jouw specifieke toepassing.

Overlay
Smart Camera voorbeeld

Drie ingenieurs die samenwerken aan verschillende tests in een goed uitgeruste laboratorium, met een duidelijk zicht op zowel het team als de testapparatuur.

Automatisch meten en optimaliseren

Naast gegevensinvoer via scanners, sensoren of camera's, kan ook het meten van resultaten en de optimalisatie van het productieproces geautomatiseerd worden. Onze Smart Assembly-service biedt verschillende mogelijkheden om dit te realiseren, zoals slimme weegsystemen, identificatiesystemen en meer.

Voordelen:

  • Productiviteit wordt niet belemmerd
  • Fouten worden tot een minimum beperkt
  • Alle gegevens worden opgeslagen in een database

Weegsystemen

Digitale weegschaal met een roestvrijstalen platform en een apart LCD-scherm met cijfers, omringd door bedieningsknoppen.

Gewicht meten is op verschillende momenten in de productie nuttig. Bijvoorbeeld om de inhoud van een pakket aan het einde van de lijn te controleren of het aantal te gebruiken schroeven te verifiëren. We helpen je graag bij het ontwerpen van deze systemen.

Overlay
Digitale weegschaal met een roestvrijstalen platform en een apart LCD-scherm met cijfers, omringd door bedieningsknoppen.

Elektrische tests

Elektrische tests

Na de productie worden elektrische componenten functioneel getest. In sommige gevallen is het nodig om te meten of er stroom door de kabels gaat. Er zijn testprogramma's die dit door middel van een controlesysteem geautomatiseerd doen. We adviseren je graag over de configuratie van tests op dit gebied.

Overlay
Elektrische tests

Identificatiesystemen

Identificatiesystemen

Voor bepaalde producten is het nuttig om de medewerkers te identificeren die het product vervaardigen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een training moet worden vergeleken (zoals lassen, schroeven, enzovoort) of wanneer bepaalde controles moeten worden uitgevoerd volgens het vierogenprincipe. Met een identificatiesysteem kunnen deze parameters worden gecontroleerd en de informatie worden opgeslagen.

Overlay
Identificatiesystemen
Witte robotarm met blauwe accenten bevestigd aan een verrijdbare basis.

Integratie van robots en cobots

Voor complexe taken die hoge nauwkeurigheid vereisen of die zeer repetitief zijn, kunnen samenwerkende robots (cobots) de werklast van je medewerkers verlichten en de productiviteit verhogen. Cobots worden gestuurd door het systeem, vergelijkbaar met de werking van een schroevendraaier. De programma's worden via de software van de robot aangeleerd en geprogrammeerd. De cobot ontvangt het signaal om de taak uit te voeren in de betreffende werkstap. We ondersteunen je graag bij het integreren van cobots in jouw Smart Assembly-systeem.

Voordelen:

  • Verhoging van de productiviteit door parallel werken
  • Fouten tot een minimum beperken
  • Procesveiligheid door hoge nauwkeurigheid
  • Eentonigheid voor medewerkers vermijden

Ben jij er klaar voor?

Meer informatie over assemblage digitalisering. Raadpleeg vandaag nog een van onze experts.

Twee mannen wijzen op het scherm naar de ELAM Solutions.

Neem contact met ons op voor een gratis demo

Vul het formulier volledig in. *Velden zijn verplicht.

Gerelateerde onderwerpen die je mogelijk interessant vindt