Toegangscontrole met RFID


SmartLocker
Bossard SmartLocker is een veilig voorraadbeheersysteem met RFID-toegang, volledig geautomatiseerd bestelproces, geschikt voor het opslaan van verbruiksgoederen en waardevolle MRO-materialen (onderhoud, reparatie en operatie).

Toegang tot opgeslagen items is alleen mogelijk via RFID-herkenning, wat volledige controle biedt over toegang en gebruik. SmartLocker plaatst automatisch aanvulorders, zodat je nooit zonder onderdelen zit. Alle voorraadgegevens worden doorgestuurd naar je supply chain platform ARIMS.


De SmartLocker bewaakt voortdurend de voorraadniveaus.
De gebruiker ontgrendelt de deuren met een RFID-kaart. Na het vergrendelen wordt de voorraad bijgewerkt.
Je ontvangt een melding of een bestelling wordt automatisch geplaatst wanneer bijvulling nodig is.
Gebruikersinformatie en de bijgewerkte voorraadniveaus worden naar ARIMS gestuurd.
Je krijgt betrouwbare diefstalbeveiliging voor waardevolle onderdelen.

Alle informatie over onze slimme RFID-toegangscontrole voor voorraadbeheer op één plek.
1.4 MB | pdfMet onze geavanceerde voorraadbeheersystemen stroomlijn je je processen van A tot Z. Van cloudoplossingen tot RFID-gestuurde systemen: je bespaart tijd, voorkomt tekorten en houdt grip op je voorraad.

Bossard SmartLocker is een beveiligd, RFID-toegangsgecontroleerd voorraadbeheersysteem voor het opslaan van waardevolle MRO‑materialen (onderhoud, reparatie en bedrijfsvoering). Het automatiseert het plaatsen van bestellingen en het bijhouden van de voorraad, zodat je nooit zonder cruciale onderdelen komt te zitten.
Toegang tot de opgeslagen items wordt alleen verleend via herkenning van de RFID-kaart. Dit zorgt voor volledige toegang- en gebruikscontrole, voorkomt onbevoegde toegang en verhoogt de veiligheid.
In tegenstelling tot standaard kasten biedt SmartLocker:
SmartLocker houdt automatisch de voorraadniveaus bij en verzendt de gegevens naar het ARIMS-dashboard. Wanneer de voorraad een vooraf ingesteld bestelpunt bereikt, genereert het systeem automatisch aanvulbestellingen, zonder dat handmatige tussenkomst nodig is.