Smart Factory

Voorraadbeheer in de cloud voor maximale flexibiliteit op de werkplek

Bij groeiende productievolumes en beperkte ruimte is een slimme productie-indeling essentieel. Flexibele oplossingen helpen je om snel te schakelen en zorgen dat werkcellen tijdig bevoorraad blijven, zonder onderbrekingen.

Assemblagemedewerker bij werkstation met SmartLabel Cloud bakken en werkinstructie weergegeven op scherm.

In het hart van je fabriek, bij assemblagestations of op de productielijn, draait alles om snelheid en lean processen. En met weinig ruimte komt het aan op slimme benutting. Onze oplossingen helpen je om een groot aantal artikelen volledig automatisch te beheren, zelfs in een compacte opstelling. Het systeem past zich moeiteloos aan als je productie verandert.

Een gedetailleerd overzicht van de werkcel uitgerust met SmartBins.

Draagbare SmartBin Cloud: Altijd de juiste onderdelen binnen handbereik

Onze SmartBin Cloud-oplossing plaats je precies waar je hem nodig hebt, zonder stroomaansluiting. Volledig ergonomisch. De draadloze communicatie zorgt voor volledige flexibiliteit. Monteer de SmartBins direct aan de productielijn of bij het werkstation en voorkom wachttijden en onnodige verplaatsingen.

Overlay
Twee mensen lopen door de productiehal, de vrouw houdt een tablet in haar hand, de man wijst naar een mobiele trolley uitgerust met SmartLabel Cloud bakken.
Download Factsheet
In de montagehal wordt een spoorwegonderstel omringd door apparatuur en een mobiele trolley uitgerust met SmartBins voor efficiënte materiaalverwerking.

Mobiele karren: Flexibel in elke werkomgeving

Werk je met grote onderdelen of in wisselende opstellingen? Neem dan je C-parts gewoon mee. Met de mobiele trolley en SmartBin Cloud vervoer je alles efficiënt en eenvoudig naar het punt van gebruik.

Overlay
Twee mensen lopen door de productiehal, de vrouw houdt een tablet in haar hand, de man wijst naar een mobiele trolley uitgerust met SmartLabel Cloud bakken.
SmartLabel Cloud-oplossing voor zwaartekrachtrek

SmartLabel Cloud voor zwaartekracht- en doorstroomrekken: Overzicht en veiligheid op de werkvloer

Gebruik je zwaartekrachtrekken of flow-racks? Dan biedt SmartLabel Cloud uitkomst. Zowel logistiek als assemblage hebben direct inzicht in de juiste informatie. Dit versnelt het werk en voorkomt fouten. Bovendien houd je assemblage en logistiek gescheiden, zodat je niet in afgesloten productiegebieden hoeft te komen bij het aanvullen.

Overlay
Twee mensen lopen door de productiehal, de vrouw houdt een tablet in haar hand, de man wijst naar een mobiele trolley uitgerust met SmartLabel Cloud bakken.
SmartBin Cloud

SmartBin Cloud: Drie varianten voor elke ruimte

SmartBin Cloud is uitgerust met een elektronisch SmartLabel display dat direct inzicht geeft in bestelstatus en levertijd. Zo werk je veilig en gericht. De XS-variant is ontworpen voor omgevingen met beperkte schapruimte.

  • SmartBin Cloud XS: 6 kg, slank model
  • SmartBin Cloud S: 6 kg
  • SmartBin Cloud M: 20 kg

Overlay
Twee mensen lopen door de productiehal, de vrouw houdt een tablet in haar hand, de man wijst naar een mobiele trolley uitgerust met SmartLabel Cloud bakken.

Slim en flexibel labelen

SmartLabel Cloud levert real-time productinformatie en orderupdates die direct beschikbaar zijn op de werkvloer. Het SmartLabel kan eenvoudig worden geïntegreerd met je huidige bakken of als een zelfstandig systeem worden ingezet. Orders kunnen direct worden vrijgegeven, waardoor de werkprocessen efficiënter verlopen. Dankzij e-paper technologie is het label goed zichtbaar, ongeacht het licht. De LED-geassisteerde gebruikersinstructies verbeteren het beheer van materialen.

SmartLabel Cloud wordt gebruikt op een plank in het productiegebied.
SmartLabel Cloud in actie op een plank in het productiegebied.
Blauwe plastic container met schroeven, voorzien van een SmartLabel Cloud op de bak.
SmartLabel Cloud geïnstalleerd op een bak.
SmartLabel Cloud met een wit display
SmartLabel Cloud met een wit display.
SmartLabel Cloud met een zwart display
SmartLabel Cloud met een zwart display, geeft aan dat het onderdeel van de bak besteld is bij de leverancier.
SmartLabel Cloud met een zwart display en een knipperend licht
SmartLabel Cloud met een zwart display en een knipperend licht, geeft aan dat het product in deze bak hoort. Put-to-Light functie voor snelle aanvulling.
Overlay

1

/5
SmartLabel Cloud wordt gebruikt op een plank in het productiegebied.
SmartLabel Cloud in actie op een plank in het productiegebied.
  • SmartLabel Cloud wordt gebruikt op een plank in het productiegebied.
  • Blauwe plastic container met schroeven, voorzien van een SmartLabel Cloud op de bak.
  • SmartLabel Cloud met een wit display
  • SmartLabel Cloud met een zwart display
  • SmartLabel Cloud met een zwart display en een knipperend licht

Hoe werken de SmartBin Cloud en de SmartLabel Cloud?

SFL | SmartBin Cloud: Optimize Your B- and C-parts Management

De slimme gewichtsensor registreert elk gebruiksmoment en werkt de voorraad direct bij. Zodra het herbestelpunt is bereikt, plaatst het systeem automatisch een nieuwe order. Status en lever informatie, altijd up-to-date en veilig toegankelijk via de cloud.

Waarom is flexibiliteit in de productie layout belangrijk?

Flexibele lay-outs maken een snelle aanpassing aan veranderende omstandigheden mogelijk, waardoor efficiënte processen en een ononderbroken materiaalvoorziening worden gewaarborgd.

Waar worden mobiele trolleys voor gebruikt?

Mobiele trolleys, uitgerust met SmartLabel Cloud, voorzien medewerkers van C‑parts direct op de werkplek. Dit is ideaal voor grote assemblages of dynamische werkomgevingen waar mobiliteit essentieel is.

Hoe verbetert SmartLabel Cloud de workflow?

SmartLabel Cloud biedt realtime productinformatie en orderupdates via e-paper displays. Zo blijven assemblagemedewerkers altijd op de hoogte. De SmartLabel is te combineren met bestaande voorraadbakken of als standalone oplossing in te zetten. Hiermee geef je orders direct vrij en verloopt materiaalhandling via LED-ondersteuning snel en foutloos.