Smart Factory

Cloudgebaseerd voorraadbeheer voor bulkgoederen

Hoge en bulkgoederenopslag is ideaal voor grote of onregelmatig gevormde materialen. Met onze slimme oplossingen beheer je grote hoeveelheden efficiënt, ook bij hoge omloopsnelheid.

Uitzicht op een hoogbouwmagazijn

In hoogbouw- en bulkgoederenmagazijnen worden producten opgeslagen op halve of volle pallets. Deze worden beheerd via geautomatiseerde of semi-geautomatiseerde systemen. Onze opstelling maakt een snelle en betrouwbare verwerking mogelijk, zelfs bij grote volumes of formaten.

Pallets op weegschalen in magazijn

Efficiënt magazijnbeheer: Slimme oplossingen voor grote hoeveelheden

De SmartBin Cloud XL en XXL bieden palletoplossingen die je magazijnbeheer versnellen en vereenvoudigen. Zo bespaar je tijd en ruimte, terwijl je controle houdt over je voorraad.

  • SmartBin Cloud XL: Euro 1/2 Pallet (500 kg)
  • SmartBin Cloud XXL: Euro 1/1 Pallet (1,000 kg)

Overlay
Twee mensen lopen door de productiehal, de vrouw houdt een tablet in haar hand, de man wijst naar een mobiele trolley uitgerust met SmartLabel Cloud bakken.
Download Factsheet
Industriële magazijnschappen met grote kabelrollen, buizen en blauwe opslagbakken georganiseerd op metalen rekken.

Label het slim en flexibel: Altijd realtime informatie binnen handbereik

SmartLabel Cloud toont actuele productgegevens en orderstatus op de werkvloer. Je kunt het label gebruiken met je bestaande bakken of als zelfstandig systeem. Bestellingen vrijgeven gaat met één druk op de knop. Dankzij de e-paper technologie blijft alles zichtbaar bij elk type licht. LED-pick-to-light ondersteunt je bij elke stap in het materiaalbeheer.

Overlay
Twee mensen lopen door de productiehal, de vrouw houdt een tablet in haar hand, de man wijst naar een mobiele trolley uitgerust met SmartLabel Cloud bakken.

Hoe werken de SmartBin Cloud en de SmartLabel Cloud?

SFL | SmartBin Cloud: Optimize Your B- and C-parts Management

De slimme gewichtsensor registreert elk gebruiksmoment en werkt de voorraad direct bij. Zodra het herbestelpunt is bereikt, plaatst het systeem automatisch een nieuwe order. Status en lever informatie, altijd up-to-date en veilig toegankelijk via de cloud.

Ontdek de beste oplossing voor B- en C-partsbeheer

Met onze geavanceerde voorraadbeheersystemen stroomlijn je je processen van A tot Z. Van cloudoplossingen tot RFID-gestuurde systemen: je bespaart tijd, voorkomt tekorten en houdt grip op je voorraad.

Man staat in supermarktgebied met een SmartBin Cloud in zijn handen.

Neem contact op met de experts

Vul het formulier volledig in. *Velden zijn verplicht.