Smart Factory Logistics

Overzicht van systeemhardwarecomponenten

Smart Factory Logistics systemen zijn ontworpen om naadloos samen te werken en hun potentieel te benutten in uiteenlopende fabrieksindelingen. Hun flexibiliteit en locatie onafhankelijkheid maken maatwerkconfiguraties mogelijk.

Twee Bossard SmartLabel Cloud labels in wit en zwart

SmartLabel Cloud

SmartLabel Cloud is een modulaire labeloplossing die cruciale productinformatie, realtime orderstatus en leverdata binnen handbereik weergeeft. Orders kunnen direct op de gebruiksplek worden geautoriseerd, waardoor onnodige vertragingen worden geëlimineerd. De geïntegreerde LED maakt pick-to-light functionaliteit mogelijk voor een snelle en eenvoudige hervulling.

De e-paper displaytechnologie zorgt voor een uitstekende leesbaarheid en een verlengde batterijlevensduur van maximaal 5 jaar.

SmartBin Cloud

SmartBin Cloud

SmartBin Cloud combineert ons digitale weegsysteem SmartBin met ons digitale labelsysteem SmartLabel. De bewegingsgestuurde gewichtssensor zorgt ervoor dat elke pick of hervulling direct de voorraad- en orderinformatie bijwerkt, wat een real-time, transparant overzicht van voorraadniveaus biedt.

Het SmartLabel op elke bak biedt in één oogopslag inzicht in orderstatussen en productinformatie. Wanneer de voorraad een vooraf bepaald herbestelpunt bereikt, onderneemt het systeem autonoom actie en initieert een nieuwe bestelling.

SmartBin Cloud maakt gebruik van de nieuwste IoT-communicatieprotocollen en integreert naadloos met uw bestaande infrastructuur.

Twee blauwe plastic opslagbakken gevuld met schroeven, elk met een digitaal display-label met voorraadnummers en hoeveelheden.
SmartBin Cloud en SmartLabel Cloud
Blauwe plastic opbergbak met label met zeskantschroeven in werkplaatsomgeving.
SmartBin Cloud, Scale XS, 6 kg (Slim)
Blauwe plastic opbergbak gevuld met bevestigingsmiddelen, op een grijs werkoppervlak.
SmartBin Cloud, Scale M, 20 kg
SFL | SmartBin Cloud | Automatic Replenishment Order

SmartBin Cloud: Verbruiksgegevens activeren automatisch bestellingen, waardoor handmatige bestelactiviteiten worden geëlimineerd.

SFL | SmartBin Cloud | Refill

SmartBin Cloud: Verbruiksgegevens activeren automatisch bestellingen, waardoor handmatige bestelactiviteiten niet meer nodig zijn.

Blauwe plastic opslagbak gevuld met metalen zeskantschroeven, met een SmartLabel waarop productnummer en maat worden weergegeven.
SmartLabel Cloud, Size M
Blauwe plastic opslagbak met smart label waarop productinformatie wordt weergegeven.
SmartLabel Cloud, Size XS (Slim)
SFL | SmartLabel Cloud | Order

SmartLabel Cloud: Direct bestellingen vrijgeven met één druk op de knop.

SFL | SmartLabel Cloud | Refill

SmartLabel Cloud: Aanvullingen bevestigen met één druk op de knop.

Overlay

1

/9
Twee blauwe plastic opslagbakken gevuld met schroeven, elk met een digitaal display-label met voorraadnummers en hoeveelheden.
SmartBin Cloud en SmartLabel Cloud
  • Twee blauwe plastic opslagbakken gevuld met schroeven, elk met een digitaal display-label met voorraadnummers en hoeveelheden.
  • Blauwe plastic opbergbak met label met zeskantschroeven in werkplaatsomgeving.
  • Blauwe plastic opbergbak gevuld met bevestigingsmiddelen, op een grijs werkoppervlak.
  • SFL | SmartBin Cloud | Automatic Replenishment Order
  • SFL | SmartBin Cloud | Refill
  • Blauwe plastic opslagbak gevuld met metalen zeskantschroeven, met een SmartLabel waarop productnummer en maat worden weergegeven.
  • Blauwe plastic opslagbak met smart label waarop productinformatie wordt weergegeven.
  • SFL | SmartLabel Cloud | Order
  • SFL | SmartLabel Cloud | Refill
Industriële magazijnschappen met grote kabelrollen, buizen en blauwe opslagbakken georganiseerd op metalen rekken.

SmartShelf

SmartShelf is de Kanban-oplossing voor omvangrijke goederen die nog steeds in een rek kunnen worden opgeslagen. Het bestaat uit meerdere onderling verbonden slimme weegschalen die betrouwbaar het totale gewicht weergeven dat erop is geplaatst. Via het geïntegreerde SmartLabel kunnen herbestellingen handmatig of automatisch worden geactiveerd wanneer het gewicht onder het meldingsgewicht daalt.

Industriële stellingkast voor opslag van grote kabelrollen met witte en zwarte draadspoelen georganiseerd op metalen rekken met gelabelde secties.

SmartPallet

SmartPallets worden gebruikt voor gecentraliseerde en gedecentraliseerde Kanban-pools op het gebruikspunt.

De draadloos verbonden SmartPallets zijn geïmplementeerd om zware en omvangrijke artikelen met een hoog volume op te slaan. Deze oplossing kan volumineuze materialen tot 1.000 kg beheren.

Stapel kartonnen dozen vastgezet in een metalen draadkooi op een houten pallet met grijze basis en wielen.
SmartBin Cloud, Scale XXL, tot 1.000 kg
Blauwe plastic opslagbakken gestapeld op een slim palletsysteem in een magazijn met stellingen en gele veiligheidspalen op de vloer.
Industriële weegplatform met digitaal display op magazijnvloer onder blauwe opslagcontainer.
SmartBin Cloud, Scale XL, tot 500 kg
Overlay

1

/3
Stapel kartonnen dozen vastgezet in een metalen draadkooi op een houten pallet met grijze basis en wielen.
SmartBin Cloud, Scale XXL, tot 1.000 kg
  • Stapel kartonnen dozen vastgezet in een metalen draadkooi op een houten pallet met grijze basis en wielen.
  • Blauwe plastic opslagbakken gestapeld op een slim palletsysteem in een magazijn met stellingen en gele veiligheidspalen op de vloer.
  • Industriële weegplatform met digitaal display op magazijnvloer onder blauwe opslagcontainer.
Twee Bossard SmartLocker in een fabriekshal, die gevoelige items beschermen tegen ongeautoriseerde toegang.

SmartLocker

SmartLocker is een volledig geautomatiseerd, intelligent en toegangsgecontroleerd voorraadsysteem. Het is ideaal voor het opslaan van uw verbruiksgoederen en waardevolle artikelen.

De opgeslagen artikelen zijn alleen toegankelijk via RFID-herkenning, wat volledige toegangs- en gebruikscontrole mogelijk maakt. Bovendien informeert SmartLocker u automatisch over aanvulbehoeften en worden alle relevante voorraadgegevens verzonden naar het ARIMS operationele dashboard.

Bord uitgerust met SmartLabels voor efficiënt beheer van grote kabelrollen.

Aangepaste oplossingen

Aangezien al onze systeemcomponenten – zoals de weegschalen, SmartLabels en de AI-aangedreven ARIMS software – naadloos samenwerken, zijn klantspecifieke oplossingen mogelijk.

Zo heeft onze klant ABB bijvoorbeeld een centrale herbestellingshub gecreëerd met SmartLabels voor de kabelhaspels.

Neem contact met ons op en wij vinden de ideale oplossing voor uw specifieke uitdaging!