De 15-85 regel

Total Cost of Ownership (TCO) in bevestigingstechniek

Wij gebruiken het ijsbergmodel om de TCO in bevestigingstechniek uit te leggen. Het bevestigingsartikel maakt slechts 15% van de kosten uit, de overige 85% komt van ontwikkeling, inkoop, testen, voorraadbeheer, assemblage en logistiek.

IJsbergvisualisatie die de 15/85-regel over TCO in de bevestigingsindustrie uitlegt.

In de industrie is gebleken dat er op het gebied van logistiek en engineering kostenbesparingen van 50% of meer mogelijk zijn. Dit resulteert in een blijvend positief effect op de totale kosten van het eindproduct. Bij Bossard begrijpen we deze feiten en ondersteunen wij je in de uitdagingen die je tegenkomt. Onze oplossingen zijn altijd gericht op het optimaliseren van kosten, volgens het TCO-concept binnen bevestigingstechniek. Dit is wat wij "de 15-85 regel" noemen.

'Breek' de ijsberg met de volgende oplossingen

Kosten van bevestigingsartikelen

Onze magazijnen bevatten meer dan 1.000.000 schroeven, moeren, klinknagels, ringen en andere bevestigingsartikelen.
Ontdek ze nu >

Ontwikkeling en ontwerp

In de vroege fases van productontwikkeling? Bossard Expert Design biedt de ondersteuning die je nodig hebt om je product optimaal te ontwikkelen.
Meer informatie >

Inkoopproces

Het beschikken over de juiste bevestigingsmiddelen voor jouw product is van belang. Onze experts helpen je graag om je leveranciersbestand te optimaliseren en efficiënter in te richten.
Meer informatie >

Logistieke afhandeling

Een slimmere en efficiëntere werkplaats biedt meer ruimte voor duurzame voordelen. Bossards Smart Factory Logistics zorgt voor een vlotte en naadloze werking van de toeleveringsketen.
Meer informatie >

Voorraadbeheer en opslag

ARIMS is een interactief platform voor de supply chain waarmee je volledige controle hebt over je materiaalstroom. Volg bestellingen, beheer je voorraad interactief en krijg inzicht in slimme analyses. Dit leidt tot een betere voorspelbaarheid en efficiëntere processen.
Meer informatie >

Kwaliteitsborging

Profiteer van de engineeringlaboratoria van Bossard en de nieuwste meet- en testfaciliteiten, allemaal ISO/IEC 17025 gecertificeerd. Verklein je risico’s met kwaliteitsborging via onze laboratoriumdiensten.
Meer informatie >

Voormontage en assemblage

Jij maakt geweldige producten. De expertservices van Bossard Assembly Technology helpen je de juiste bevestigingsoplossingen te vinden voor de productie en maken je bedrijf competitiever door de time-to-market te verkorten.
Meer informatie >