Voorraad- en C-partsbeheer

Houd grip op je C-parts met een slim elektronisch Kanban systeem

Zorg voor een gemakkelijke toegang tot B- en C-parts voor je logistieke en assemblagemedewerkers. Betrouwbare aanvulling voorkomt fouten en garandeert een gestroomlijnd proces, terwijl je voorraden geoptimaliseerd worden en kosten omlaag gaan.

Een rek in de supermarkt is uitgerust met het SmartBin Cloud-systeem voor geautomatiseerd voorraadbeheer.

Neem contact op met een expert

Maak B- en C-onderdelen eenvoudig toegankelijk voor je logistieke en assemblageteams. Met automatische aanvulling houd je de voorraad op peil en verminder je fouten, kosten en verspilling.

Gebruik een slimme supermarktopstelling waarin onderdelen in zichtbare bakken dicht bij de werkplek worden opgeslagen. Dit bespaart ruimte, verbetert de beschikbaarheid en maakt een foutloos proces mogelijk dankzij betrouwbare aanvulling.

Onze oplossing helpt je om voorraadniveaus te optimaliseren en kosten te verlagen. Zo ondersteun je een efficiënte en kostenbewuste workflow in je supermarkt.

Success Story | SFL | Willemin-Macodel

Bossard en Willemin-Macodel zijn beide innovatieve bedrijven die in de loop der jaren meer dan alleen een betrouwbare strategische samenwerking hebben opgebouwd.

De werknemer klikt op het label op de SmartBin in de supermarkt.

Slimme rekken op de werkvloer: SmartBin Cloud maakt het verschil

Met SmartBin Cloud krijg je realtime inzicht in je B- en C-parts. De bakken zijn verbonden met ons cloudplatform ARIMS, waardoor voorraadinformatie altijd actueel is. Dankzij slimme combinaties van bakken en weegschalen kun je rekken flexibel inrichten. Per bak beheer je tot wel 80 kg aan materiaal.

  • SmartBin Cloud S: 6 kg
  • SmartBin Cloud M: 20 kg
  • SmartBin Cloud L: 80 kg

Overlay
Twee mensen lopen door de productiehal, de vrouw houdt een tablet in haar hand, de man wijst naar een mobiele trolley uitgerust met SmartLabel Cloud bakken.

Slim en flexibel labelen: Altijd realtime informatie op de juiste plek

SmartLabel Cloud toont direct productinformatie en orderstatus op de werkvloer. Combineer het label met je huidige bakken of gebruik het als standalone systeem. Bestellingen kun je direct vrijgeven voor een gestroomlijnde workflow. Dankzij e-paper zijn gegevens onder alle lichtomstandigheden goed leesbaar. De ingebouwde LED-begeleiding zorgt voor efficiënt materiaalbeheer.

SmartLabel Cloud wordt gebruikt op een plank in het productiegebied.
SmartLabel Cloud in actie op een plank in het productiegebied.
Blauwe plastic container met schroeven, voorzien van een SmartLabel Cloud op de bak.
SmartLabel Cloud geïnstalleerd op een bak.
SmartLabel Cloud met een wit display
SmartLabel Cloud met een wit display.
SmartLabel Cloud met een zwart display
SmartLabel Cloud met een zwart display, geeft aan dat het onderdeel van de bak besteld is bij de leverancier.
SmartLabel Cloud met een zwart display en een knipperend licht
SmartLabel Cloud met een zwart display en een knipperend licht, geeft aan dat het product in deze bak hoort. Put-to-Light functie voor snelle aanvulling.
Overlay

1

/5
SmartLabel Cloud wordt gebruikt op een plank in het productiegebied.
SmartLabel Cloud in actie op een plank in het productiegebied.
  • SmartLabel Cloud wordt gebruikt op een plank in het productiegebied.
  • Blauwe plastic container met schroeven, voorzien van een SmartLabel Cloud op de bak.
  • SmartLabel Cloud met een wit display
  • SmartLabel Cloud met een zwart display
  • SmartLabel Cloud met een zwart display en een knipperend licht

Kenmerken van SmartBin Cloud en SmartLabel Cloud


Pictogram voor supply chain management

Volledig geautomatiseerd


Pictogram van gewichtsensor

Bewegingsgeactiveerde gewichtsensor

Oogpictogram

Visuele weergave

Icoon voor cloudtechnologie

Industriële cloudverbinding (IIoT)


ARIMS-pictogram

Een mobiele versie van ARIMS


Pictogram voorraadbeheer

Altijd beschikbaar (24/7)

Hoe werken de SmartBin Cloud en de SmartLabel Cloud?

SFL | SmartBin Cloud: Optimize Your B- and C-parts Management

De slimme gewichtsensor registreert elk gebruiksmoment en werkt de voorraad direct bij. Zodra het herbestelpunt is bereikt, plaatst het systeem automatisch een nieuwe order. Status en lever informatie, altijd up-to-date en veilig toegankelijk via de cloud.

Download hier meer informatie

Factsheet SmartBin Cloud

Factsheet over de SmartBin Cloud

Ontvang een helder overzicht van het systeem dat bijdraagt aan een dynamische supply chain.

1.2 MB | pdf
Factsheet SmartLabel Cloud

Factsheet over SmartLabel Cloud

Ontdek hoe de slimme modulaire labeloplossing je bedrijfsvoering kan verbeteren.

1.1 MB | pdf