Bossard en Willemin-Macodel zijn beide innovatieve bedrijven die in de loop der jaren meer dan alleen een betrouwbare strategische samenwerking hebben opgebouwd.
Voorraad- en C-partsbeheer
Zorg voor een gemakkelijke toegang tot B- en C-parts voor je logistieke en assemblagemedewerkers. Betrouwbare aanvulling voorkomt fouten en garandeert een gestroomlijnd proces, terwijl je voorraden geoptimaliseerd worden en kosten omlaag gaan.
Maak B- en C-onderdelen eenvoudig toegankelijk voor je logistieke en assemblageteams. Met automatische aanvulling houd je de voorraad op peil en verminder je fouten, kosten en verspilling.
Gebruik een slimme supermarktopstelling waarin onderdelen in zichtbare bakken dicht bij de werkplek worden opgeslagen. Dit bespaart ruimte, verbetert de beschikbaarheid en maakt een foutloos proces mogelijk dankzij betrouwbare aanvulling.
Onze oplossing helpt je om voorraadniveaus te optimaliseren en kosten te verlagen. Zo ondersteun je een efficiënte en kostenbewuste workflow in je supermarkt.

Bossard en Willemin-Macodel zijn beide innovatieve bedrijven die in de loop der jaren meer dan alleen een betrouwbare strategische samenwerking hebben opgebouwd.

Met SmartBin Cloud krijg je realtime inzicht in je B- en C-parts. De bakken zijn verbonden met ons cloudplatform ARIMS, waardoor voorraadinformatie altijd actueel is. Dankzij slimme combinaties van bakken en weegschalen kun je rekken flexibel inrichten. Per bak beheer je tot wel 80 kg aan materiaal.
SmartLabel Cloud toont direct productinformatie en orderstatus op de werkvloer. Combineer het label met je huidige bakken of gebruik het als standalone systeem. Bestellingen kun je direct vrijgeven voor een gestroomlijnde workflow. Dankzij e-paper zijn gegevens onder alle lichtomstandigheden goed leesbaar. De ingebouwde LED-begeleiding zorgt voor efficiënt materiaalbeheer.
Herkenning van verbruik, orderbeheer en levering volledig automatisch.
Directe update van alle voorraad- en orderinformatie bij elk gebruik (pakken of aanvullen).
De bestelstatus en alle productinformatie zijn in één oogopslag zichtbaar.
Alle bakken, labels en weegschalen verbonden via de cloud. Zorgt voor volledige transparantie.
Toegang tot al je data, altijd en overal in de fabriek.
Continue voorraadupdate met real-time gegevens bij elk gebruik.

De slimme gewichtsensor registreert elk gebruiksmoment en werkt de voorraad direct bij. Zodra het herbestelpunt is bereikt, plaatst het systeem automatisch een nieuwe order. Status en lever informatie, altijd up-to-date en veilig toegankelijk via de cloud.

Ontvang een helder overzicht van het systeem dat bijdraagt aan een dynamische supply chain.
1.2 MB | pdf
Ontdek hoe de slimme modulaire labeloplossing je bedrijfsvoering kan verbeteren.
1.1 MB | pdf