Smart Factory

BOM-plukking eliminerer materialutfordringer i fleksibel produksjon

Vår BOM Picking-løsning løser utfordringer i kittingprosesser for lavvolums, høymiks monteringslinjer, og muliggjør en effektiv og smart materialleveringsprosess. Gå fra "å lete etter deler" til "deler levert direkte til din stasjon".

Ung monteringsarbeider som sjekker arbeidsinstruksjoner på en dataskjerm med Bossard SmartBins i bakgrunnen.

Av Mia Li & Frank Zhou, Smart Factory-eksperter hos Bossard

De systematiske ulempene ved konvensjonelle verksteder i lys av personaliserte produksjonstrender

Mot bakgrunnen av moderne produksjon, spesielt innen diskrete industrier som medisinsk utstyr, presisjonsinstrumenter og avansert utstyr, har en markant operasjonell motsetning blitt stadig mer fremtredende: Markedsdynamikken krever utvidede produktporteføljer, mindre ordrestørrelser og hyppigere produksjonsomstillinger for å tilfredsstille personaliserte krav og akselerere ordreoppfyllelse. I kontrast er arbeidsflyter for materialdistribusjon som fortsatt er mye brukt i de fleste fabrikker designet for lagerprognose- og masseproduksjonsscenarier.

En slik operasjonell uoverensstemmelse har avdekket iboende svakheter i tradisjonelle logistikkmodeller. Fremfor alt trekker ineffektiv BOM (Bill of Materials)-kittingstyring for lavvolum høy-mix produksjon alvorlig ned den totale produktiviteten og leveringspresisjonen.

Utbredte operasjonelle scenarier og strukturelle grunnproblemer

Det grunnleggende problemet stammer fra konvensjonell, erfaringsbasert linjesidelagerstyring, som sliter med å håndtere svært komplekse og fleksible produksjonskrav, og skaper store flaskehalser i både informasjonsflyt og fysisk materialhåndtering. Mangel på datanøyaktighet og transparens fører ikke bare til ineffektivitet; det har blitt en stor barriere som hindrer fleksibel produksjonsplanlegging og sømløse verkstedoperasjoner.

Scenario 1

Nedetid ved produksjonsomstilling og isolerte informasjonssiloer

Hver produktomstilling kan kreve betydelig innsats. Materialhåndterere må kryssreferere papirsjekklister for å fjerne foreldet lager og forberede nye komponenter midt i overfylte linjeside-supermarkeder. Denne ineffektiviteten stammer fra fragmentert informasjonsoverføring. Kritiske data innebygd i ERP- og MES-arbeidsordrer – som artikkelnumre, batch-koder og nødvendige mengder – blir ofte skrevet ut, sirkulert og tolket manuelt før de når lageroperatører.

Denne prosessen fører til datainkonsekvenser og forsinkelser i materialleveranser. Overdrevent lange omstillingstider er i hovedsak et tegn på ufleksibel respons på svingende produksjonskrav.

Scenario 2

Uorganisert plukking og høy avhengighet av manuelle prosesser

Med hundrevis av aktive SKU-er (Stock Keeping Units) i omløp, må milk runners samtidig lokalisere lagringsposisjoner, verifisere delspesifikasjoner og bekrefte plukkemengder. Når SKU-volumer overskrider menneskets korttidsminnekapasitet, øker feilraten ved plukking raskt. Dette avslører fullstendig den tunge avhengigheten tradisjonelle arbeidsflyter har til individuell ekspertise og hukommelse, noe som fører til langvarige opplæringssykluser og rigide effektivitetstak.

Scenario 3

Rotete produksjonsgulv og risiko for ufullstendige sett

For å forhindre delmangel blir det sendt for mye materiale til produksjonslinjene på forhånd, noe som resulterer i overbelastede arbeidsområder og forlenget søketid etter deler. Enda viktigere er at desentraliserte lagerstrategier ved linjen, inkludert vektbasert påfylling av beholdere, kun kan sikre tilstrekkelig lager av individuelle varer, i stedet for full materialtilgjengelighet for en komplett produksjonsarbeidsordre.

Produksjonsstopp forblir uunngåelige selv om visse komponenter er godt lagret mens andre går tom. Dette gjenspeiler feiljusteringen mellom materialforsyningslogikk og produksjonsplanlegging, en typisk begrensning ved push-baserte lagerpåfyllingsmekanismer.

Løsningen: Optimalisering av materialflyter med en arbeidsordrebasert kittingstrategi

For å effektivisere materialtildeling for lavvolum høy-mix monteringsproduksjon, har Bossard etablert et dokumentert optimaliseringsrammeverk basert på omfattende feltpraksis. Vår tilnærming: Fase ut lagersentrerte forbruksetterfyllingsmodeller og ta i bruk ordresentrerte fullsett materialleveringsstrategier, og dermed fullføre det strategiske skiftet fra grunnleggende materialtilsyn til integrert kittingsoppfyllelse.

Denne oppgraderingen dekker langt mer enn teknologisk integrasjon; den representerer en fundamental overhaling av ende-til-ende produksjonslogistikklogikk.

Smart Factory Assembly monteringssystem - Nettbrett med digitale monteringsinstruksjoner og intelligent skrutrekker

Omstrukturering av arbeidsflyt: Skifte fra desentralisert linjesidelager til sentralisert kitting-utsendelse

Den første avgjørende transformasjonen ligger i redesign av logistikknettverk. Konsolider generelle komponenter, spesielt store sortimenter av C-parts som befæstelseselementer og standarddeler, bort fra monteringslinjer til dedikerte sentraliserte kitting-soner. Kun fullstendig forhåndspakkede materialsett som matcher pågående arbeidsordrer beholdes ved arbeidsstasjoner.

Denne praksisen løser effektivt plassbegrensninger og operasjonelle ineffektiviteter på produksjonslinjer, maksimerer brukbar produksjonsgulvplass og reduserer ikke-verdiskapende tid operatører bruker på gåing og delsøking. Samtidig utvikler den sentrale operasjonelle logikken seg fra passiv forbruksdrevet påfylling til aktiv etterspørselsdrevet distribusjon utløst av sanntids MES-arbeidsordrer.

Flyt av Pick to Light

Prosessoptimalisering: Pick-to-Light-løsning for arbeidsordregjennomføring

Implementert som det sentrale operasjonelle verktøyet i kittingsoner, standardiserer Pick-to-Light-systemet alle plukkaktiviteter. Drevet av MES-planleggingsdata bygger det et fullstendig lukket operasjonssystem som spenner over utstedelse av produksjonsplan, gjennomføring på stedet og tilbakemelding av operasjonelle data.

Diagrammerknad: MES-drevet ende-til-ende arbeidsordre kittingsprosess. Arbeidsflyten starter med produksjonsplaner frigitt via MES for å generere formelle arbeidsordrer, som aktiverer smarte plukkinstruksjoner på utpekte lagringsstativer. Ved fullført plukking og distribusjon ved linjesiden synkroniseres alle viktige operasjonelle data tilbake til MES for arkivering og analyse, og danner en komplett forretningssirkulasjonssløyfe.

Systemet optimaliserer menneske-maskin-samarbeid på tvers av tre kjernedimensjoner:

  1. Tydelig visuell oppgaveveiledning: Operatører skanner arbeidsordrestrekkoder, og systemet dekomponerer automatisk detaljerte BOM-krav, og aktiverer umiddelbart LED-indikatorer ved tilsvarende lagringslokasjoner. Visuell lysveiledning eliminerer unøyaktigheter og forsinkelser forårsaket av papirdokumenter og manuell gjenkalling.
  2. Forenklede feilfrie operasjoner: Plukkere følger enkle standardiserte protokoller — plukk varer ved opplyste spor og bekreft oppgavefullføring på stedet. Kombinert systemveiledning og fotoelektrisk dobbel validering konverterer komplekst arbeid til strømlinjeformede standardiserte rutiner, og eliminerer drastisk feil eller manglende plukk.
  3. Full datasporbarhet og lukket sløyferegistrering: Hver enkelt BOM-plukkaktivitet logges i sanntid i systemet, og etablerer fullstendig datakobling som dekker materialer, arbeidsordrer, operatører og operasjonstidsstempler, og legger solide datafundamenter for full livssyklus materialsporbarhet og produksjonsprestasjonsanalyse.
ELAM Solutions skjermbilde fra programvaresystemet

Systemintegrasjon: Koble materialflyten din med digitale data

Smidig ende-til-ende arbeidsflytutførelse avhenger av sømløs integrasjon mellom Pick-to-Light-enheter og bedriftsstyringssystemer inkludert ERP, MES og WMS. Når produksjonsplaner er ferdigstilt, konverteres behovsdata automatisk til presise plukkoppgaver ved kittingstasjoner, noe som sikrer at komplette materialsett leveres til monteringslinjer i streng samsvar med produksjonstakten. Dette kobler hele den digitale kjeden fra planlegging på toppnivå til utførelse på stedet, og oppnår perfekt synkronisering mellom materialtilførsel og faktisk produksjonsfremdrift.

SmartLabel Cloud med svart skjerm og blinkende lys

En datadrevet smart logistikkoppsett er grunnlaget for en effektiv smart fabrikk. Ved å utnytte dette grunnlaget leverer SmartLabel Cloud-løsninger sanntidsvisualiserte operasjonelle dashbord; Pick-to-Light-systemer garanterer høypresisjon feilfri kitting-plukking; SmartTower støtter plassbesparende vektverifisert intelligent plukking.

Alle funksjonelle moduler oppnår sømløs interoperabilitet med ELAM Solutions-plattformen for å sikre full prosesssporbarhet gjennom planlegging og feltutførelse.

Drevet av robust industriell IoT og moden integrasjon, kobler Bossard sine smarte monteringsløsninger sømløst med ERP, MES, WMS og plukkesystemer for stabil, nøyaktig og effektiv dataflyt.

Bossard Smart Factory

Resultater: Bygg presise, effektive og svært adaptive materialdistribusjonskapasiteter

Bedrifter som tar i bruk sentralisert kittingstyring integrert med arbeidsordredrevne Pick-to-Light-systemer kan oppnå omfattende prestasjonsoppgraderinger i materialleveringsstyring:

  • Økt produktivitet og optimalisert plassutnyttelse: Standard plukksyklustider reduseres med 30% til 50%, med betydelig forbedring i verkstedsplassutnyttelse. Fullstendig materialkittingsberedskap er fullt sikret, og reduserer drastisk produksjonsstans forårsaket av delmangel og forkorter totale produksjonsomstillingsvarigheter.
  • Forbedret operasjonell nøyaktighet og produktkvalitet: Plukkfeilrater reduseres fra konvensjonelle 1%-3% til under 0,1%, og presser materialleveringsnøyaktighet nær 100% og etablerer solid materialgaranti for høystandard produksjonsutgang.
  • Økt produksjonsfleksibilitet og operasjonell motstandskraft: Avhengighet av erfarne milk runners minimeres betydelig. Nyansatte kan bli fullt kompetente i BOM-plukkarbeidsflyter etter opplæring, noe som gjør bedrifter i stand til raskt å reagere på svingende ordrekrav og hyppige produktiterasjoner. Produksjonsfleksibilitet er dermed forankret i standardiserte systemer og strømlinjeformede prosesser, snarere enn individuell medarbeidererfaring.

Oppsummering

I den nye produksjonsæraen definert av høy produktdiversitet og små produksjonspartier, avhenger suksess av rask responskapasitet og pålitelig leveringsnøyaktighet på tvers av hele verdistrømmen. Den kombinerte bruken av standardiserte kittingsmoduser og arbeidsordrebaserte Pick-to-Light-plukksystemer tilbyr en pragmatisk og svært effektiv løsning på rådende bransjeutfordringer.

Det flytter kjernefokuset for materialstyring fra statisk lagerinventarstatus til dynamiske produksjonsbehov på stedet. Ved å styre fysiske materialflyter drevet av sanntidsdata, er bedrifter i stand til å levere riktige typer, korrekte mengder og kvalifiserte komponenter til utpekte arbeidsstasjoner på nøyaktig riktig tidspunkt.

Dette går utover logistikkoptimalisering; det markerer et kritisk skritt mot lean, fleksibel og digital og intelligent produksjon, og hjelper bedrifter med å bygge bærekraftig kjerneleveringskompetanse uavhengig av erfarne operasjonelle medarbeidere.

Få den beste programvaren for produksjonen din

Gjør dataene dine synlige og transformer samlingen din basert på ekte innsikter. Vi støtter deg med de riktige digitale løsningene for ditt produksjonsmiljø.

Smart Factory Assembly monteringssystem - Nettbrett med digitale monteringsinstruksjoner og intelligent skrutrekker

Kontakt våre eksperter

Vennligst fullfør skjemaet. Felt merket med * er påkrevd.