Smart Factory Logistics

Oversikt over systemets maskinvarekomponenter

Smart Factory Logistics-systemer er designet for å fungere sømløst sammen og frigjøre sitt potensial i alle typer fabrikkoppsett. Deres fleksibilitet og stedsuavhengighet muliggjør tilpassede oppsett.

To Bossard SmartLabel Cloud-etiketter i hvitt og svart

SmartLabel Cloud

SmartLabel Cloud er en modulær etikettløsning som viser viktig produktinformasjon, sanntids ordrestatus og leveringsdatoer ved dine fingertips. Ordrer kan autoriseres direkte på bruksstedet, noe som eliminerer unødvendige forsinkelser. Den integrerte LED-en muliggjør pick-to-light-funksjonalitet for rask og enkel påfylling.

E-papir skjermteknologien gir god lesbarhet og en utvidet batterilevetid på opptil 5 år.

SmartBin Cloud

SmartBin Cloud

SmartBin Cloud kombinerer vårt digitale veiesystem SmartBin med vårt digitale etikettesystem SmartLabel. Den bevegelsesutløste vektsensoren sikrer at hver plukking eller påfylling umiddelbart oppdaterer lager- og ordreinformasjon, og gir en sanntids, transparent oversikt over lagernivåer.

SmartLabel på hver beholder gir rask innsikt i ordrestatus og produktinformasjon. Når lageret når et forhåndsbestemt gjenbestillingspunkt, tar systemet autonom handling og starter en ny ordre.

SmartBin Cloud utnytter de nyeste IoT-kommunikasjonsprotokollene og integreres sømløst med din eksisterende infrastruktur.

To plastbeholdere i blått fylt med skruer, hver med en digital displayetikett som viser lagernumre og mengder.
SmartBin Cloud og SmartLabel Cloud
Blå plastoppbevaringsboks med etikett som inneholder sekskantskruer i verkstedmiljø.
SmartBin Cloud, Scale XS, 6 kg (Slim)
Blå plastoppbevaringsboks fylt med festeelementer, på grått arbeidsunderlag.
SmartBin Cloud, Scale M, 20 kg
SFL | SmartBin Cloud | Automatic Replenishment Order

SmartBin Cloud: Forbruksdata utløser automatisk bestillinger, noe som eliminerer manuelle bestillingsaktiviteter.

SFL | SmartBin Cloud | Refill

SmartBin Cloud: Automatisk påfyllingsdeteksjon sikrer en berøringsfri prosess og minimerer operasjonell arbeidsmengde

Blå plastoppbevaringsboks fylt med metallsekskantskruer, med en smart etikett som viser produktnummer og størrelse.
SmartLabel Cloud, Size M
Blå plastoppbevaringsboks med smart etikett som viser produktinformasjon.
SmartLabel Cloud, Size XS (Slim)
SFL | SmartLabel Cloud | Order

SmartLabel Cloud: Øyeblikkelig ordrefrigivelse med et fingertrykk

SFL | SmartLabel Cloud | Refill

SmartLabel Cloud: Påfyllingsbekreftelse med ett enkelt knappetrykk

Overlay

1

/9
To plastbeholdere i blått fylt med skruer, hver med en digital displayetikett som viser lagernumre og mengder.
SmartBin Cloud og SmartLabel Cloud
  • To plastbeholdere i blått fylt med skruer, hver med en digital displayetikett som viser lagernumre og mengder.
  • Blå plastoppbevaringsboks med etikett som inneholder sekskantskruer i verkstedmiljø.
  • Blå plastoppbevaringsboks fylt med festeelementer, på grått arbeidsunderlag.
  • SFL | SmartBin Cloud | Automatic Replenishment Order
  • SFL | SmartBin Cloud | Refill
  • Blå plastoppbevaringsboks fylt med metallsekskantskruer, med en smart etikett som viser produktnummer og størrelse.
  • Blå plastoppbevaringsboks med smart etikett som viser produktinformasjon.
  • SFL | SmartLabel Cloud | Order
  • SFL | SmartLabel Cloud | Refill
Industrielle lagerhyller med store kabeltromler, rør og blå oppbevaringsbokser organisert på metallstativer.

SmartShelf

SmartShelf er Kanban-løsningen for store varer som fortsatt kan lagres i en hylle. Den består av flere sammenkoblede smarte vekter som pålitelig viser den totale vekten som er plassert på dem. Via den integrerte SmartLabel kan nye bestillinger utløses manuelt eller automatisk når vekten faller under varslingsvekten.

Industriell hylleenhet som lagrer store kabeltromler med hvite og sorte ledningsspoler organisert på metallstativer med merkede seksjoner.

SmartPallet

SmartPallets brukes til sentraliserte og desentraliserte Kanban-pooler på bruksstedet.

De trådløst tilkoblede SmartPallets er implementert for å lagre tunge og store varer med høyt volum. Denne løsningen kan håndtere voluminøse materialer som veier opptil 1 000 kg.

Stabel av pappeske sikret i et metalltrådsbur på en trepall med grått underlag og hjul.
SmartBin Cloud, Scale XXL, opptil 1 000 kg
Blå plastlagringsbokser stablet på et smart pallesystem i et lager med hyller og gule sikkerhetsstolper på gulvet.
Industriell vektplattform med digital skjerm på lagergulv under blå lagerbeholder.
SmartBin Cloud, Scale XL, opptil 500 kg
Overlay

1

/3
Stabel av pappeske sikret i et metalltrådsbur på en trepall med grått underlag og hjul.
SmartBin Cloud, Scale XXL, opptil 1 000 kg
  • Stabel av pappeske sikret i et metalltrådsbur på en trepall med grått underlag og hjul.
  • Blå plastlagringsbokser stablet på et smart pallesystem i et lager med hyller og gule sikkerhetsstolper på gulvet.
  • Industriell vektplattform med digital skjerm på lagergulv under blå lagerbeholder.
To Bossard SmartLocker i en fabrikkhall, som beskytter sensitive gjenstander mot uautorisert tilgang.

SmartLocker

SmartLocker er et helautomatisk, intelligent og tilgangskontrollert lagersystem. Det er ideelt for lagring av forbruksvarer og verdifulle gjenstander.

De lagrede varene kan kun nås ved RFID-gjenkjenning, noe som gir full tilgangs- og brukskontroll. I tillegg informerer SmartLocker deg automatisk om påfyllingsbehov, og alle relevante lagerdata overføres til ARIMS driftsdashbordet.

Brett utstyrt med SmartLabels for effektiv håndtering av store kabeltromler.

Tilpassede løsninger

Siden alle våre systemkomponenter – som vektene, SmartLabels og den AI-drevne ARIMS-programvaren – samhandler sømløst, er kundespesifikke løsninger mulige.

For eksempel opprettet vår kunde ABB et sentralt bestillingsknutepunkt med SmartLabels for kabeltromler.

Ta kontakt med oss, så finner vi den ideelle løsningen for din spesifikke utfordring!