Klinjeteknologi

PEM® selvklebende festemidler

Den globale lederen innen clinching-teknologi, PEM®, tilbyr et bredt spekter av høykvalitets selvklinkende festemidler, fra muttere, bolter og avstandsstykker til mer spesialiserte deler.

Fem forskjellige PEM self-clinching fasteners, inkludert gjengede stifter, en rettvinklet fastener og en fanget skrue.
Gå til eShop
Overlay
To personer diskuterer design av en festemekanisme.

Hvordan fungerer PEM®-festemidler?

PEM® selvklinkende festemidler presses inn i et hull i arbeidsstykket, og fortrenger materialet i området rundt borehullet. Dette materialet flyter inn i en fordypning i skaftområdet på festemidlet ved kaldforming. En serratering eller et spesielt formet hode forhindrer nå arbeidsstykket fra å rotere – det selvklinkende festemidlet blir ett med arbeidsstykket.

Fordeler med PEM®-festemidler

  • Ekstremt stressbestandig selv i tynne plater fra 0,5 mm
  • Ingen spesiell behandling av borehullet nødvendig
  • Ingen etterarbeid av gjengen nødvendig
  • Også ideell for belagte overflater
  • Høy posisjonsnøyaktighet
  • Ingen skader eller bulker på baksiden av komponenten

Oversikt over PEM®-fester

PEM® Selvpressende muttere


En selvklebende mutter på hvit bakgrunn.

Selvpressende muttere tilbyr høy vridnings- og uttrekksmotstand. De er tilgjengelige i ulike skaftlengder og er egnet for metalliske materialer, i noen tilfeller også for rustfrie stålplater. Deler inkluderer også muttere som er flate på begge sider, lukkede deler, muttere med gjengelås og miniatyrdesign. Det finnes en parallell produktlinje for innsetting i kretskort.

  • Tilgjengelig i ulike materialer, overflatedesign, lengder og varianter
  • Gjengestørrelser fra M2 til M12

Overlay

En selvklebende mutter på hvit bakgrunn.
Selvskjærende muttere - Rask og ren festeløsning for applikasjoner med tilgang fra begge sider

PEM® runde selvklemmenøtter

Nærbilde av en metall PEM self-clinching mutter, rund type, på hvit bakgrunn

Runde selvklinkende muttere er egnet for ikke-roterende skrueforbindelser i tynnveggede arbeidsstykker som kan belastes på begge sider. RMHB-typene er spesielt utviklet som miniatyrversjoner for begrenset installasjonsplass. I motsetning til selvklinkende muttere, er skaftet naglet. Av denne grunn er kantavstanden et mindre viktig kriterium.

  • Materialer: galvanisert stål, fargeløs passivert
  • Gjengestørrelser: M3, M4 og M5

Overlay
Nærbilde av en metall PEM self-clinching mutter, rund type, på hvit bakgrunn

PEM® selvklebende stifter

PEM® selvklemende stift på en hvit bakgrunn.

De selvklemmede stiftene for gjennomgående hull er flate på hodets side etter installasjon. De er egnet for bruk i metalliske materialer, og i noen tilfeller også for rustfrie stålplater. Tungt belastede selvklemmede stifter med utstikkende hoder gir enda bedre motstand mot vridning og uttrekking. Spesielle stifter for bruk i blinde hull tillater en skjult installasjon.

  • Tilgjengelig i ulike materialer, overflatedesign, lengder og varianter
  • Gjengestørrelser fra M2.5 til M10; også i grovgjenger

Overlay
PEM® selvklemende stift på en hvit bakgrunn.

PEM® selvklebende høyfasthetsstifter

En PEM® selvklebende bolt på en hvit bakgrunn.

Selvpressende gjengede stifter for ekstremt høy dreiemoment- og gjennomtrekkmotstand.

  • Typer: HFH, HFHS, HFHD og HFHDS
  • Tilgjengelig i ulike materialer, lengder og varianter

Overlay
En PEM® selvklebende bolt på en hvit bakgrunn.

PEM® Studs (uten gjenger)

Nærbilde av en PEM selvklinkende stift uten gjenger

I tillegg er det tilgjengelig gjengede stifter for metalliske materialer. Disse kan brukes som posisjonerings- eller låsepinner.

  • Tilgjengelig i ulike materialer, lengder og varianter

Overlay
Nærbilde av en PEM selvklinkende stift uten gjenger

PEM® selvklebende avstandsstykker (lukket type)

En PEM selvklebende avstandsstykke, lukket type på hvit bakgrunn

Selvpressende avstandsstykker for gjennomgående hull er flate på hodetsiden etter installasjon. Ingen ekstra flensing eller sveising er nødvendig. De er egnet for bruk i metalliske materialer, og i noen tilfeller også for rustfrie stålplater. Anti-vridningsbeskyttelse sikres av sekskantshodet. Det finnes spesielle avstandsstykker tilgjengelig for bruk i blinde hull, som muliggjør en skjult installasjon.

  • Tilgjengelig i ulike materialer, lengder og varianter
  • Gjengestørrelser M3, M4 og M5, samt miniatyrgjenger og ulike gjennomgående hullalternativer

Overlay
En PEM selvklebende avstandsstykke, lukket type på hvit bakgrunn

PEM® selvklinkende avstandsstykker (åpen type)

Nærbilde av en PEM selvklemende avstandsstykke på hvit bakgrunn.

Selvpressende avstandsstykker for pressmontering i flukt. De kan presses inn i runde hull, med sekskantet hode som gir vribeskyttelse.

  • Tilgjengelig i ulike materialer, lengder og varianter
  • Gjengestørrelser M3, M4 og M5, samt miniatyrgjenger og ulike gjennomgående hullalternativer

Overlay
Nærbilde av en PEM selvklemende avstandsstykke på hvit bakgrunn.
Self-clinching standoffs – tilgjengelig i ulike typer for den perfekte forbindelsen

PEM® rullelagerfester

Nærbilde av en PEM rullelagerfeste, et alternativ til konvensjonelle høyfriksjonsskyvehylle.

PEM® rullelagerfester er enkle å installere, forhåndsmonterte ruller. De tilbyr et brukervennlig alternativ til konvensjonelle hyller med høy friksjon. De eliminerer også kostnadene ved dyre skyveskinner, noe som gjør dem til en effektiv og kostnadseffektiv løsning.

  • Enkel installasjon og enkelt design for bruk der plassen er begrenset
  • Støtter belastninger samtidig som de veileder og posisjonerer komponenter
  • Eliminerer behovet for oljesmøremidler og løse beslag som normalt kreves med skuffeskinner
  • Press-fit rullelagerfester er enkle å installere i forhåndsstansede eller borede hull i metallplater så tynne som 1 mm

Overlay
Nærbilde av en PEM rullelagerfeste, et alternativ til konvensjonelle høyfriksjonsskyvehylle.

PEM® PreTect™ gjengemaskeringsplugger

PEM® PreTect™ gjengemaskeringsplugg på hvit bakgrunn.

Gjengemaskeringsplugger for forbedret gjengebeskyttelse under maling eller pulverlakkering. Etter bruk kan pluggene enkelt fjernes av sluttbrukeren med et fint verktøy.

  • Tilgjengelig for standard selvklinkende muttere i et bredt spekter av gjengestørrelser og materialer
  • Varmebestandig opp til temperaturer på 250 ˚ C

Overlay
PEM® PreTect™ gjengemaskeringsplugg på hvit bakgrunn.

PEM® selvklebende fangskruer

Nærbilde av en metall PEM selvklinkende fanget panelskrue

Selvstansende fangskruer til paneler er enten fjærbelastede eller ikke-fjærbelastede fangskruer. De tilbyr et stort utvalg av ulike festemuligheter og frigjøringsmuligheter, ulike støtteflater og skruelengder.

  • Tilgjengelig i ulike materialer, lengder og varianter
  • Gjengestørrelser M3, M4, M5 og M6

Overlay
Nærbilde av en metall PEM selvklinkende fanget panelskrue

PEM® Spacer

To PEM snap-top self-clinching fasteners på hvit bakgrunn

Disse innpressingsavstandsstykkene for "nøkkelhull"-montering kan brukes i metalliske materialer. De gjør det mulig å feste og løsne komponenter raskt.

  • Materialer: rustfritt stål
  • Tilgjengelig i ulike avstandsstykkelengder

Overlay
To PEM snap-top self-clinching fasteners på hvit bakgrunn

PEM® SMT-muttere

En PEM selvklebende mutter og en tapet PEM SMT mutterstripe, spesielt designet for montering på kretskort.

Disse selvklinkende mutrene er tapet og er spesielt designet for montering på kretskort. De er tilgjengelige med eller uten et klebepunkt. PEM® SMT-muttere settes ved lodding både i gjennomgående og ikke-gjennomgående borehull. Denne metoden eliminerer risikoen for skade på kretskortet.

  • Materiale: Fortinnet stål
  • Gjengestørrelser: M2, M2.5, M3, M4, M5

Overlay
En PEM selvklebende mutter og en tapet PEM SMT mutterstripe, spesielt designet for montering på kretskort.

PEM® SMT Spacers

En PEM-avstandsstykke og en stripe med tapede PEM SMT-avstandsstykker, designet for montering på kretskort, på hvit bakgrunn.

Disse avstandsstykkene er teipet og er spesielt designet for montering på kretskort. Som SMT-mutterne er de tilgjengelige med eller uten et klebepunkt og monteres ved lodding i både gjennomgående og ikke-gjennomgående borehull. Det er ingen risiko for skade på kretskortet med denne prosessen.

  • Materiale: Fortinnet stål
  • Gjengestørrelser og design: M3 og gjennomgående hull 3,6 til 4,2

Overlay
En PEM-avstandsstykke og en stripe med tapede PEM SMT-avstandsstykker, designet for montering på kretskort, på hvit bakgrunn.
Ikon for innpressingsmontasje, som viser en innpressingsbolt og en innpressingsmutter

Self-Clinching mikrofesteelementer

Jobber du med svært kompakte applikasjoner? PEM® tilbyr også Self-Clinching mikrofesteelementer.

Oppdag microPEM®

Last ned mer informasjon

Miniatyrbilde PEM-katalog

PEM® Selvstansende festekatalog

Finn mer informasjon og tekniske detaljer om self-clinching fasteners i vår PEM® produktkatalog.

4.1 MB | pdf