Sveiseteknologi

FASTEKS® WELKO Sveisebolt System

Vårt FASTEKS WELKO kondensatorutladnings sveisesystem tilbyr sveisebolter, hylser, pinner og andre festemidler, samt ulike sveiseboltemaskiner.

Et ensemble av forskjellige FASTEKS Welko sveisebolter, sveisestifter og gjengede stifter på lys grå bakgrunn.
Gå til eShop
Overlay
To personer diskuterer design av en festemekanisme.

Boltsveising  med kondensatorutladning

Boltsveising med kondensatorutladning har blitt brukt med suksess over hele verden i mange år. Sveisingen utføres ved utladning av kondensatorer i løpet av en svært kort tidsperiode på 1 til 3 ms ved tenningsspissen til sveiseelementene. Denne metoden har vist seg å være svært fordelaktig, spesielt i bilindustrien, i platebearbeiding og i design av dekorative metallobjekter.  

Tenningsprosessen gjør det mulig å sveise bolter med utvendig eller innvendige gjenger, samt pinner i størrelser fra M3 til M8 (M10), eller fra 3 til 8 mm i diameter, med lynets hastighet. Vi har også isolasjonsnagler, kopphodepinner og jordingsmerker i vårt produktutvalg. I tillegg tilbyr vi et omfattende utvalg av boltsveisemaskiner med den nyeste teknologien, fra sveisevåpen til CNC boltsveisesystemer, i en rekke størrelser og konfigurasjoner.  

Oversikt over FASTEKS® WELKO Stud Welding Fasteners

Sveisebolter

En FASTEKS WELKO kobberbelagt sveisebolt på hvit bakgrunn
  • Materialer: rustfritt stål A2, stål 37-3, kobberbelagt, aluminium EN AW-AlMg3  
  • Gjengestørrelser: M3 til M8  
  • Andre versjoner tilgjengelig på forespørsel 

Overlay
En FASTEKS WELKO kobberbelagt sveisebolt på hvit bakgrunn

Sveiseplugger

En FASTEKS WELKO sveisebolt for kondensatorutladningsstiftsveising på hvit bakgrunn
  • Materialer: rustfritt stål A2, stål 37-3, kobberbelagt, aluminium EN AW-AlMg3  
  • Gjengestørrelser: M3 til M8  
  • Andre versjoner tilgjengelig på forespørsel  

Overlay
En FASTEKS WELKO sveisebolt for kondensatorutladningsstiftsveising på hvit bakgrunn

Sveisebusker

En FASTEKS WELKO sveisehylse på hvit bakgrunn
  • Materialer: rustfritt stål A2, stål 37-3, kobberbelagt, aluminium EN AW-AlMg3  
  • Gjengestørrelser: M3 til M5  
  • Andre versjoner tilgjengelig på forespørsel 

Overlay
En FASTEKS WELKO sveisehylse på hvit bakgrunn

Jordingsmerker

En FASTEKS WELKO kobberbelagt jordingsmerke på hvit bakgrunn
  • Materialer: rustfritt stål A2, stål 37-3, kobberbelagt, aluminium EN AW-AlMg3  
  • Design: Type L, Type U  
  • Andre versjoner tilgjengelig på forespørsel  

Overlay
En FASTEKS WELKO kobberbelagt jordingsmerke på hvit bakgrunn

Isolasjonsfester

En FASTEKS WELKO isolasjonsfeste på hvit bakgrunn

Tilgjengelig i forskjellige former og materialer, som:  

  • Isolasjonspinner med kuppelhode – Spiker: stål 37-3, kobberbelagt, med skaftisolasjon  
  • Isolasjonspinner med kuppelhode – Skive: stål 37-3, galvanisert  
  • Isolasjonsspiker, konet: rustfritt stål A2, stål 37-3, kobberbelagt  
  • Isolasjonsklips: rustfritt stål 1.4301, stål 36-2, galvanisert  
  • Andre versjoner tilgjengelig på forespørsel

Overlay
En FASTEKS WELKO isolasjonsfeste på hvit bakgrunn