Eksperttjenester

Dreiemomentanalyse – Høyere prosesspålitelighet med skrueforbindelsestester

Øk prosesspåliteligheten med en detaljert analyse av din applikasjon. Dreiemomentanalyse brukes for å fastsette pålitelige tiltrekkingsmomenter og kan utføres enten i et av våre testlaboratorier eller på ditt sted.


To ingeniører jobber med en testoppsett for en momentanalyse, direkte ved testbenken.

Hvorfor er momentanalyse nødvendig?

Gjengeformende skruer brukes i konstruksjon av maskiner og mange andre applikasjoner. Men siden de ulike materialene, skruetypene, innskruingsdybdene, hullgeometriene og andre parametere ikke gir universell informasjon om moment, er momentanalyse uunnværlig for pålitelige skrueforbindelser.

I Bossards applikasjonsingeniøravdeling er momentanalyse en del av vår daglige virksomhet. Moment i området 0,1–1 500 Nm kan måles og registreres på teststasjonene.

ATE | Torque Analysis – Higher Process Reliability Thanks to Screw Joint Tests

Dreiemomentanalyse – Høyere prosesspålitelighet takket være skrueforbindelsestester

Hvordan utføres momentanalyse?

Når det er mulig, utføres momentanalyse på kundens originale komponenter. Under testen strammes forbindelsene til de svikter. Som et resultat blir komponentene ødelagt i testen og kan ikke lenger brukes.

Hvordan evalueres dataene?

Etter testen evalueres de registrerte moment- og rotasjonsvinkelkurvene av våre applikasjonsingeniører. Gjengeformende moment, setemoment og sviktermoment bestemmes. De resulterende moment- og rotasjonsvinkelkurvene kan deretter brukes til å trekke meningsfulle konklusjoner om oppførselen og svikten til forbindelsene.

Hva er målet med momentanalyse og hva er fordelene?

Flere faktorer må sammenfalle før en forbindelse kan betraktes som pålitelig. For eksempel må sviktermomentet der forbindelsen svikter være betydelig større enn setemomentet som kreves for å skape hodebæringskontakt. Først da kan det anbefalte strammemomentet pålitelig defineres, og du som kunde kan være sikker på at forbindelsen kan strammes ordentlig, og dermed minimere risikoen for svikt i komponenten din.

Hvorfor er Bossard den rette partneren?

Våre kunder drar nytte av vårt høyt kvalifiserte personell og mange års erfaring innen befæstelsesteknologi. I tillegg danner vår evne til å få tilgang til toppmoderne måle- og testfasiliteter grunnlaget for pålitelig kvalitetssikring og produktkvalitet.

Få tilgang til Bossard's Test Laboratory

Som eksperter innen festeteknologi og materialteknologi, utfører vi et bredt spekter av tester i våre tekniske laboratorier for å støtte din kvalitetssikring.

To menn i et testlaboratorium undersøker en symaskin på et skrivebord i et industrielt laboratorium med flere arbeidsstasjoner i bakgrunnen. Nøkkelvisuell for Expert Test Services.

Kontakt oss for en Momentanalyse

Vennligst fullfør skjemaet. Felt merket med * er påkrevd.