Eksperttjenester

Friction Coefficient Test - Prosesspålitelig montering av skrueforbindelser

Skruen er en svært effektiv festemekanisme i produksjon, selv om den har sine ulemper. En friksjonskoeffisienttest kan motvirke disse, maksimere skrueforbindelsens potensial, eliminere usikre forbindelser og farer, og unngå ekstra kostnader.


Person forbereder en friksjonskoeffisienttest ved skrivebordet i et teknisk testlaboratorium.
ATE | Friction Coefficient Test – Process-reliable assembly of screw connections

Hvorfor er en friksjonskoeffisienttest nødvendig?

Å oppnå korrekte skrueforbindelser krever anvendelse av et spesifikt tiltrekkingsmoment, påvirket av faktorer som skruetype, egenskapsklasse, overflatebehandling og smøring.

Standard tiltrekkingsmomenttabeller spesifiserer momentverdier basert på friksjonskoeffisienter, med omtrent 80%–85% av momentenergien som går tapt på grunn av friksjon. Bare 15%–20% av denne energien genererer effektivt klemkraft, som er kritisk for forbindelsens ytelse.

Variasjoner i friksjonskoeffisient kan resultere, f.eks. fra avvik i

  1. Skruemateriale
  2. Belegg
  3. Smøremidler
  4. Overflateruhet
  5. Gjengetype

Dette kan potensielt føre til usikre forbindelser. Nøyaktig testing av friksjonskoeffisient er derfor essensielt for å etablere et prosesspålitelig tiltrekkingsmoment.

Hvilke praktiske fordeler gir en friksjonskoeffisienttest?


Nettverksikon

Type smøring


Reduksjon av skadetilfeller ikon

Unngå feil


Konsekvenser ikon

Forhindre omdømmeskade


Momentnøkkelikon

Tiltrekkingsmoment


Gjennomsiktighet i prosessikon

Prosesspålitelighet


Økende produktkvalitetsikon

Applikasjonspålitelighet

Friksjonskoeffisienttest i Bossards testlaboratorier

Med omfattende ekspertise innen festemidler for produktutvikling og produksjon, utfører vi presise moment- og klemkraftmålinger i våre avanserte testlaboratorier. Våre testmuligheter inkluderer friksjonskoeffisienttester fra 0,1 Nm til 4 000 Nm (M3 til M36), og oppnår forspenningskrefter opp til 700 kN (70 t).

Vi sjekker også spesielle applikasjoner for skrueforbindelser som ikke faller inn under ISO 16047, men som oppfyller dine spesifikke behov.

Få tilgang til Bossard's Test Laboratory

Som eksperter innen festeteknologi og materialteknologi, utfører vi et bredt spekter av tester i våre tekniske laboratorier for å støtte din kvalitetskontroll.

To menn i et testlaboratorium undersøker en symaskin på et skrivebord i et industrielt laboratorium med flere arbeidsstasjoner i bakgrunnen. Nøkkelvisuell for Expert Test Services.

Kontakt oss for en friksjonskoeffisienttest

Vennligst fullfør skjemaet. Felt merket med * er påkrevd.