Eksperttjenester

Hardhetstest – Bestemme materialegenskaper

Hardhetstesting er avgjørende for å sikre materialkvalitet på tvers av ulike industrier og i forskning og utvikling. Som en erfaren partner støtter vi deg med ekspertise og avanserte testlaboratorier.


Nærbilde av hardhetstestmaskin.

Hva er en hardhetstest?

Hardhetstesting er en vanlig prosedyre for å bestemme egenskapene til et materiale. Hardhet beskriver motstanden et materiale har mot et penetrerende objekt. Dette gjør det mulig å teste om det er et hardt og sprøtt materiale eller et som er mykt og seigt eller noe midt imellom. Dette gjør det mulig for testeren å avgjøre om det testede materialet er egnet for et bestemt formål.

Hardhetstesting brukes i alle slags forskjellige områder og sektorer for å sikre den nødvendige kvaliteten. De viktigste bransjene hvor det brukes inkluderer bilindustri, bygg, luftfart, maskinteknikk, metallproduksjon og -bearbeiding, og automatisering.

Hvordan fungerer en hardhetstest

Prinsippet for hardhetstesting er relativt enkelt: En indenter, dvs. et objekt med en spesifikk geometri, presses inn i overflaten av materialet som skal testes med en viss kraft. Denne prosessen skaper en fordypning, hvor dimensjonene kan måles av testeren. Hardheten kan deretter beregnes basert på denne målingen. Jo mindre fordypningen er, desto hardere er materialet som undersøkes. Testeren har et valg av ulike metoder.

Vickers hardhetstest*

Vickers hardhetstest er basert på et optisk målesystem. Testing i henhold til Vickers-skalaen er avhengig av en pyramideformet diamant med en kvadratisk base. Testeren måler lengden på begge diagonalene av fordypningen som er igjen av diamanten. De bruker deretter gjennomsnittsverdien av diagonalene for å beregne hardheten, med hardhetsverdien og testkraften alltid nevnt sammen (f.eks. 350 HV30). Fordi fordypningen laget av diamanten kan gjøres veldig liten, er denne målemetoden også egnet for små og svært tynne arbeidsstykker.

Rockwell hardhetstest*

Rockwell hardhetstest (HRC) utføres ved hjelp av en diamantkjegle (120° spissvinkel) for å teste hardheten til herdet stål. Testeren påfører først en foreløpig kraft eller en foreløpig belastning for å trenge inn i overflaten av materialet som skal testes. Etter en viss oppholdstid kan basisdybden – som fungerer som et referansenivå og kommer i spill senere når hardheten beregnes – måles. Testkraften økes deretter ytterligere for å oppnå den endelige penetrasjonsdybden. Etter oppholdstiden reduseres testkraften igjen og den endelige penetrasjonsdybden måles. Testeren beregner deretter Rockwell hardhetsverdien basert på forskjellen mellom basisdybden og den endelige penetrasjonsdybden. Det endelige resultatet av hardhetsverdien kombinert med testprosedyren representerer Rockwell hardhet (f.eks. 58HRC).

*Vickers hardhetstest akkreditert i Sveits; Rockwell hardhetstest akkreditert i USA.

Hardhetstest i Bossards testlaboratorier

Kontakt oss for hardhetstesting i våre toppmoderne laboratorier. Hvis du trenger sertifiserte tester, er Vickers hardhetstest akkreditert i Sveits og Rockwell hardhetstest akkreditert i USA. Se sertifikater for detaljer.

Få tilgang til Bossard's Test Laboratory

Som eksperter innen festeteknologi og materialteknologi, utfører vi et bredt spekter av tester i våre tekniske laboratorier for å støtte din kvalitetskontroll.

To menn i et testlaboratorium undersøker en symaskin på et skrivebord i et industrielt laboratorium med flere arbeidsstasjoner i bakgrunnen. Nøkkelvisuell for Expert Test Services.

Kontakt oss for en Hardness Test

Vennligst fullfør skjemaet. Felt merket med * er påkrevd.