Eksperttjenester
Junker Vibration Test: Når løsner en fastener?
Vibrasjonssikkerhet for skrueforbindelser er viktig for produktutviklere, ingeniører og sikkerhetsansvarlige. Sikkerhet er prioritert. Test produktene dine med en uavhengig Junker vibrasjonstest i vårt laboratorium.

Hva er en Junker Vibration Test?
Junker vibrasjonstesten beskrevet i DIN 65151 lar oss sammenligne forskjellige festemidler og deres evne til å opprettholde klemkraft under ekstreme forhold på bare 30 sekunder. Testen utføres ved bruk av en tverrgående dynamisk belastning. Resultatene gir designingeniøren informasjon om sikkerheten til skjøtdesign og hvor effektive de valgte festemidlene virkelig er. De mer spennende elementene i denne typen test er å finne ut hvor lenge forspenningskraften opprettholdes, hvilke elementer forspenningskraften faller for, og med hvor mye nøyaktig. Noen ganger går forspenningskraften helt tapt, noe som kan forårsake store problemer.

Når bør en Junker Vibration Test utføres?
Overalt hvor skjøter utsettes for vibrasjoner vil det stille høye krav til festemidlene. Typiske eksempler inkluderer applikasjoner innen jernbane- og luftfartsteknologi, hvor skjøter utsettes for spesielt høye dynamiske belastninger. Vibrasjoner i komponentene fører til mikrobevegelser og får skruer til å løsne av seg selv hvis festemidlene ikke er sikret riktig. Denne situasjonen må unngås for enhver pris. En Junker-test vil vise deg om skruefestet ditt virkelig vil holde.
Hvordan testprosessen fungerer
DIN 65151 Junker-testen viser tapet av forspenningskraft i forhold til varigheten av en dynamisk belastning. For testen monteres den aktuelle skruen på en testrigg, og de klemte delene utsettes for en tverrgående dynamisk belastning. En lastcelle brukes til å måle og registrere forspenningskraften gjennom hele testen mens den utsettes for en konstant tverrgående belastning. Dette gjør det mulig å ikke bare teste de spesifikke festemidlene, men også direkte sammenligne med mulige alternativer. Vår korte video viser hvordan testen fungerer i praksis.
Hva er fordelene?
Junker-testen brukes til å bestemme hvilke festemidler som opprettholder klemkraft under påvirkning av vibrasjon og hvilke som ikke gjør det. Å ha denne informasjonen hjelper ingeniører med å designe sikre skjøter med lang levetid.

Kundesuksess
Forbedre trafikksikkerheten for BMC-syklister
En sikkerhetsforbedret bolt, utviklet med BMC og testet av Bossard, er introdusert. Denne innovasjonen forbedrer sikkerhetsstandardene for syklister betydelig.
Les merBossard – Din ekspert på Junker Vibration Tests
Tilgang til toppmoderne testlaboratorier sikrer pålitelig kvalitetskontroll og produkter av høy kvalitet. La våre erfarne Junker vibrasjonstestspesialister støtte deg med sin ekspertise.
Få tilgang til Bossard's Test Laboratory
Som eksperter innen festeteknologi og materialteknologi, utfører vi et bredt spekter av tester i våre tekniske laboratorier for å støtte din kvalitetskontroll.