Korrosjonstesting 101

Korrosjonsanalyse i Bossards tekniske laboratorium
Eksperttjenester
Korrosjon, forårsaket av ulike miljøpåvirkninger på metaller, kan skade komponentene dine og sette sikkerheten til produktene dine i fare. Finn ut hvilke komponenter som bør testes for korrosjonsbestandighet og hvilke typer tester som er tilgjengelige.

Miljøpåvirkninger som regn, fuktighet, eksosgasser eller aerosoler kan påvirke komponentene i produktene dine over tid. Korrosjon oppstår når disse miljøstoffene angriper og skader overflaten på komponentene eller festene i produktene dine.
Dette er grunnen til at vi anbefaler å utføre korrosjonstester i et akkreditert testlaboratorium for å sikre produktenes kvalitet. Under denne prosessen får du reproduserbare testresultater som hjelper deg med å finne svakheter i korrosjonsbeskyttelsen, gir deg indikasjoner på tiltak mot korrosjon som allerede har oppstått, og til slutt øker produktenes sikkerhet.
Ofte blir korrosjon vanligvis referert til som "patina" eller "rust," som dannes ved at jern oksiderer i nærvær av oksygen. Men fra et teknisk synspunkt er korrosjon langt mer mangfoldig enn det. Det er en metallisk materials (elektro-)kjemiske reaksjon med omgivelsene. Resultatet er en målbar endring i materialet, som kan føre til at enkelte komponenter eller hele systemer ikke lenger fungerer som de skal. Ulike typer korrosjon kan skilles avhengig av hvor den oppstår.

Korrosjonsanalyse i Bossards tekniske laboratorium
Under en korrosjonstest testes beleggene på komponenter eller korrosjonsbeskyttelsen av belagte testprøver med mål om å definere korrosjonsmotstanden. Langtidstesting utført over hele levetiden er både kostbart og tidkrevende. For å oppnå sammenlignbare resultater raskere, utføres standardiserte tester i testlaboratoriet under korrosive forhold.
En av de mest kjente metodene er den nøytrale saltspraytesten (NSS) i henhold til ISO 9227. Under denne testen sprayer vi testobjektet i et testkammer med en saltløsning (NaCl) i en spesifisert tidsperiode – noen ganger mer enn 1 000 timer. For å sikre at testmetoden gir reproduserbare og sammenlignbare resultater relatert til komponentens korrosjonsmotstand til enhver tid, setter vi opp alle testene på en enhetlig måte og følger nøye de generelle betingelsene i henhold til ISO 9227.
Med mange års ekspertise innen festeteknologi og materialteknologi kan vi gi råd om korrosjonstesting. På forespørsel og etter behov kan vi utføre NSS-testing i henhold til ISO 9227 for deg i våre testlaboratorier.
Som eksperter innen festeteknologi og materialteknologi, utfører vi et bredt spekter av tester i våre tekniske laboratorier for å støtte din kvalitetskontroll.