Ekspert tjenester

Spektralanalyse – en effektiv metode for kvalitetskontroll

Spektralanalyse er avgjørende i metallbearbeidingsindustrien for kvalitetssikring, skadeanalyse eller kontroll av mottatte varer. Vi har omfattende ekspertise i metall spektralanalyse og kan bistå med vårt avanserte OES-utstyr.

ATE | Spectral Analysis – An effective method for quality control

Hva er spektralanalyse?

Spektralanalyse er en materialtestprosedyre som brukes til å bestemme den kjemiske sammensetningen av metaller. Metoden kalles også optisk emisjonsspektrometri (OES) og spiller en viktig rolle i metallbearbeidingsindustrien.

I tillegg til kvalitetskontroll har testprosedyren også anvendelser i analysen av skader på metalliske komponenter, samt i dokumentasjon og i å gi bevis som trengs for å oppfylle kvalitative, normative eller juridiske krav.

I sammenheng med positiv materialidentifikasjon (PMI) bruker metallbearbeidingsselskaper også spektralanalyse for å sjekke komponenter mot materialtekniske kriterier.

Spektralanalyse forklart

Spektralanalyse utnytter effekten der fotoner emitteres under fordampning av metalliske materialer. Testeren begynner med å påføre en elektrode på metallprøven for å varme den opp til en temperatur på flere tusen grader. Som et resultat av potensialgradienten mellom elektroden og prøven, slås det deretter en lysbue, noe som fører til lokal fordampning av materialet.

Eksitasjonen av atomer i materialdampen danner et lysemitterende plasma; det er denne lysutstrålingen som ligger til grunn for spektralanalysen av metaller: et diffraksjonsgitter separerer det emitterte lyset i dets bestanddelspekter, og detektorer måler intensiteten av de forskjellige bølgelengdene. Disse intensitetsavlesningene kan til slutt brukes til å bestemme konsentrasjonen av metalliske elementer i prøven.

Materialtesting og utover

Spektralanalyse gjør det mulig for metallbearbeidingsselskaper å bestemme den nøyaktige sammensetningen av forskjellige stoffer i en metallisk prøve. Dette muliggjør entydig identifikasjon av materialer, eller rettere sagt deres sammensetning.

En annen viktig anvendelse er i positiv materialidentifikasjon (PMI); det er mulig å unngå kostbare materialforvekslinger takket være spektralanalyse og å sikre sømløs sporbarhet av komponenter. Metallbearbeidingsselskaper bruker PMI-testing primært for sikkerhetsrelevante komponenter for å redusere risikoen for forvekslinger med alvorlige konsekvenser.

Bestemmelsen av materialsammensetning ved spektralanalyse er mulig for en hel serie av metalliske elementer og deres legeringer.

Metaller og deres legeringer egnet for spektralanalyse

Rødlig-metallisk, skinnende elementært kobber med data fra periodesystemet. Bilde brukt til spektralanalyse.
Kobber (Cu)

Elementært titan med data fra det periodiske system. Bilde brukt til spektralanalyse.
Titan (Ti)

Elementært kobolt: sølvgrått, hardt, sprøtt metall brukt i spektralanalyse. Bilde brukt for spektralanalyse.
Kobolt (Co)

Elementært jern fra periodesystemet: sølvgrått, skinnende metall. Bildet brukes til spektralanalyse.
Jern (Fe)

Sølvhvitt elementært aluminium i bauxitt med data fra det periodiske system. Bilde brukt til spektralanalyse.
Aluminium (Al)

Elementært nikkel med data fra det periodiske system. Bilde brukt for spektralanalyse.
Nikkel (Ni)

Sølvhvitt elementært magnesium med data fra det periodiske system. Bilde brukt for spektralanalyse.
Magnesium (Mg)

Elementært sink med data fra det periodiske system. Bilde brukt til spektralanalyse.
Sink (Zn)
Overlay

1

/8
Rødlig-metallisk, skinnende elementært kobber med data fra periodesystemet. Bilde brukt til spektralanalyse.
Kobber (Cu)
  • Rødlig-metallisk, skinnende elementært kobber med data fra periodesystemet. Bilde brukt til spektralanalyse.
  • 
Elementært titan med data fra det periodiske system. Bilde brukt til spektralanalyse.
  • 
Elementært kobolt: sølvgrått, hardt, sprøtt metall brukt i spektralanalyse. Bilde brukt for spektralanalyse.
  • 
Elementært jern fra periodesystemet: sølvgrått, skinnende metall. Bildet brukes til spektralanalyse.
  • 
Sølvhvitt elementært aluminium i bauxitt med data fra det periodiske system. Bilde brukt til spektralanalyse.
  • 
Elementært nikkel med data fra det periodiske system. Bilde brukt for spektralanalyse.
  • 
Sølvhvitt elementært magnesium med data fra det periodiske system. Bilde brukt for spektralanalyse.
  • 
Elementært sink med data fra det periodiske system. Bilde brukt til spektralanalyse.

Spektralanalyse for andre anvendelser

Spektralanalyse er en svært populær teknikk blant metallbearbeidingsselskaper, ikke minst takket være dens allsidighet. Testprosedyren tilbyr fordeler i følgende anvendelser, blant andre:

  1. Testing av materialkvalitet som en del av mottak av varer
  2. Analyse av skader på metalliske komponenter
  3. Testing av metalliske komponenter før produksjon av deler
  4. Presisjonsanalyse i stålproduksjon
  5. Materialanalyse som en del av kvalitetssikring av sluttprodukter
  6. Forberedelse av profesjonell dokumentasjon, sertifikater og bevis relatert til materialsammensetning

Bossard – en spesialist i spektralanalyse

Som eksperter innen festeteknologi og materialteknologi tilbyr vi testing basert på spektralanalyse for å møte dine behov. Vårt moderne OES-utstyr i våre testlaboratorier gir følgende tjenester:

  1. Spektralanalyse av metaller
  2. Forberedelse av sertifikater, bevis og dokumentasjon

Få tilgang til Bossard's Test Laboratory

Som eksperter innen festeteknologi og materialteknologi, utfører vi et bredt spekter av tester i våre tekniske laboratorier for å støtte din kvalitetskontroll.

To menn i et testlaboratorium undersøker en symaskin på et skrivebord i et industrielt laboratorium med flere arbeidsstasjoner i bakgrunnen. Nøkkelvisuell for Expert Test Services.

Kontakt oss for en Spektralanalyse

Vennligst fullfør skjemaet. Felt merket med * er påkrevd.