Eksperttjenester

Ultrasonisk forspenningsmåling for sikre bolteforbindelser

Korrekt forspenning er avgjørende for å sikre at bolteforbindelser fungerer og forblir sikre på lang sikt. Vi måler forspenning i vårt laboratorium eller på stedet for å sikre at bolteforbindelsen din forblir trygg gjennom hele livssyklusen.


En mannlig ingeniør bruker en sonde for ultralyd forspenningsmåling i en industriell applikasjon.

Hva er formålet med ultrasonisk forspenningskraftmåling?

Når en bolt strammes, genereres en forspenning som er sterkt avhengig av den relevante friksjonen på gjengen og under bolthodet eller mutterens bæreflate, samt på de brukte monteringsverktøyene. Følgelig varierer de genererte forspenningene mye under monteringsprosessen. Ved å måle forspenningskraften ultrasonisk, kan vi vurdere forspenningskraften som faktisk er til stede når bolten er installert.

Hvordan fungerer ultrasonisk forspenningskraftmåling?

En spesiell ultrasonisk måleenhet kan brukes til å undersøke endringer i en festes lengde. Dette innebærer å sende et ultrasonisk akustisk signal gjennom en bolt – for eksempel først i sin opprinnelige ubelastede tilstand, deretter måle hvor lang tid det tar for signalet å reise frem og tilbake gjennom bolten. Denne "referansetiden" kan bestemmes individuelt for hver feste og den varierer avhengig av design og materiale. Bolten strammes deretter, og løpetidsmålingen gjentas på den belastede bolten. Siden bolten har strukket seg innenfor sitt elastiske område på grunn av den mekaniske belastningen, øker ultrasonisk signaltransittid tilsvarende.

Ved å sammenligne de forskjellige løpetidene – tidsforskjellen – får vi et ekstremt presist mål på forspenningskraften. Denne målemetoden er også fordelaktig ved at den ikke trenger å utføres i testlaboratoriet. Den kan også utføres på stedet (dvs. på installerte bolter). Referanseløpetidene til de brukte boltene må være kjent, og måleinstrumentet må kalibreres tilsvarende for dette formålet.

Ultrasonisk forspenningskraftmåling i Bossard testlaboratorium

Som eksperter innen festeteknologi og materialteknologi, måler vi ultrasonisk forspenningskraft på originale komponenter i våre testlaboratorier for dine kvalitetskontrolloperasjoner. Vi bruker toppmoderne måleinstrumenter og metoder for å bestemme forspenningskraften i bolteforbindelser, og på den måten bidra til å sikre at dine festeløsninger er sikre og oppfyller alle kravene de vil møte gjennom hele livssyklusen.

Hvorfor forspenningskraft i bolteforbindelser er viktig

Les våre relaterte white papers for å lære mer om forspenningskraften i bolteforbindelsen, hva du må være oppmerksom på slik at bolteforbindelsene dine ikke løsner, og hvordan du beregner bolteforbindelser riktig:

Få tilgang til Bossard's Test Laboratory

Som eksperter innen festeteknologi og materialteknologi, utfører vi et bredt spekter av tester i våre tekniske laboratorier for å støtte din kvalitetskontroll.

To menn i et testlaboratorium undersøker en symaskin på et skrivebord i et industrielt laboratorium med flere arbeidsstasjoner i bakgrunnen. Nøkkelvisuell for Expert Test Services.

Kontakt oss for sikre bolteforbindelser

Vennligst fullfør skjemaet. Felt merket med * er påkrevd.