Elementy zasilania umożliwiają połączenia przewód-płytka, płytka-płytka oraz komponent-płytka dla wysokich prądów i obciążeń mechanicznych.
Elementy złączne
Elementy zasilania: wprowadzenie do elementów złącznych do aplikacji PCB o dużym natężeniu prądu
Rosnące natężenia prądu, coraz mniejsze przestrzenie, bardziej surowe normy – montaż płytek drukowanych staje się niezwykle wymagający. Rozwiązaniem są elementy zasilające do aplikacji wysokoprądowych. Co warto wiedzieć, aby je niezawodnie je wdrażać?

Czym są elementy zasilania i dlaczego są kluczowe we współczesnej elektronice?
Elementy zasilania to wytrzymałe elementy montażowe o niskiej rezystancji, które łączą w sobie interfejs elektryczny (np. kołek gwintowany lub tuleję, gniazdo/śrubę wtykową, koszyk lamelowy) z mechanicznym mocowaniem do płytki drukowanej (PCB). Ta podwójna funkcja pozwala inżynierom na doprowadzenie dużych prądów bezpośrednio do płytki drukowanej lub przez nią, zapewniając jednocześnie punkty mocowania dla elementów zewnętrznych, takich jak końcówki kablowe. W ten sposób umożliwiają one połączenia przewód-płytka, płytka-płytka czy komponent-płytka, przeznaczone do przenoszenia dużych prądów i obciążeń mechanicznych.
Zastosowania elementów zasilania
Typowe zastosowania elementów zasilania obejmują zakończenia końcówek kablowych, montaż bezpieczników MIDI/Mega lub przekaźników wysokoprądowych, a także zapewnianie mechanicznych dystansów dla ciężkich urządzeń przy jednoczesnej ochronie płytek drukowanych (PCB) przed naprężeniami. W zależności od geometrii, materiału, metody zakończenia i układu, pojedyncze elementy obsługują setki amperów i mogą osiągnąć do 1000 A w kwalifikowanych projektach.

Branże, w których niezbędne są elementy zasilania
Elementy zasilania nie są komponentami niszowymi – są kluczowe w wielu branżach. Przykłady podstawowych zastosowań obejmują:
- Motoryzacja i elektromobilność (falowniki EV, ładowarki pokładowe, BMS, DC/DC, centralne jednostki elektryczne, infrastruktura ładowania): Te zastosowania wymagają wysokich prądów, odporności na wibracje i możliwości serwisowania bezpieczników/przekaźników.
- Energia odnawialna (falowniki słoneczne/wiatrowe, magazynowanie energii): W systemach energii odnawialnej elementy zasilania zapewniają dystrybucję prądu o wysokim natężeniu oraz zabezpieczenia, które można serwisować w terenie, na płytkach drukowanych układu zasilania.
- Automatyka przemysłowa i elektronika układów zasilania (napędy, UPS, zasilacze wysokiego napięcia): Tutaj elementy zasilania oferują solidne połączenia i wsparcie mechaniczne dla ciężkich komponentów.
- Kolej, lotnictwo, pojazdy terenowe i ciężkie maszyny: W trudnych warunkach i otoczeniu o wysokich wstrząsach/wibracjach elementy zasilania są cenione ze względu na swoją wytrzymałość i ochronę przed dotknięciem/przekręceniem.
Różne technologie montażu
Istnieją różne rodzaje elementów zasilania, które można rozróżnić na podstawie technologii montażu. Zazwyczaj dzieli się je na trzy główne grupy pod względem sposobu podłączenia:
- Elementy typu press-fit: Wpasowywane na wcisk elementy zasilania, które umożliwiają tworzenie gazoszczelnych połączeń bez lutowania, charakteryzujących się wysoką wytrzymałością mechaniczną.
- Elementy lutowane (SMT, THT, THR): Elementy zasilania w wersji lutowanej, nadające się do montażu seryjnego. Technologia THR łączy montaż przewlekany z lutowaniem rozpływowym.
- Hybrydowe strefy press-fit: Służą do optymalizacji przenoszenia momentu obrotowego, jak i przenoszenia mocy.
Kup elementy zasilania
Szukasz elementów złącznych do systemów zasilania? Znajdź tutaj przegląd naszego portfolio produktów i kup bezpośrednio online.
Odwiedź na eShopWyzwania montażowe w obszarze elementów zasilania i jak sobie z nimi radzić
Chociaż elementy zasilania są wytrzymałymi i niezawodnymi elementami złącznymi, ich wydajność zależy od precyzyjnej inżynierii oraz dyscypliny procesowej. Oto niektóre z najczęstszych wyzwań, z jakimi borykają się inżynierowie w przypadku tych komponentów. Każdy z poniższych obszarów może bezpośrednio wpływać na długoterminową niezawodność, wydajność elektryczną i stabilność mechaniczną.

1. Zarządzanie termiczne i redukcja prądu
Rzeczywista zdolność prądowa elementu zasilania zależy od różnych czynników, takich jak układ (powierzchnia miedziana/warstwy), przepływ powietrza, geometria elementu czy moment dokręcający. Niewystarczająca ilość miedzi lub nieodpowiednia konstrukcja termiczna mogą powodować powstawanie punktów przegrzania, które z czasem obniżają wydajność. Aby tego uniknąć, należy ściśle przestrzegać krzywych obniżenia parametrów znamionowych podanych przez producentów.
2. Mechanika wciskania i projektowanie PCB
Technologia wciskania zapewnia wyjątkową niezawodność, ale tylko wtedy, gdy płytka PCB jest wykonana zgodnie z precyzyjnymi specyfikacjami. Kluczowe wymagania obejmują przestrzeganie dokładnej średnicy wiercenia i końcowej średnicy otworu, zapewnienie kontrolowanego powlekania oraz spełnienie określonego zakresu siły wciskania elementu.
3. Moment dokręcający i obciążenia mechaniczne
Elementy zasilania z gwintowanymi interfejsami należy montować z precyzyjnym zachowaniem odpowiedniego momentu dokręcającego, aby zapewnić zarówno prawidłowe działanie elektryczne, jak i bezpieczeństwo mechaniczne. Dla każdego rozmiaru gwintu określono dopuszczalny zakres momentu dokręcania, zależny od serii i konstrukcji. Zbyt wysoki moment dokręcający grozi podniesieniem podkładki lub uszkodzeniem tulei, natomiast zbyt niski zmniejsza powierzchnię styku. W miejscach, gdzie sąsiednie końcówki mogą spowodować zwarcie, należy stosować osłony zabezpieczające przed skręceniem/dotknięciem.
4. Odporność na wstrząsy, wibracje i czynniki środowiskowe
Jedną z zalet technologii wciskania (press-fit) jest jej doskonała odporność na wstrząsy i drgania, dzięki czemu doskonale sprawdza się w zastosowaniach związanych z pojazdami elektrycznymi, przemysłem czy kolejnictwem. Jednak osiągnięcie pełnej niezawodności w trudnych warunkach wymaga uwzględnienia dodatkowych czynników projektowych. Inżynierowie mogą być zmuszeni do zastosowania geometrii zapobiegającej skręcaniu, która uniemożliwia obrót elementu podczas dokręcania, wbudowania zabezpieczeń przed skręceniem lub dotknięciem, aby uniknąć przypadkowych zwarć w przypadku przemieszczenia się sąsiednich końcówek kablowych, lub wyboru materiałów powłokowych odpornych na korozję w środowiskach o wysokiej wilgotności, narażonych na działanie soli lub zanieczyszczeń chemicznych.

5. Zdolność procesowa i jakość
Technologia kontrolowanego wciskania (press-fit) wymaga stosowania specjalistycznych narzędzi do montażu oraz monitorowania siły. W przypadku wariantów SMT i THR konieczne jest zapewnienie współpłaszczyznowości oraz profilowania termicznego w przypadku ciężkich elementów. Aby zweryfikować wydajność i długoterminową niezawodność, wielu producentów zaleca przeprowadzenie badań metodą planowania eksperymentów (DOE) na wczesnym etapie procesu rozwoju.
6. Zgodność z przepisami i zrównoważony rozwój
Wymogi regulacyjne, takie jak dyrektywa RoHS i rozporządzenie REACH, w coraz większym stopniu skłaniają producentów do stosowania materiałów bezołowiowych, wdrażania przyjaznych dla środowiska systemów galwanicznych oraz odchodzenia od starszych stopów zawierających ołów. Należy uwzględnić te przepisy już na wczesnym etapie projektowania, aby uniknąć nieoczekiwanych ograniczeń dotyczących materiałów lub konieczności przeprowadzania kosztownych zmian projektowych w późniejszym terminie.
Najnowsze trendy w rozwoju technologii elementów zasilania
Obecny rozwój technologii elementów zasilania wynika z rosnących wymagań dotyczących wydajności, celów w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz dążenia do tworzenia coraz bardziej kompaktowych układów elektroniki zasilania. Bezołowiowe styki wysokoprądowe zyskują na znaczeniu, ponieważ producenci starają się spełnić wymogi dyrektywy RoHS bez uszczerbku dla parametrów elektrycznych czy mechanicznych.
Coraz większego znaczenia nabierają również możliwości w zakresie wysokiego napięcia oraz bezpieczeństwo, a w notach aplikacyjnych coraz częściej podkreśla się znaczenie izolacji, zabezpieczeń przed dotknięciem oraz zgodności z wymaganiami dotyczącymi odległości izolacyjnych i upływowych w systemach pojazdów elektrycznych nowej generacji oraz systemach energii odnawialnej. Równolegle dostawcy wprowadzają zaawansowane geometrie połączeń typu press-fit, takie jak hybrydowe strefy elastyczne i masywne, aby zmniejszyć naprężenia w płytkach drukowanych, uwzględnić wahania tolerancji otworów oraz poprawić ogólną niezawodność procesu.
Wreszcie, przyspiesza również trend w kierunku cyfryzacji. Kompleksowe biblioteki CAD, modele 3D i narzędzia do konfiguracji online sprawiają, że inżynierowie mogą szybciej i łatwiej integrować elementy zasilania w swoich projektach.
Elementy zasilania: kluczowe wnioski
Elementy zasilania to niezbędne elementy konstrukcyjne dla bezpiecznych, łatwych w obsłudze architektur płytek drukowanych (PCB) o wysokim natężeniu prądu w sektorach pojazdów elektrycznych, energii odnawialnej i przemysłu. Łączą one ścieżki prądowe o niskich stratach z wytrzymałością strukturalną i schematami połączeń przyjaznymi dla pracy w terenie. Nowoczesne portfolio odpowiada na wymogi zgodności z obowiązującymi regulacjami (bezołowiowość), efektywności procesowej (press-fit, THR) oraz zoptymalizowanej geometrii.
Porozmawiajmy o elementach zasilania
Niezależnie od tego, czy masz do czynienia z obniżeniem parametrów znamionowych, optymalizacją układu, czy wyborem odpowiedniego elementu zasilającego do swojej aplikacji, nasz zespół chętnie pomoże.

Dowiedz się więcej

Elementy elektrotechniczne
Elementy zasilania MTCONNECTIVITY
Chcesz dowiedzieć się więcej o elementach zasilania? Poznaj oferowaną przez nas markę MTCONNECTIVITY.

Wejdź na bloga
Bossard Blog
Przeczytaj więcej interesujących artykułów o zarządzaniu łańcuchem dostaw, elementach złącznych oraz innych istotnych kwestiach dotyczących nowoczesnej produkcji.