Smart Factory

Kompletacja BOM eliminująca problemy z dostępnością materiałów w elastycznej produkcji

Przemodeluj kompletowanie materiałów na liniach montażowych charakteryzujących się małymi partiami i dużą różnorodnością. Zamień model, w którym ludzie szukają materiałów, na taki, w którym materiały same trafiają do ludzi.

Młoda pracownica montażu sprawdzająca instrukcje pracy na ekranie komputera, z regałami Bossard SmartBin w tle

Autorzy: Mia Li i Frank Zhou, eksperci Smart Factory w Bossard

Systemowe wady konwencjonalnych warsztatów w obliczu trendów spersonalizowanej produkcji

W kontekście współczesnej produkcji, zwłaszcza w branżach wytwarzających produkty dyskretne, takich jak urządzenia medyczne, przyrządy precyzyjne i sprzęt z najwyższej półki, coraz wyraźniej ujawnia się poważna sprzeczność operacyjna: dynamika rynku wymaga poszerzenia asortymentu produktów, mniejszych partii zamówień i częstszych zmian asortymentowych w celu zaspokojenia spersonalizowanych potrzeb oraz przyspieszenia realizacji zamówień. Natomiast procesy dystrybucji materiałów, nadal powszechnie stosowane w większości zakładów, zostały zaprojektowane z myślą o prognozowaniu zapasów i scenariuszach produkcji masowej.

Te rozbieżności operacyjne ujawniły wrodzone wady tradycyjnych modeli logistycznych. Przede wszystkim, nieefektywne zarządzanie kompletacją BOM (Bill of Materials) dla produkcji małoseryjnej o dużej różnorodności poważnie obniża ogólną produktywność i terminowość dostaw.

Najczęstsze scenariusze operacyjne i podstawowe problemy strukturalne

Podstawowy problem wynika z tradycyjnego, opartego na doświadczeniu zarządzania zapasami przy linii produkcyjnej, które z trudem radzi sobie z wysoce złożonymi i elastycznymi wymaganiami produkcyjnymi, powodując poważne wąskie gardła zarówno w przepływie informacji, jak i w fizycznej obsłudze materiałów. Brak dokładności i przejrzystości danych prowadzi nie tylko do nieefektywności; stał się on również główną przeszkodą utrudniającą elastyczne planowanie produkcji i płynne funkcjonowanie hali produkcyjnej.

Scenariusz 1

Przestoje podczas przezbrajania produkcji i izolowane silosy informacyjne

Każda zmiana produktu może wymagać znacznego nakładu pracy. Pracownicy zajmujący się obsługą materiałów muszą porównywać papierowe listy kontrolne, aby usunąć przestarzałe zapasy i przygotować nowe komponenty w zatłoczonych magazynach przy linii produkcyjnej. Ta nieefektywność wynika z fragmentarycznego przepływu informacji. Kluczowe dane zawarte w zleceniach roboczych systemów ERP i MES, takie jak numery części, kody partii i wymagane ilości, są często drukowane, przekazywane i interpretowane ręcznie, zanim dotrą do operatorów magazynowych.

Proces ten prowadzi do niespójności danych i opóźnień w dostawie materiałów. Nadmiernie długie czasy realizacji zmian są zasadniczo oznaką nieelastycznej reakcji na zmieniające się wymagania produkcyjne.

Scenariusz 2

Nieuporządkowane kompletowanie i duża zależność od procesów manualnych

W obliczu setek aktywnych jednostek magazynowych (SKU) w obiegu, pracownicy zajmujący się kompletacją zamówień ('mleczarze') muszą jednocześnie lokalizować miejsca przechowywania, weryfikować specyfikacje części oraz potwierdzać ilości do kompletacji. Gdy liczba jednostek magazynowych przekracza pojemność ludzkiej pamięci krótkotrwałej, wskaźniki błędów przy kompletacji gwałtownie rosną. Doskonale obrazuje to, jak mocno tradycyjne operacje opierają się na indywidualnej wiedzy i pamięci poszczególnych pracowników. Prowadzi to do długotrwałych procesów wdrażania nowych członków załogi oraz ogranicza wydajność.

Scenariusz 3

Zagracone hale produkcyjne i ryzyko niekompletnych zestawów

Aby zapobiec niedoborom części, nadmierne ilości materiałów są z wyprzedzeniem przekazywane na linie produkcyjne, co powoduje zatłoczenie obszarów roboczych i wydłuża czas poszukiwania części. Co ważniejsze, zdecentralizowane strategie zarządzania zapasami przy liniach produkcyjnych, w tym uzupełnianie pojemników na podstawie wagi, mogą zapewnić jedynie wystarczające zapasy poszczególnych pozycji, a nie pełną dostępność materiałów niezbędnych do realizacji kompletnego zlecenia produkcyjnego.

Przerwy w produkcji są nieuniknione, nawet jeśli zapasy niektórych komponentów są wystarczające, a innych brakuje. Odzwierciedla to rozbieżność między logiką zaopatrzenia w materiały a harmonogramem produkcji, co stanowi typowe ograniczenie mechanizmów uzupełniania zapasów opartych na podejściu „push”.

Rozwiązanie: Optymalizacja przepływów materiałów dzięki strategii kompletacji opartej na zleceniach produkcyjnych

Aby usprawnić alokację materiałów w produkcji montażowej charakteryzującej się małymi seriami i dużą różnorodnością, firma Bossard stworzyła sprawdzony system optymalizacji oparty na bogatym doświadczeniu praktycznym. Nasze podejście polega na stopniowym wycofywaniu modeli uzupełniania zapasów opartych na stanach magazynowych i wdrażaniu strategii dostaw kompletnych zestawów materiałów opartych na zamówieniach, co stanowi strategiczne przejście od podstawowego nadzoru nad materiałami do zintegrowanej realizacji zestawów.

Ta modernizacja wykracza daleko poza integrację technologiczną; stanowi ona fundamentalną przebudowę logiki logistyki produkcji w całym łańcuchu dostaw.

Stacja montażowa Smart Factory Assembly, w tym tablet z cyfrowymi instrukcjami montażu i inteligentny wkrętak

Restrukturyzacja przepływu pracy: przejście od zdecentralizowanych zapasów przy linii produkcyjnej do scentralizowanego kompletowania i wysyłki zestawów

Pierwsza kluczowa zmiana polega na przeprojektowaniu sieci logistycznej. Należy skonsolidować komponenty ogólnego zastosowania, zwłaszcza szeroki asortyment części typu C, takich jak elementy złączne i części standardowe, przenosząc je z linii montażowych do dedykowanych, scentralizowanych stref kompletowania zestawów. Na stanowiskach roboczych pozostawia się wyłącznie w pełni skompletowane zestawy materiałów odpowiadające bieżącym zleceniom produkcyjnym.

Praktyka ta skutecznie rozwiązuje problem ograniczeń przestrzennych i nieefektywności operacyjnej na liniach produkcyjnych, maksymalizuje powierzchnię użytkową hali produkcyjnej oraz ogranicza czas nieprzynoszący wartości dodanej, który operatorzy poświęcają na przemieszczanie się i poszukiwanie części. Jednocześnie podstawowa logika operacyjna ewoluuje od pasywnego uzupełniania zapasów opartego na zużyciu do aktywnej dystrybucji opartej na popycie, uruchamianej przez zlecenia produkcyjne MES w czasie rzeczywistym.

Przepływ Pick to Light

Optymalizacja procesu: rozwiązanie Pick-to-Light do realizacji zleceń produkcyjnych

System „Pick-to-Light”, wdrożony jako podstawowe narzędzie operacyjne w strefach kompletacji, standaryzuje wszystkie związane z nią czynności. Wykorzystując dane planistyczne z systemu MES, tworzy on w pełni zamknięty system operacyjny, obejmujący wydawanie planów produkcyjnych, realizację na miejscu oraz przekazywanie danych operacyjnych.

Uwaga do wykresu: Kompleksowy proces kompletacji zleceń oparty na systemie MES. Przepływ pracy rozpoczyna się od harmonogramów produkcji wydanych za pośrednictwem systemu MES w celu wygenerowania formalnych zleceń, które aktywują inteligentne instrukcje kompletacji na wyznaczonych regałach magazynowych. Po zakończeniu kompletacji i dystrybucji na linię produkcyjną wszystkie kluczowe dane operacyjne są synchronizowane z powrotem do systemu MES w celu archiwizacji i analizy, tworząc kompletny obieg biznesowy.

System optymalizuje współpracę człowiek-maszyna w trzech kluczowych wymiarach:

  1. Przejrzyste wizualne wskazówki dotyczące zadań: Operatorzy skanują kody kreskowe zleceń produkcyjnych, a system automatycznie rozkłada szczegółowe wymagania z listy materiałów (BOM), natychmiastowo aktywując wskaźniki LED w odpowiednich lokalizacjach magazynowych. Wizualne wskazówki świetlne eliminują nieścisłości i opóźnienia spowodowane dokumentacją papierową oraz ręcznym przywoływaniem informacji.
  2. Uproszczone operacje odporne na błędy: Pracownicy magazynu postępują zgodnie z prostymi, ustandaryzowanymi procedurami — pobierają towary z podświetlonych miejsc i potwierdzają wykonanie zadania na miejscu. Połączenie wskazówek systemowych i podwójnej weryfikacji za pomocą czujników fotoelektrycznych przekształca złożone zadania w usprawnione, ustandaryzowane procedury, co radykalnie ogranicza liczbę błędnych lub brakujących pobrań.
  3. Pełna identyfikowalność i rejestracja danych w obiegu zamkniętym: Każda operacja kompletacji z listy materiałów (BOM) jest rejestrowana w systemie w czasie rzeczywistym, co zapewnia pełne powiązanie danych obejmujące materiały, zlecenia produkcyjne, operatorów oraz znaczniki czasu operacji. Tworzy to solidną podstawę danych dla identyfikowalności materiałów w całym cyklu życia oraz analizy wydajności produkcji.
Zrzut ekranu z systemu oprogramowania ELAM

Integracja systemowa: Połącz przepływ materiałów z danymi cyfrowymi

Płynna realizacja procesów od początku do końca zależy od bezproblemowej integracji urządzeń typu „Pick-to-Light” z systemami zarządzania przedsiębiorstwem, takimi jak ERP, MES i WMS. Po ustaleniu harmonogramów produkcji dane dotyczące popytu są automatycznie przekształcane w precyzyjne zadania kompletacyjne na stanowiskach kompletacji, co gwarantuje dostarczanie kompletnych zestawów materiałów na linie montażowe w pełnej zgodności z rytmem produkcji. Pozwala to połączyć cały łańcuch cyfrowy, od planowania na najwyższym szczeblu po realizację na miejscu, osiągając idealną synchronizację między dostarczaniem materiałów a rzeczywistym postępem produkcji.

Inteligentna etykieta SmartLabel Cloud z czarnym wyświetlaczem i migającą diodą LED

Inteligentna konfiguracja logistyczna oparta na danych stanowi fundament wydajnej inteligentnej fabryki. Wykorzystując ten fundament, rozwiązania SmartLabel Cloud dostarczają zwizualizowane pulpity operacyjne w czasie rzeczywistym; systemy Pick-to-Light gwarantują bardzo precyzyjną, bezbłędną kompletację; SmartTower wspiera oszczędzającą przestrzeń, inteligentną kompletację z weryfikacją wagi.

Wszystkie moduły funkcjonalne zapewniają bezproblemową interoperacyjność z platformą ELAM Solutions, aby zagwarantować pełną identyfikowalność procesu podczas planowania i realizacji w terenie.

Dzięki solidnej platformie IoT i sprawdzonym rozwiązaniom integracyjnym, inteligentne stanowiska montażowe Bossard płynnie łączą się z systemami ERP, MES, WMS oraz systemami kompletacji zamówień, zapewniając stabilny, dokładny i wydajny przepływ danych.

Bossard Smart Factory

Rezultaty: Rozwijanie precyzyjnych, wydajnych i wysoce adaptacyjnych rozwiązań w zakresie dystrybucji materiałów

Przedsiębiorstwa wdrażające scentralizowane zarządzanie kompletowaniem zestawów, zintegrowane z systemami „Pick-to-Light” opartymi na zleceniach produkcyjnych, mogą osiągnąć znaczną poprawę wydajności w zakresie zarządzania zaopatrzeniem w materiały.

  • Zwiększona wydajność i zoptymalizowane wykorzystanie przestrzeni: Standardowe czasy cykli kompletacji ulegają skróceniu o 30% do 50%, co idzie w parze ze znaczną poprawą wykorzystania przestrzeni w hali produkcyjnej. W pełni zapewniona jest gotowość zestawów materiałowych, co radykalnie ogranicza przestoje produkcyjne spowodowane brakami części oraz skraca całkowity czas przezbrojenia linii produkcyjnej.
  • Większa dokładność operacyjna i wyższa jakość produktów: Wskaźnik błędów przy kompletacji zamówień został obniżony z dotychczasowego poziomu 1–3% do poniżej 0,1%, dzięki czemu dokładność dostaw materiałów zbliża się do 100% i zapewnia solidną gwarancję jakości materiałów niezbędną do produkcji na wysokim poziomie.
  • Większa elastyczność produkcji i odporność operacyjna: Znacznie zmniejsza się zależność od doświadczonych pracowników zajmujących się kompletacją zamówień ('mleczarzy'). Nowi pracownicy mogą po przeszkoleniu w pełni opanować procedury kompletacji zamówień na podstawie listy komponentów (BOM), co pozwala przedsiębiorstwom szybko reagować na wahania popytu i częste zmiany w asortymencie produktów. Elastyczność produkcji opiera się zatem na ustandaryzowanych systemach i usprawnionych procesach, a nie na indywidualnym doświadczeniu pracowników.

Podsumowanie

W nowej erze produkcji, charakteryzującej się dużą różnorodnością produktów i małymi partiami produkcyjnymi, sukces zależy od zdolności szybkiego reagowania oraz niezawodnej dokładności dostaw w całym łańcuchu wartości. Połączenie standardowych metod kompletowania zestawów z systemami kompletacji typu Pick-to-Light, opartymi na zleceniach produkcyjnych, stanowi praktyczne i wysoce skuteczne rozwiązanie typowych problemów branżowych.

Przenosi to główny punkt ciężkości zarządzania materiałami ze statycznego stanu zapasów magazynowych na dynamiczne zapotrzebowanie produkcyjne na miejscu. Dzięki sterowaniu fizycznymi przepływami materiałów w oparciu o dane w czasie rzeczywistym, przedsiębiorstwa są w stanie dostarczać odpowiednie typy, właściwe ilości i kwalifikowane komponenty do wyznaczonych stanowisk roboczych dokładnie w wymaganym czasie.

Wykracza to poza optymalizację samej logistyki, ale stanowi kluczowy krok w kierunku szczupłej, elastycznej, inteligentnej produkcji, pomagając przedsiębiorstwom budować trwałą konkurencyjność w zakresie dostaw, niezależną od doświadczonego personelu operacyjnego.

Najlepszy software do inteligentnej produkcji

Zapewnij przejrzystość swoich danych i zoptymalizuj proces montażu w oparciu o rzeczywiste wnioski. Oferujemy odpowiednie rozwiązania cyfrowe dostosowane do twojego środowiska produkcyjnego.

Stacja montażowa Smart Factory Assembly, w tym tablet z cyfrowymi instrukcjami montażu i inteligentny wkrętak

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Proszę wypełnić formularz. Pola oznaczone * są wymagane.