Smart Factory Logistics

Przegląd komponentów sprzętowych systemu

Systemy Smart Factory Logistics zaprojektowano do płynnej współpracy i pełnego wykorzystania ich potencjału w różnych układach fabryk. Dzięki elastyczności i niezależności od lokalizacji, można je łatwo dopasować do indywidualnych potrzeb.

Dwie etykiety Bossard SmartLabel Cloud w kolorze białym i czarnym

SmartLabel Cloud

SmartLabel Cloud to modułowe rozwiązanie do etykietowania, które zapewnia natychmiastowy dostęp do kluczowych informacji o produkcie, aktualnego statusu zamówienia oraz terminów dostawy. Zamówienia można zatwierdzać bezpośrednio w miejscu użytkowania, co pozwala uniknąć zbędnych opóźnień. Zintegrowana dioda LED umożliwia korzystanie z funkcji „pick-to-light”, co zapewnia szybkie i łatwe uzupełnianie zapasów.

Technologia wyświetlaczy e-paper zapewnia doskonałą czytelność oraz wydłużoną żywotność baterii sięgającą nawet 5 lat.

Pojemnik SmartBin Cloud z białą etykietą

SmartBin Cloud

SmartBin Cloud łączy w sobie nasz cyfrowy system ważenia SmartBin z cyfrowym systemem etykietowania SmartLabel. Czujnik wagi reagujący na ruch gwarantuje, że każda operacja pobrania lub uzupełnienia towaru powoduje natychmiastową aktualizację informacji o stanie magazynowym i zamówieniach, zapewniając przejrzysty wgląd w stan zapasów w czasie rzeczywistym.

Etykieta SmartLabel, umieszczona na każdym pojemniku, pozwala na szybki wgląd w status zamówień oraz informacje o produktach. Gdy stan magazynowy osiągnie ustalony próg uzupełnienia zapasów, system autonomicznie inicjuje nowe zamówienie.

SmartBin Cloud wykorzystuje najnowsze protokoły komunikacyjne IoT, bezproblemowo integrując się z istniejącą infrastrukturą.

Dwa niebieskie pojemniki Bossard SmartBin wypełnione śrubami, każdy z cyfrową etykietą wyświetlającą numery inwentarzowe i ilości
SmartBin Cloud i SmartLabel Cloud
Wąski plastikowy pojemnik magazynowy w kolorze niebieskim, z cyfrową etykietą, zawierający śruby z łbem sześciokątnym
SmartBin Cloud, rozmiar XS, 6 kg (Slim)
Niebieski plastikowy pojemnik magazynowy na szarej powierzchni roboczej, wypełniony elementami złącznymi
SmartBin Cloud, rozmiar M, 20 kg
SFL | SmartBin Cloud | Automatic Replenishment Order

SmartBin Cloud: Dane dotyczące zużycia automatycznie uruchamiają zamówienia, eliminując konieczność manualnego zamawiania.

SFL | SmartBin Cloud | Refill

SmartBin Cloud: Automatyczne wykrywanie potrzeby uzupełnienia zapewnia bezdotykowy proces oraz minimalizuje obciążenie operacyjne.

Niebieski plastikowy pojemnik magazynowy wypełniony metalowymi śrubami z łbem sześciokątnym, z inteligentną etykietą pokazującą numer produktu i rozmiar
SmartLabel Cloud, rozmiar M
Niebieski plastikowy pojemnik magazynowy z inteligentną etykietą SmartLabel wyświetlającą informacje o produkcie
SmartLabel Cloud, rozmiar XS (Slim)
SFL | SmartLabel Cloud | Order

SmartLabel Cloud: Natychmiastowe wywołanie zamówienia jednym kliknięciem

SFL | SmartLabel Cloud | Refill

SmartLabel Cloud: Potwierdzenie uzupełnienia jednym naciśnięciem przycisku

Overlay

1

/9
Dwa niebieskie pojemniki Bossard SmartBin wypełnione śrubami, każdy z cyfrową etykietą wyświetlającą numery inwentarzowe i ilości
SmartBin Cloud i SmartLabel Cloud
  • Dwa niebieskie pojemniki Bossard SmartBin wypełnione śrubami, każdy z cyfrową etykietą wyświetlającą numery inwentarzowe i ilości
  • Wąski plastikowy pojemnik magazynowy w kolorze niebieskim, z cyfrową etykietą, zawierający śruby z łbem sześciokątnym
  • Niebieski plastikowy pojemnik magazynowy na szarej powierzchni roboczej, wypełniony elementami złącznymi
  • SFL | SmartBin Cloud | Automatic Replenishment Order
  • SFL | SmartBin Cloud | Refill
  • Niebieski plastikowy pojemnik magazynowy wypełniony metalowymi śrubami z łbem sześciokątnym, z inteligentną etykietą pokazującą numer produktu i rozmiar
  • Niebieski plastikowy pojemnik magazynowy z inteligentną etykietą SmartLabel wyświetlającą informacje o produkcie
  • SFL | SmartLabel Cloud | Order
  • SFL | SmartLabel Cloud | Refill
Przemysłowe regały magazynowe z dużymi bębnami kablowymi, rurami i niebieskimi pojemnikami magazynowymi ułożonymi na metalowych regałach

SmartShelf

SmartShelf to rozwiązanie typu Kanban przeznaczone do towarów o dużych gabarytach, które można przechowywać na półkach. Składa się z kilku połączonych ze sobą inteligentnych wag, które niezawodnie wskazują łączną masę umieszczonych na nich towarów. Dzięki zintegrowanej funkcji SmartLabel można ręcznie lub automatycznie zlecić ponowne zamówienie, gdy masa spadnie poniżej ustalonej wartości progowej.

Przemysłowy regał służący do przechowywania dużych bębnów kablowych z białymi i czarnymi szpulami

SmartPallet

Inteligentne palety SmartPallets są wykorzystywane w scentralizowanych i zdecentralizowanych pulach Kanban w miejscach użytkowania.

Połączone bezprzewodowo są dedykowane do przechowywania ciężkich i nieporęcznych elementów o dużej objętości i wadze do 1000 kg.

Stos kartonowych pudełek zabezpieczonych w metalowej klatce drucianej na drewnianej palecie z szarą podstawą i kółkami.
SmartBin Cloud, rozmiar XXL, do 1000kg
Duże niebieskie plastikowe pojemniki magazynowe ułożone na inteligentnym systemie paletowym na podłodze magazynu
SmartBin Cloud, rozmiar XL, do 500kg
Przemysłowa platforma wagowa z wyświetlaczem cyfrowym na podłodze magazynu pod niebieskim pojemnikiem magazynowym
SmartBin Cloud, rozmiar XL, do 500kg
Overlay

1

/3
Stos kartonowych pudełek zabezpieczonych w metalowej klatce drucianej na drewnianej palecie z szarą podstawą i kółkami.
SmartBin Cloud, rozmiar XXL, do 1000kg
  • Stos kartonowych pudełek zabezpieczonych w metalowej klatce drucianej na drewnianej palecie z szarą podstawą i kółkami.
  • Duże niebieskie plastikowe pojemniki magazynowe ułożone na inteligentnym systemie paletowym na podłodze magazynu
  • Przemysłowa platforma wagowa z wyświetlaczem cyfrowym na podłodze magazynu pod niebieskim pojemnikiem magazynowym
Dwa zamknięte regały Bossard SmartLocker z przeszklonymi drzwiami w hali fabrycznej

SmartLocker

SmartLocker to w pełni zautomatyzowany, inteligentny system magazynowy z kontrolą dostępu. Doskonale nadaje się do przechowywania materiałów eksploatacyjnych i przedmiotów o dużej wartości.

Dostęp do przechowywanych przedmiotów jest możliwy wyłącznie poprzez identyfikację RFID, co zapewnia pełną kontrolę nad dostępem i wykorzystaniem. Ponadto system SmartLocker automatycznie informuje o konieczności uzupełnienia zapasów, a wszystkie istotne dane dotyczące stanów magazynowych są przesyłane do panelu operacyjnego ARIMS.

Tablica wyposażona w SmartLabel do efektywnego zarządzania dużymi bębnami kablowymi

Rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb

Wszystkie elementy naszego systemu, takie jak wagi, inteligentne etykiety SmartLabels oraz oparta na sztucznej inteligencji platforma IT ARIMS, płynnie ze sobą współpracują. Pozwala to na tworzenie rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów.

Na przykład nasz klient ABB stworzył ze SmartLabel centralne centrum zamawiania dla bębnów kablowych.

Skontaktuj się z nami, a znajdziemy idealne rozwiązanie dostosowane do twoich potrzeb!

Odkryj więcej