JACOB® FAVORIT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym i opaską odciążającą z tulejką chroniącą przed zginaniem

BN 22085
Overlay

1

/2

JACOB® FAVORIT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym i opaską odciążającą z tulejką chroniącą przed zginaniem

BN 22085
Marka
FAVORIT
Materiał
Poliamid
Rodzaj materiału
PA 6
Kolor
jasny szary RAL 7035

Opis

Cechy produktu

  • Śruba dociskowa: poliamid PA 6 GF30
  • Opaska odciążająca: poliamid PA 6 GF30
  • Śruba/nakrętka: stal nierdzewna
  • Pierścień dociskowy: polietylen PE-HD
  • Pierścień uszczelniający: SBR/NBR
  • Króciec pośredni: poliamid PA 6 GF30
  • Gwint przyłączeniowy: metryczny, wg EN 60423
  • Bardzo duże odciążenie i ochrona przed zginaniem
  • Zakres temperatury: -30 °C ... +80 °C
  • Stopień ochrony: IP55

Warianty

CAD