JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym długie

BN 22067
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym długie

BN 22067
Marka
PERFECT
Materiał
Poliamid
Rodzaj materiału
PA 6
Wersja
długie
Cechy zastosowania produktu

Opis

Cechy produktu

  • Nakrętka nasadowa: poliamid PA 6 V-2
  • Pierścień uszczelniający: kauczuk polichloroprenowo-nitrylowy CR/NBR
  • Króciec pośredni: poliamid PA 6 V-2
  • Gwint przyłączeniowy: metryczny, wg EN 60423
  • Zintegrowane odciążenie, duży zakres uszczelniania i zaciskania, łatwy montaż
  • Zakres temperatury: -20 ° C ... +100 ° C (dynamiczny)
  • Zakres temperatur: -40 ° C ... +100 ° C (statyczny, krótkotrwały)
  • Stopień ochrony: IP68 - 5 bar

Informacje dodatkowe

Badania wg normy: EN 62444 / UL 514B. Potwierdzenie VDE: 40020902. UL/CSA-File: E140310. DNV-GL Zertifikat: TAE000037X.

Warianty

CAD