Opis
Cechy produktu
- Nakrętka nasadowa: poliamid PA 6 V-2
- Pierścień uszczelniający: kauczuk polichloroprenowo-nitrylowy CR/NBR
- Króciec pośredni: poliamid PA 6 V-2
- Gwint przyłączeniowy: metryczny, wg EN 60423
- Zintegrowane odciążenie, duży zakres uszczelniania i zaciskania, zakres uszczelniania i wymiary nakrętek nasadowych takie same jak w serii PERFECT Pg 50.00xx PAzzzz, łatwy montaż
- Zakres temperatury: -20 °C ... +100 °C (dyn.)
- Zakres temperatury: -40 °C (statyczny, krótkotrwale)
- Stopień ochrony: IP68 - 5 bar
Informacje dodatkowe
Badania wg normy: UL 514B, UL/CSA-File: E140310.