JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym, zakres uszczelniania i nakrętka nasadowa identyczna z serią Pg długie

BN 22069
Obraz produktu JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym, zakres uszczelniania i nakrętka nasadowa identyczna z serią Pg długie
  1. Obraz produktu JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym, zakres uszczelniania i nakrętka nasadowa identyczna z serią Pg długie
  2. Rysunek techniczny z wymiarami JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym, zakres uszczelniania i nakrętka nasadowa identyczna z serią Pg długie
Overlay

1

/2
Obraz produktu JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym, zakres uszczelniania i nakrętka nasadowa identyczna z serią Pg długie
  • Obraz produktu JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym, zakres uszczelniania i nakrętka nasadowa identyczna z serią Pg długie
  • Rysunek techniczny z wymiarami JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym, zakres uszczelniania i nakrętka nasadowa identyczna z serią Pg długie

JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym, zakres uszczelniania i nakrętka nasadowa identyczna z serią Pg długie

BN 22069
Marka
PERFECT
Materiał
Poliamid
Rodzaj materiału
PA 6
Wersja
długie
Cechy zastosowania produktu

Opis

Cechy produktu

  • Nakrętka nasadowa: poliamid PA 6 V-2
  • Pierścień uszczelniający: kauczuk polichloroprenowo-nitrylowy CR/NBR
  • Króciec pośredni: poliamid PA 6 V-2
  • Gwint przyłączeniowy: metryczny, wg EN 60423
  • Zintegrowane odciążenie, duży zakres uszczelniania i zaciskania, zakres uszczelniania i wymiary nakrętek nasadowych takie same jak w serii PERFECT Pg 50.00xx PAzzzz, łatwy montaż
  • Zakres temperatury: -20 °C ... +100 °C (dyn.)
  • Zakres temperatury: -40 °C (statyczny, krótkotrwale)
  • Stopień ochrony: IP68 - 5 bar

Informacje dodatkowe

Badania wg normy: UL 514B, UL/CSA-File: E140310.

Warianty

CAD