JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym, 2-częściowym redukcyjnym pierścieniem uszczelniającym na kable o małych

BN 22070
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym, 2-częściowym redukcyjnym pierścieniem uszczelniającym na kable o małych

BN 22070
Marka
PERFECT
Materiał
Poliamid
Rodzaj materiału
PA 6
Cechy zastosowania produktu

Opis

Cechy produktu

  • Nakrętka nasadowa: poliamid PA 6 V-2
  • Pierścień uszczelniający/część zewnętrzna: kauczuk polichloroprenowo-nitrylowy CR/NBR
  • Pierścień uszczelniający/część wewnętrzna: TPE/TPS
  • Króciec pośredni: poliamid PA 6 V-2
  • Gwint przyłączeniowy: metryczny, wg EN 60423
  • Redukcyjny pierścień uszczelniający na małe kable, zintegrowane odciążenie, duży zakres uszczelniania i zaciskania, łatwy montaż
  • Zakres temperatury: -20 ° C ... +100 ° C (dynamiczny)
  • Zakres temperatur: -40 ° C ... +100 ° C (statyczny, krótkotrwały)
  • Stopień ochrony: IP68 - 5 bar

Informacje dodatkowe

Badania wg normy: UL 514B, UL/CSA-File: E140310.

Warianty

CAD