JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym, z poliamidu samogasnącego

BN 22072
Obraz produktu JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym, z poliamidu samogasnącego
  1. Obraz produktu JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym, z poliamidu samogasnącego
  2. Rysunek techniczny z wymiarami JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym, z poliamidu samogasnącego
Overlay

1

/2
Obraz produktu JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym, z poliamidu samogasnącego
  • Obraz produktu JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym, z poliamidu samogasnącego
  • Rysunek techniczny z wymiarami JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym, z poliamidu samogasnącego

JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym, z poliamidu samogasnącego

BN 22072
Marka
PERFECT
Materiał
Poliamid
Rodzaj materiału
PA 6
Cechy zastosowania produktu

Opis

Cechy produktu

  • Nakrętka nasadowa: poliamid PA 6 V-0
  • Pierścień uszczelniający: kauczuk polichloroprenowo-nitrylowy CR/NBR
  • Króciec pośredni: poliamid PA 6 V-0
  • Gwint przyłączeniowy: metryczny, wg EN 60423
  • Na najwyższe wymagania w zakresie odporności na ogień
  • Materiał: Polyamid zgodny z UL94V-0
  • Zintegrowane odciążenie
  • Duży zakres uszczelniania i zaciskania
  • łatwy montaż
  • Zakres temperatury: -20 °C ... +100 °C (dynamiczny)
  • Zakres temperatur: -40 °C ... +100 °C (statyczny, krótkotrwały)
  • Stopień ochrony: IP68

Informacje dodatkowe

Badania wg normy: UL 514B. UL/CSA-File: E140310. DNV-GL Zertifikat: TAE000037X. Wszystkie wymienione części są zgodne z EN 45545-2, punkt 4.5 "Produkty niewymienione w wykazie" z powierzchnie eksponowane ≤ 0,20 m2, pomieszczenia wewnętrze, R22 powierzchnie eksponowane ≤ 0,20 m2, zewnętrzna lokalizacja, R23 są zgodne z normą EN 45545-2, punkt 4.3.2, ogólna zasada 1, palna/łatwopalna masa produktów < 100 g dla zgrupowanych produktów, pomieszczenia wewnętrzne < 400 g dla zgrupowanych produktów, lokalizacja zewnętrzna.

Warianty

CAD