Opis
Cechy produktu
- Nakrętka nasadowa: poliamid PA 6 V-2
- Wkładka uszczelniająca: TPE/TPS
- Króciec pośredni: poliamid PA 6 V-2
- Gwint przyłączeniowy: metryczny, wg EN 60423
- Wkładka uszczelniająca na specjalnie profilowany przewód AS-i (złącze między elementem wykonawczym w czujnikiem) Bus
- Zakres temperatury: -20 ° C ... +100 ° C (dynamiczny)
- Zakres temperatur: -40 ° C ... +100 ° C (statyczny, krótkotrwały)
- Stopień ochrony: IP65